Le MPA est un capteur de position magnétique analogique et précis, avec une sortie analogique. Il représente une alternative valable pour le placement de plusieurs capteurs de cylindre, notamment grâce au temps d’installation particulièrement court par rapport aux autres capteurs de mesure.
Avantages capteur MPA :
- Flexibilité élevée grâce aux plages de mesure de 107 à 1007 mm
- Fonctionnement amélioré des machines suite aux zones mortes minimales du capteur
- Gain de temps grâce aux points de lancement et d’arrêt configurables via le Teach Pad intelligent
- Le boîtier robuste en aluminium, le Teach Pad capacitif et la protection des câbles garantissent une longue durée de vie du capteur et abaissent les coûts d’entretien
- Le signal analogique en courant et en tension ainsi que l’IO-Link rassemblés dans un seul capteur limite le nombre de variantes et donc les coûts de stockage
Applications typiques capteur MPA :
- Mesure de position d’actionneurs pneumatiques et électriques dans les processus d’alimentation, de préhension et de mesure
- Contrôle de la profondeur d’impression
- Positionnement linéaire et mesure avec un aimant de commande séparé
- Mesure de niveau avec aimants flotteurs
Pour tout renseignement technique, veuillez contacter :
Jurgen Van Stichel, Product Manager Sensors
Tél. +32 (0)2 466.55.66
E-mail: vanstichel.jurgen@sick.be