Pourquoi SICK a décidé d’agir
Le secteur du bâtiment est considéré comme le principal facteur individuel responsable de la consommation d’énergie mondiale et des émissions de gaz à effet de serre. Ici, les éléments déterminants sont l’impact environnemental de la phase d’exploitation, à savoir la consommation d’énergie, et l’impact environnemental des matériaux employés.
En raison de la longue durée de vie d'un bâtiment, lors de la construction d’immeubles de bureaux, d’entrepôts et d’usines de production, il est indispensable d’investir dès le début dans l’efficacité énergétique afin d’obtenir un effet aussi positif que possible sur l’environnement. Pour ses immeubles neufs, SICK accorde la priorité aux matériaux durables. En fait partie l’utilisation de matières premières renouvelables, comme par exemple le bois à la place du béton, qui sont produits avec peu d’énergie et disponibles au niveau local. Ces facteurs ont un effet positif déterminant sur le bilan écologique.
La durabilité des bâtiments de SICK
SICK optimise d'une part les bâtiments déjà existants et d’autre part, les immeubles neufs dont la construction est prévue :
Pour tous les immeubles neufs, un concept énergétique est élaboré en amont afin d’assurer une consommation d’énergie aussi faible que possible. Mesures essentielles mises en œuvre selon l’adéquation du site et le profil d’utilisation du bâtiment :
- Utilisation de la nappe phréatique pour la climatisation
- Activation du noyau du béton
- Ventilation par déplacement et systèmes de ventilation avec récupération de chaleur
- Utilisation de la lumière du jour et éclairage à LED en fonction de la présence et la lumière du jour
- Utilisation d’installations photovoltaïques, de la géothermie et de centrales électriques
- Concept de mesure pour le contrôle et l’optimisation de l’énergie
Le critère essentiel lors de l’assainissement des bâtiments existants et de l’ensemble de l’infrastructure est l’efficacité énergétique. Exemples : remplacement des systèmes de ventilation, définition de normes d’éclairage et installation de systèmes d’ombrage automatisés. Pour identifier les économies possibles, un système de mesure de l’énergie mesure la quantité d’électricité consommée par les différentes installations ou départements. Tous les constats et expériences dont résultent des déterminations concrètes sont documentés dans une norme de construction. Celle-ci doit être respectée pour tous les immeubles neufs chez SICK.