Dans le musée ferroviaire de St Petersbourg deux scrutateurs laser de sécurité S300 Mini protègent une installation multimédia moderne. Ainsi protégé, l’écran vidéo de 4,5 m de hauteur se déplace au-dessus d’une distance d’environ 22 m avec une précision de 1 mm sur l’ensemble de la voie de déplacement. En cas d’urgence, l’écran vidéo s’arrête de manière sûre grâce au S300 Mini.
Aventure historique dans le musée ferroviaire de St Petersbourg : scrutateur laser de sécurité S300 Mini
Les fans de technologie trouveront leur compte au musée ferroviaire de St Petersbourg en Russie. Juste après l’entrée, un voyage dans le temps invite les visiteurs à plonger dans l’histoire du chemin de fer russe.
Le tournage du film complexe était un véritable défi. Pour l’effet réaliste, un décor de cinéma avec l’intérieur historique d’un wagon datant d’environ 100 ans a été reconstruit. La caméra était montée sur un écran vidéo mobile pouvant être commandé avec une répétabilité précise sur une voie de déplacement de 22 m. Les visiteurs ont ainsi la chance de faire un voyage dans le temps impressionnant et vivant qui fait de chaque visite un événement inoubliable.
Les scrutateurs laser de sécurité protègent un écran vidéo mobile
Pour que les visiteurs puissent « voyager » en toute sécurité, le musée fait confiance à deux scrutateurs laser de sécurité S300 Mini de SICK montés des deux côtés de l’écran vidéo mobile. En cas d’urgence, l’écran vidéo s’arrête de manière sûre. Le S300 Mini Standard ultra-compact convient tout particulièrement aux applications simples qui exigent un champ de protection librement définissable.
Vue intérieure de la locomotive diesel
L’écran vidéo qui se déplace le long de la locomotive diesel historique et qui révèle les secrets intérieurs de la locomotive constitue un autre point fort. Cette installation a été développée et construite spécialement pour le musée, incluant la conception mécanique et électrique et les contenus de la vidéo. La phase de conception a duré presque un an et a été réalisée par l’entreprise Pitch.
Grâce au scrutateur laser de sécurité S300, les visiteurs du musée peuvent parcourir en toute sécurité les paysages de la Russie.
En savoir plus sur le projet
Making-of et dans les coulisses