Intelligent Inspection SensorApp: Bringt Deep Learning in den Sensor

21.03.2022

GO BEYOND. Discovery #19 

Schöpfen Sie das volle Potential intelligenter Sensoren aus: Applikationen, für die es bisher sehr schwierig war, gleichbleibend robuste und wiederholbare Qualitätsprüfungen zu erreichen, können nun mit der Intelligent Inspection SensorApp mit hoher Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit gelöst werden. Damit werden auch komplexe Bildverarbeitungsaufgaben praktikabel und erschwinglich. Durch die Kombination von traditioneller maschineller Bildverarbeitung für die Qualitätsinspektion mit einer leistungsstarken erweiterten Deep-Learning-Funktion eröffnet Intelligent Inspection Anwendern neue Möglichkeiten zur Automatisierung anspruchsvoller Prüfaufgaben, die bisher nicht möglich waren. Und dies bei niedrigen Gesamtbetriebskosten, da das Deep-Learning-Netz ohne zusätzliche Hardware direkt auf der Kamera läuft.

Anwendungsbeispiel im Video: Automatischer Programmwechsel an der Flaschenreinigungsmaschine

Flaschenreinigungsmaschinen in der Getränkeindustrie müssen erkennen, ob sie neues oder zurückgegebenes Glas reinigen. Die Auswahl des entsprechenden Programms erfolgte bisher manuell, um mögliche Ausfallzeiten zu vermeiden. Durch den Einsatz der 2D-Vision-Kamera InspectorP62x in Kombination mit der Intelligent Inspection SensorApp wird nun die Klassifizierung von Flaschen in Neu- oder Altglas im Einlaufbereich der Reinigungsmaschine einfach automatisiert durchgeführt.