Bis zu 500 Serialisierungscodes auf Echtheit überprüfen – mit nur einer Lesung
30.11.2021
GO BEYOND. Discovery #16
Serialisierungscodes dienen im Wareneingang und Warenausgang der Überprüfung und Einhaltung von gesetzlichen Auflagen. Solche Auflagen variieren je nach Land – in der EU werden beispielsweise seit 2019 damit verschreibungspflichtige Medikamente auf Echtheit überprüft. So ist der Multi Code Reader ein wichtiger Helfer für die Pharmaindustrie. Das Qualitätskontrollsystem Multi Code Reader basiert auf einem Kamerasystem, das in einer Lesung bis zu 500 Einzelverpackungen scannt und aggregiert. Ein Riesenschritt im Vergleich zum Scannen per Hand jeder einzelnen Verpackung.
Multi Code Reader: Der perfekte Helfer bei der Umsetzung von neuen Auflagen in der Pharmaindustrie
Die echte Transformation findet allerdings bei der Übermittlung der Scans in die jeweilige Partner-Cloud statt. Durch sie lassen sich sowohl alle Daten dauerhaft speichern, dokumentieren und darstellen als auch darüber hinaus effiziente und kostensparende Abläufe durch Aggregationsmodi implementieren. Ein gesundes System – damit erfüllt der Multi Code Scanner alle gesetzlichen Anforderungen der Pharmaindustrie und bietet darüber hinaus das Potenzial, sein Können auch in anderen Branchen unter Beweis zu stellen.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.