VISTAL® ist ein hochfester, glasfaserverstärkter Kunststoff und zeichnet sich im Vergleich zu standardmäßigen Kunststoffmaterialien durch signifikant bessere mechanische Eigenschaften aus (z. B. + 900% beim E-Modul nach ISO 527 bzw. + 400% bei der Brinellhärte nach ISO 2039-1). Dadurch entsteht ein hochfestes, biegesteifes Sensorgehäuse. Ein weiterer Vorteil von VISTAL®: Der Werkstoff ist chemikalienbeständig und dadurch unempfindlich gegen Reinigungsmittel und Produktionschemikalien.
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.
Lädt ...
SICK uses cookies
We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests.
By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies.
You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button.
For further information, please see our privacy policy.