HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus) ist ein hochauflösendes Lichtlaufzeitverfahren zur berührungslosen Distanzmessung, das sowohl in Distanzsensoren als auch in 2D- oder 3D-LiDAR-Sensoren eingesetzt wird. Die Technologie ist für den Innen- und Außenbereich geeignet, für die Distanzmessung zu diffus reflektierenden Objekten und zu retroreflektierenden Reflektoren. Die Reichweite von Distanzsensoren mit HDDM+ beträgt bis zu 1,5 km auf retroreflektierende Folie. Bei HDDM+ handelt es sich im Gegensatz zu Technologien wie „single pulse“ oder Phasenkorrelation um ein statistisches Messverfahren. D. h., zur Berechnung eines Distanzwerts wertet der Sensor die Echos mehrerer Laserpulse statistisch aus. Mit HDDM+ lassen sich zudem Sensoren mit Multi-Echo-Fähigkeit realisieren. Dies ermöglicht Distanzmessungen mit hoher Messsicherheit, auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.
Lesen Sie alle Details über HDDM+ in unserem Whitepaper
- Technologiegrundlagen: optische Distanz- und LiDAR-Sensoren, Lichtlaufzeitmessung, Messverfahren Phasenkorrelation und optische Pulslaufzeitmessung
- Funktionsweise von HDDM+
- Vorteile des Verfahrens
- Anwendungsmöglichkeiten, z.B. Vermeidung von Kollisionen von rädergeführten Portalkranen
Neugierig geworden? Lesen Sie alle Details in unserem Whitepaper
Neugierig geworden? Lesen Sie alle Details in unserem Whitepaper
Neugierig geworden? Lesen Sie alle Details in unserem Whitepaper