Show Content Element | No Links |
Hide Title | Hide Subtitle |
Hide Image |
Energetischer Reflexions-Lichttaster mit hohem Schaltabstand
Der energetische Reflexions-Lichttaster WT100-2 zeichnet sich durch hohe Schaltabstände von bis zu 1,2 m aus. Der helle sichtbare Lichtfleck, die gut sichtbaren Statusanzeige-LEDs und das integrierte M3-Befestigungsgewinde ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme. Der Lichttaster ist für das Lösen zahlreicher Aufgaben geeignet: Wahlmöglichkeiten beim Schaltausgang (PNP oder NPN) und bei der Anschlusstechnik (Stecker M8, 3-polig; Stecker M8, 4-polig; Leitung 2 m), Hell-/Dunkelumschaltung und Empfindlichkeitseinstellung schaffen eine Vielfalt an Sensorvarianten. Das umfangreiche Zubehör bietet zudem vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Zuverlässige Detektion: Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundunterdrückung
Die Reflexions-Lichtschranke WT100-2 mit Hintergrundunterdrückung zeichnet sich durch zuverlässiges Detektionsverhalten bei gleichzeitigem Unterdrücken von Hintergründen aus. Der helle sichtbare Lichtfleck, die gut sichtbaren Statusanzeige-LEDs und das integrierte M3-Befestigungsgewinde ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme. Die Lichtschranke ist für das Lösen zahlreicher Aufgaben geeignet: Wahlmöglichkeiten beim Schaltausgang (PNP oder NPN) und bei der Anschlusstechnik (Stecker M8, 3-polig; Stecker M8, 4-polig; Leitung 2 m), Hell-/Dunkelumschaltung und Empfindlichkeitseinstellung schaffen eine Vielfalt an Sensorvarianten. Das umfangreiche Zubehör bietet zudem vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Reflexions-Lichtschranke mit hohem Schaltabstand
Die Reflexions-Lichtschranke WL100-2 zeichnet sich durch hohe Schaltabstände von mehr als 7 m auf den Reflektor PL80A aus. Der helle sichtbare Lichtfleck, die gut sichtbaren Statusanzeige-LEDs und das integrierte M3-Befestigungsgewinde ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme. Die Lichtschranke ist für das Lösen zahlreicher Aufgaben geeignet: Wahlmöglichkeiten beim Schaltausgang (PNP oder NPN) und bei der Anschlusstechnik (Stecker M8, 3-polig; Stecker M8, 4-polig; Leitung 2 m), Hell-/Dunkelumschaltung und Empfindlichkeitseinstellung schaffen eine Vielfalt an Sensorvarianten. Das umfangreiche Zubehör bietet zudem vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Reflexions-Lichtschranke zur Detektion transparenter Objekte
Die Reflexions-Lichtschranke WL100-2 zur Detektion transparenter Objekte zeichnet sich durch ein zuverlässiges Schaltverhalten und hohe Schaltabstände auf transparente Materialien aus. Der helle sichtbare Lichtfleck, die gut sichtbaren Statusanzeige-LEDs und das integrierte M3-Befestigungsgewinde ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme. Die Lichtschranke ist für das Lösen zahlreicher Aufgaben geeignet: Wahlmöglichkeiten beim Schaltausgang (PNP oder NPN) und bei der Anschlusstechnik (Stecker M8, 3-polig; Stecker M8, 4-polig; Leitung 2 m), Hell-/Dunkelumschaltung und Empfindlichkeitseinstellung schaffen eine Vielfalt an Sensorvarianten. Das umfangreiche Zubehör bietet zudem vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Einweg-Lichtschranke mit hohem Schaltabstand
Die Einweg-Lichtschranke WS/WE100-2 zeichnet sich durch hohe Schaltabstände von über 30 m aus. Der helle, gut sichtbare Lichtfleck, die gut sichtbaren Statusanzeige-LEDs und das integrierte M3-Befestigungsgewinde ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme. Wahlmöglichkeiten beim Schaltausgang (PNP oder NPN) und bei der Anschlusstechnik (Stecker M8, 3-polig; Stecker M8, 4-polig; Leitung 2 m), Hell-/Dunkelumschaltung und Empfindlichkeitseinstellung schaffen eine Vielfalt an Sensorvarianten. Durch das umfangreiche Zubehör (u. a. Schlitzblenden, Polarisationsfiltervorsätze) lassen sich neben Standardapplikationen auch Positionieraufgaben und die Detektion kleiner Objekte zuverlässig lösen.