Umsetzung des Hermes-Standard leicht gemacht
Standardisierung als Wegbereiter zur datengesteuerten Fabrik
Einheitliche Maschine-zu-Maschine-Kommunikationsprotokolle und eine standardisierte vertikale Anbindung von Maschinen an übergeordnete IT-Systeme beschleunigen die Transformation zur Smart Factory.
Der Hermes-Standard (IPC-HERMES-9852) ermöglicht moderne Maschine-zu-Maschine-Kommunikations-protokolle, während IPC-CFX (IPC-2591) eine standardisierte vertikale Maschinenanbindung bietet. Beide Standards sind für Leiterplatten-Bestückungslinien wie maßgeschneidert und halten mit hoher Geschwin-digkeit Einzug in Fabriken.
Neue Standards bringen neue Herausforderungen
Der Übergang vom bekannten SMEMA-Standard zum Hermes-Standard ist für alle Beteiligten eine Herausforderung.
Anlagenhersteller blicken sehr oft auf ein historisch gewachsenes Maschinenportfolio zurück. Die Vielfalt an Maschinentypen, ihre unterschiedlichen Steuerungsarchitekturen und entsprechenden Softwareversionen machen den Wechsel zum Hermes-Standard zu einer großen Aufgabe.
SICK ermöglicht Anlagenherstellern, ihr Maschinenportfolio mit Hermes-Standard anzubieten.
Betreiber von SMT-Linien können bei der Investition in neue SMT-Linien den Hermes-Standard einführen und dessen Vorteile nutzen. Um den dadurch entstehenden Mehrwert jedoch in einer Fabrik komplett zu generieren und den bestehenden Maschinenpark auf Hermes-Standard umzurüsten, sind clevere Lösungen erforderlich.
SICK unterstützt Betreiber von SMT-Linien bei der Einführung des Hermes-Standards
Hermes-Standard-Lösungsportfolio
![Hermes SMEMA Connect Image Hermes SMEMA Connect Image](https://cdn.sick.com/media/content/h30/hd1/12493516111902.png)
Hermes SMEMA Connect
Maschinen fit für die digitale Zukunft machen
- Herstellerunabhängige Integration von Maschinen mit SMEMA-Schnittstelle in SMT-Linien mit dem Hermes-Standard
- Geeignet für die Nachrüstung bestehender Maschinen und integrierbar in Steuerungskonzepte für neue Maschinen
- Maßgeschneidert für Ihre Maschine, dank Konfigurierbarkeit der Features und kundenspezifischer Anpassung durch unsere Experten
![Hermes ELS Connect Image Hermes ELS Connect Image](https://cdn.sick.com/media/content/h52/h40/12493529677854.png)
Hermes ELS Connect
Bindeglied zwischen modernen SMT-Welten
- Herstellerunabhängige Integration von Maschinen mit SEMI-SMT-ELS-Schnittstelle in SMT-Linien mit dem Hermes-Standard
- Smarte Algorithmen sorgen für Datenkonsistenz
- Flexible Integration in bestehende Maschinensysteme oder mit eigenständiger Hardwarelösung von SICK
![Hermes VERTICAL Connect Image Hermes VERTICAL Connect Image](https://cdn.sick.com/media/content/hf0/h0b/12493604192286.png)
Hermes Vertical Connect
Interaktion mit übergeordneten Produktionssystemen
- Vertikale Datenintegration und Interaktion von Hermes-Standard-Maschinen mit übergeordneten Produktionssystemen
- Standardisiert mit IPC-CFX oder kundenspezifisch via REST, MQTT oder OPC UA
- Entweder als Stand-alone-Lösung oder als ergänzender Baustein unserer Hermes Standard Solutions erhältlich
Ganzheitliche Kundenbetreuung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine individuelle Beratung?
Vortrag
Der Hermes Standard im Einsatz - heute und morgen
Hermes Standard Solutions
Applikationsbezogene SensorApps
Integrations- und Sensorprodukte
Rundum sorglos Paket
Von der Beratung, zur Inbetriebnahme bis hin zum After-Sales-Service
SICK ist Mitglied der The Hermes Standard Initiative.
Lesen Sie mehr über The Hermes Standard