Abstand an Bord - Sensorlösungen auf Schiffen in Zeiten sozialer Distanz

09.11.2020

Flaggenstaaten, Hafenbehörden und Klassifikationsgesellschaften fordern neue Hygienekonzepte und Zertifizierungen zur Infektionsprävention für die maritime Industrie. Damit Reeder die Gesundheitsanforderungen auch auf Kreuzfahrtschiffen erfüllen können, unterstützt sie SICK mit intelligenter LiDAR-Sensorik, kombiniert mit den neuen SICK SensorApps PeopleCounter und DistanceGuard. Mit dem Zählen von Personen in definierten freien und geschlossenen Räumen sowie beim Absichern des empfohlenen Mindestabstands bietet SICK Sensorlösungen, die keine personenbezogenen Informationen verarbeiten. Damit stellen Reeder auch die datenrechtlichen Regularien sicher.

Aufgrund der Komplexität eines Schiffs sind erhöhte Hygienestandards ohne technische Unterstützung kaum einzuhalten.
Aufgrund der Komplexität eines Schiffs sind erhöhte Hygienestandards ohne technische Unterstützung kaum einzuhalten.

Aufgrund der Komplexität eines Schiffs sind erhöhte Hygienestandards ohne technische Unterstützung kaum einzuhalten. SICK hat für diese Herausforderung Lösungen entwickelt, mit denen Reeder die maximale Auslastung von Flächen und den Mindestabstand zwischen Personen schnell im Blick halten.

 

PeopleCounter – anonymisierte Personenzählung

Ermitteln Sie die Anzahl der Personen jederzeit und überall: Wie viele Menschen sind am Pool, im Restaurant, im Fahrstuhl, im Vergnügungspark? Der zu scannende Bereich ist beliebig definierbar. Dabei generiert der 3D-LiDAR-Sensor MRS1000 die Messdaten. Die integrierte SensorApp PeopleCounter identifiziert Personen sicher anhand ihrer Kontur. Auf diesem Weg werden ausschließlich Personen gezählt und andere Objekte ausgeblendet. Die App verarbeitet die Daten anonymisiert; personenspezifische Daten werden dabei nicht aufgezeichnet. Durch die vier Lagen des Sensors lassen sich auch Bewegungsrichtungen von Personen eindeutig bestimmen und die aktuelle Auslastung definierter Zonen kann durch die Überwachung verschiedener Ein- und Ausgänge auf große Bereiche angewendet werden. Die erhobenen Daten werden über Telegramme und digitale Ausgänge ausgegeben.

LiDAR-Sensoren
Anonyme und zuverlässige Personenzählung
PeopleCounter

 

DistanceGuard – Gedränge ausgeschlossen

Vor allem beim Check-in oder in Restaurants ist es als Reeder herausfordernd, für die Einhaltung der Mindestabstände zwischen Personen zu sorgen. Vor allem hier punktet die SensorApp DistanceGuard in Verbindung mit dem 2D-LiDAR-Sensor der TiM-Serie. Die Sensorlösung kann sicher die Entfernung zwischen zwei Personen ermitteln. Sobald der Abstand unter den konfigurierten Mindestabstand fällt, wird ein optisches oder akustisches Signal erzeugt und weist die Personen darauf hin, selbst auf den Mindestabstand zu achten.

 

Sicherheit von Crew, Passagier und Schiff

Mit seinen umfassenden Sensorlösungen liefert SICK auch ein Portfolio, mit dem Bereiche vor unbefugtem Betreten gesichert werden. Bewegungsprofile einzelner oder ganzer Publikumsströme kann in Echtzeit erfasst und visualisiert werden. Der 2D-LiDAR-Sensor LMS1xx in Verbindung mit der Software visualisiert und analysiert dafür die Anzahl, Richtung und Geschwindigkeit von Personen. So lassen sich z. B. überfüllte Fluchtwege frühzeitig erkennen und Passagiere umleiten.

LiDAR-Sensoren
Präziser, zuverlässiger, kompakter 2D-LiDAR-Sensor für Indoor- und Outdoorapplikationen
LMS1xx

 

Weitere Beiträge:

Menschen zählen: Auslastungen und Abstände messen

Lesen Sie mehr

Emissionsmessgerät MARSIC sorgt für mehr Transparenz auf den Weltmeeren

Lesen Sie mehr

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich an unsere Experten

Maritime Services: Vor Ort, wenn Sie uns brauchen

Entdecken Sie unsere Maritimen Services und digitalen Lösungen 

Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!

Jetzt anmelden