Automatisierung in der Intralogistik: die Perfektionierung des fahrerlosen Gabelstaplers

11.10.2022

Die Logistikautomation ist auf dem Vormarsch. Ob bedingt durch die Digitale Transformation, die globale Pandemie oder generell den Fokus auf einem höheren Automatisierungsgrad – intelligente Intralogistik wird zu mehr als nur einem Trend. Ein entscheidender Faktor dabei: modernste, fahrerlose Transportlösungen. Um die vielfältigen Herausforderungen beim Warentransport zu bewältigen, stellen VisionNav Robotics, ein globaler Anbieter von autonomen Fahrzeugen, und SICK eine ganze Reihe an gemeinsamen Lösungen bereit.

Um die vielfältigen Herausforderungen beim Warentransport zu bewältigen, stellen VisionNav Robotics, ein globaler Anbieter von autonomen Fahrzeugen, und SICK eine ganze Reihe an gemeinsamen Lösungen bereit.
Um die vielfältigen Herausforderungen beim Warentransport zu bewältigen, stellen VisionNav Robotics, ein globaler Anbieter von autonomen Fahrzeugen, und SICK eine ganze Reihe an gemeinsamen Lösungen bereit.

Die Kombination der Gabelstaplertechnik von VisionNav Robotics mit der intelligenten Sensorik und langen Erfahrung von SICK ermöglicht z. B. den Einsatz der Gabelstapler in anspruchsvollen Umgebungen, wie automatisches Navigieren, sichere und effektive Umfahrung von Hindernissen oder Warenregalerkennung.

 

Die verschiedenen Sensorlösungen für den Gabelstapler: für Sicherheit und Effizienz im Betrieb

Doch wie funktionieren diese Sensoren am Gabelstapler ganz genau? Welche neuen Möglichkeiten eröffnen sich dem Gabelstapler? Das Video zeigt, wie die an ganz verschiedenen Stellen für verschiedene Aufgaben eingesetzten Sensorlösungen einen sicheren und hocheffizienten Betrieb der Gabelstapler gewährleisten:

Im für Verladearbeiten eingesetzten Gegengewichtsstapler VNE20 für den Innen- und Außeneinsatz wird der 2D-LiDAR-Sensor TiM351 verwendet. Er sorgt gerade in anspruchsvollen Umgebungen für eine zuverlässige Hindernisvermeidung und damit eine erhöhte Sicherheit.

LiDAR-Sensoren
Kompakter 2D-LiDAR-Sensor – kosteneffizient und leistungsstark
TiM
Der 2D-LiDAR-Sensor TiM351 sorgt gerade in anspruchsvollen Umgebungen für eine zuverlässige Hindernisvermeidung und damit eine erhöhte Sicherheit.
Der 2D-LiDAR-Sensor TiM351 sorgt gerade in anspruchsvollen Umgebungen für eine zuverlässige Hindernisvermeidung und damit eine erhöhte Sicherheit.

Im fahrerlosen Gegengewichtsstapler VNP15 für den Gitterboxentransport in Lagern mit beengten Platzverhältnissen wird der 2D-LiDAR-Sensor TiM561 verwendet. Dadurch kann die Position der Paletten genau erkannt und die Gabeln des Staplers korrekt in die Palette eingeführt werden.

Durch Einsatz des 2D-LiDAR-Sensors TiM561 kann die Position der Paletten genau erkannt und die Gabeln des Staplers korrekt in die Palette eingeführt werden.
Durch Einsatz des 2D-LiDAR-Sensors TiM561 kann die Position der Paletten genau erkannt und die Gabeln des Staplers korrekt in die Palette eingeführt werden.

Im fahrerlosen Schubmaststapler VNR14 für den Regalzugang im Hochregallager verwendet VisionNav Robotics den Seilzug-Encoder PFG19, der dem Stapler die Überwachung der Hubhöhe der Gabeln in Echtzeit ermöglich. Gleichzeitig kommt ein Mid-Range-Distanzsensor Dx35 zum Einsatz, um den Seitenschubweg der Gabeln zu messen und diesen millimetergenau zu kontrollieren. Der Ultraschallsensor UM30 realisiert die Höhenschutzfunktion des Gabelstaplers und ein induktiver Näherungssensor (IME) unterstützt bei der Erkennung von Zielpositionen. Schließlich misst der Inkremental-Encoder DBS36/50 den Winkel der Antriebseinheit am Rad des Gabelstaplers.

Der Mid-Range-Distanzsensor Dx35 kontrolliert den Seitenschubweg der Gabeln, und der Ultraschallsensor UM30 realisiert die Höhenschutzfunktion des Gabelstaplers.
Der Mid-Range-Distanzsensor Dx35 kontrolliert den Seitenschubweg der Gabeln, und der Ultraschallsensor UM30 realisiert die Höhenschutzfunktion des Gabelstaplers.
Induktive Näherungssensoren
Induktive Standardsensoren für den wirtschaftlichen Einsatz im industriellen Umfeld
IME
Inkremental-Encoder
Kompakter Standard-Inkremental-Encoder für industrielle Applikationen
DBS36/50
Laser-Distanzsensoren
Wahre Größe zeigt sich in der Applikation – flexibel messen oder schalten bis 35 m
Dx35
Seilzug-Encoder
Modularer Seilzug-Encoder in Kleinstbauform
EcoLine
Ultraschall-Distanzsensoren
Der universelle Problemlöser
UM30

 

Wenn eine CE-Kennzeichnung des fahrerlosen Gabelstaplers erforderlich ist, sorgt der Sicherheitslaserscanner nanoScan3 mit der Sicherheitssteuerung Flexi Soft für die Sicherheit rund um das Fahrzeug.

Sicherheitslaserscanner
Der kleinste Sicherheitslaserscanner von SICK – extrem robust und hochpräzise
nanoScan3
Sicherheitssteuerungen
Die Software-programmierbare Sicherheitssteuerung
Flexi Soft

 

Höhere Lagerkapazität und Reduzierung der Schäden im Lager

Sensorlösungen von SICK garantieren also, dass die fahrerlosen Gabelstapler ihre Aufgaben zuverlässig ausführen und erhöhen damit Effizienz und Sicherheit bei verschiedenen Arbeiten der Logistik. Das führt zu einer höheren Lagerkapazität und gleichzeitig zu einer deutlichen Reduzierung an Schäden an den Waren im Lager. Die Logistikautomation ist also weiter auf dem Vormarsch – und mit ihr die beiden Partner VisionNav Robotics und SICK.

 

Über VisionNav Robotics

VisionNav Robotics wurde von einem Team aus Doktoranden der Chinese University of Hong Kong mitgegründet. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Anwendung von Schlüsseltechnologien wie künstlicher Intelligenz, Umgebungswahrnehmung, Deep Learning oder Servosteuerung auf dem Gebiet des autonomen Fahrens in der Industrie. VisionNav bietet fahrerlose Fahrzeuge und flexible autonome Logistiklösungen für die Produktionslinien- und Lagerlogistik an.

 

 

Weitere Beiträge

Hybride Lösungsansätze steigern Effizienz in Produktion und Logistik

Lesen Sie mehr

Autonome Intralogistik von drinnen nach draußen: SICK und Stäubli WFT ermöglichen BASF eine lückenlose Logistikkette

Lesen Sie mehr

Höhere Autonomie dank modularer Fahrzeugflotte: lückenloser Indoor- und Outdoorbetrieb in der Intralogistik

Lesen Sie mehr

Jungheinrich automatisiert Hubwagen: kurvenagil und sicher zu mehr Umschlagsleistung

Lesen Sie mehr

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich an unsere Experten

Mobile Roboter:
Move into new dimensions

Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter

Erfahren Sie mehr

Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!

Jetzt anmelden