Rotes Licht vorm Tunnel heißt oft dicke Luft im Tunnel. Das versuchen Tunnelbetreiber mit permanenter Überwachung der Sichttrübung in Straßentunneln zu verhindern. Viele Messgeräte sind auf dem Markt, der VISIC100SF von SICK spielt jedoch in einer anderen Liga. Dank der Kombination von Streulicht und elektrochemischer Zelle kann er als weltweit einziger Tunnelsensor zusätzlich zur Sichttrübung auch Abgase messen − bequem in nur einem Gerät und auf kleinstem Raum.
Tunnelsensor VISIC100SF
Messgeräte sollen störungsfrei und mit langen Wartungsintervallen arbeiten, bedienfreundlich sein und sich schnell bezahlt machen. Im neuen Tunnelsensor VISIC100SF sind all diese Eigenschaften in einem Gehäuse vereint. VISIC100SF misst sofort nach dem Einschalten, denn er ist bereits ab Werk optimal voreingestellt. Aufwendiges Ausrichten mehrerer Gerätekomponenten und Parametrieren gehören somit der Vergangenheit an. Da es keine bewegten Teile gibt, sind Störungen durch mechanischen Verschleiß ausgeschlossen.
Geniale Kombination der beiden Messprinzipien
Aufgrund verbesserter Katalysatortechnik in den Kraftfahrzeugen treten in Tunneln nur noch geringe Schadstoffkonzentrationen auf. Die Messung der Sichttrübung ist daher die führende Messgröße für die Tunnel-Lüftungssteuerung. Als Kontrollfunktion dient die Abgasmessung, wofür elektrochemische Sensoren sich besonders eignen. Mit dem VISIC100SF kombiniert SICK die Streulichtmessung mit dem Messprinzip elektrochemischer Zellen und bietet so weltweit einmalig eine Lösung zur Sichttrübungs-, CO- und NO-Messung in einem Gerät.
Effiziente Lüftungssteuerung
Der Tunnelsensor VISIC100SF überwacht die Tunnelatmosphäre kontinuierlich und direkt und liefert die genauen Messwerte für eine zuverlässige und effektive Lüftungssteuerung. Das heißt die beste Luftqualität kann mit möglichst geringem Energieaufwand erreicht werden. Und bei Nebel? Durch eine optimierte Heizung misst der VISIC100SF selektiv nur die Luftverschmutzung. Somit wird selbst bei dichtestem Nebel am Portal die Lüftung richtig geregelt. Als Technologieneuheit ist der VISIC100SF äußerst kostensparend. Zum Beispiel durch seine langen Wartungsintervalle von mindestens einem Jahr. Tunnelwäschen sind dank des robusten Edelstahlgehäuses mit Schutzart IP 6K9K ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen möglich.
Längslüftung durch effiziente Lüftungssteuerung
Die hohe Betriebssicherheit der Messungen wird gewährleistet, weil die Software gemäß den Anforderungen des Sicherheits-Integritätslevels SIL1 entwickelt wurde. Für die Kontrolle der Sichttrübungsmessung steht ein Prüftool zur Verfügung. Damit lässt sich ein realer Wert zwischen K = 0 und 15 1/km überprüfen. Flexible Schnittstellen ermöglichen eine einfache Integration in bestehende Netzwerke oder Anbauverhältnisse vor Ort und auch eine nachträgliche Aufrüstung mit elektrochemischen Sensoren ist kein Problem. Der neue Tunnelsensor VISIC100SF von SICK - für die Lüftungssteuerung in Straßentunneln zur Überwachung der Sichttrübung, CO- und/oder NO-Konzentration oder zur selektiven Messung der Sichttrübung bei Nebel - kurz: überall dort, wo Luftqualität gemessen und verbessert werden muss.
- Produktinformationen: Tunnelsensor VISIC100SF
- Produktsortiment: Verkehrssensoren