Smart Sensors von SICK
Filtern nach:
10 Treffer:
Performance im VISTAL® Gehäuse
- Robustes VISTAL®-Gehäuse
- PinPoint-LED oder Laser
- Reflexions-Lichttaster mit Schaltabständen bis 800 mm
- Reflexions-Lichtschranken mit Autokollimationsoptik
- Einweg-Lichtschranken mit Reichweiten bis 60 m
- SIRIC-Technologie
- Anschlüsse: M8- und M12-Stecker, Leitung sowie Leitung mit Stecker
- M3- und M4-Lochbild
Flexibel. Intelligent. Kommunikativ.
- Hohe Anschlussvielfalt mit 25 Schnittstellen für Ethernet-basierte Feldbusse, Kameras, Beleuchtung, Sensoren, Encoder und mehr
- 8 Gigabit-Ethernet-Schnittstellen für schnelle Bildübertragung
- Feldbus- und Ethernet-Schnittstellen mit Kommunikationsprotokollen wie OPC-UA und MQTT stellen im parallelen „Dual Talk“ vorverarbeitete Daten (Edge -Computing) für die Steuerung als auch für Cloud-Computing zur Verfügung und erlauben somit die Vernetzung für die digitale Fabrik.
- Präzise Synchronisation der Eingangs- und Ausgangssignale
- Beleuchtungssteuerung und -versorgung
- IO-Link-Master-Anschlüsse
- Schutzart IP 65
Präzise Miniatur-Lichtschranke für den Einsatz in engen Bauräumen
- Hohe Schaltpunktgenauigkeit und herausragendes Größen-Schaltabstand-Verhältnis
- Sehr kleines Sensorgehäuse: wahlweise als W2 Slim oder W2 Flat erhältlich
- Gut sichtbarer, homogener Lichtfleck dank PinPoint-LED
- Einstellmöglichkeiten via IO-Link-Technologie
Temperaturüberwachung einfach gemacht
- Großes Display, IO-Link 1.1
- Unabhängig voneinander programmierbare Transistorausgänge PNP oder NPN, optionaler Analogausgang 4 mA ... 20 mA oder 0 V ... 10 V
- Rundsteckverbinder M12 x 1
- Messbereiche –20 °C ... +120 °C
- Pt1000-Element, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
- Diverse Einbaulängen und Anschlussgewinde
- Medienberührende Teile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4571
- Schutzart IP 65 und IP 67
Flexible und intelligente Sensoranbindung
- Programmierbare Sensor Integration Machine
- 4 konfigurierbare IO-Link-Master-Ports zur Anbindung von IO-Link-Sensoren und Sensoren mit digitalen Schaltsignalen
- Zwei Ethernetports mit einer gemeinsamen IP-Adresse
- Lösung komplexer Anwendungsaufgaben mit der SICK Interface & Algorithm API
- Schutzart IP67
Kompakt. Flexibel. Intelligent.
- Schnittstellen zur Cloud und für Kameras, Beleuchtung, LiDAR-Scanner, (IO-Link-)Sensoren und Encoder
- Bis zu 4 Ethernetports
- SICK Interface & Algorithm API für die Bild- und Sensordaten-Verarbeitung
- Schutzart IP65 oder IP20 (typabhängig)
- Design ohne Lüfter
- Flexibel einsetzbar, z. B. mit der Sicherheitssteuerung Flexi Soft
Smarte Visualisierung von Betriebszuständen mit IO-Link
- Verschiedene Betriebsarten: Signal Light, Level Meter oder Animation
- Helle LEDs in 21 verschiedenen Farben
- 20 unabhängig voneinander konfigurierbare Farbsegmente
- Optional: Buzzer-Modul für akustische Alarmierung
- Einfache, grafische Bedienung
- Industrie-4.0-fähig durch IO-Link
- Parameteränderungen im laufenden Betrieb
Lichtschranke mit Lichtband für die Detektion von flachen Objekten
- Sender und Empfänger in einem Gehäuse, kombiniert mit einem Reflektor
- Detektion von Objekten > 5 mm, innerhalb einer Detektionshöhe von 25 mm
- ASIC von SICK
- Sichtbares, homogenes Lichtband (PinPoint-LED)
- AutoAdapt-Technologie (vorausschauende Wartung)
Lichtschranke mit Lichtband für die Detektion von flachen Objekten
- Sender und Empfänger in einem Gehäuse, kombiniert mit einem Reflektor
- Detektion von Objekten > 1 mm oder > 3, 5, 10 mm, abhängig von der Detektionshöhe
- ASIC von SICK
- Sichtbares, homogenes Lichtband (PinPoint-LED)
- AutoAdapt-Technologie (vorausschauende Wartung) und Förderbandunterdrückung
Wirtschaftliche und berührungslose Winkelmessung und Positionserfassung
- Winkelmessbereich 0° ... 360°
- 12-bit-Auflösung (entspricht 0,09°)
- Bis zu 32 Winkelfenster definierbar
- Schutzart IP67, IP68
- Betriebstemperatur –40 °C ... +80 °C
- IO-Link 1.1 und bis zu 3 digitale Ausgänge
- Nullpunkteinstellung via IO-Link oder Leitung
- Umfangreiche Prozessdaten und intelligente Diagnosefunktionen