Während der Onlinehandel als großer Wachstumstreiber im Intralogistiksektor von sich reden macht, ist auch in der Produktionslogistik weiterhin ein hohes Tempo gefragt. In der Folge vollzieht sich ein ökonomischer und technologischer Wandel, dem die Branche mit der Optimierung und Verschlankung ihrer Prozesse begegnet. Der Bedarf an Automatisierung steigt und die sichere Mensch-Maschine-Interaktion rückt weiter in den Fokus. Für die komplexen sicherheitstechnischen Herausforderungen benötigen Hersteller und Betreiber von AGV-Systemen (Automated Guided Vehicles) intelligente, kompatible und zukunftsfähige Sicherheitslösungen.
Mehr Dynamik und Durchsatz auf allen Ebenen des Logistikprozesses
SICK nimmt seit langem die Trends der Logistikbranche proaktiv auf und begegnet der zunehmenden Intelligenz fahrerloser Transportsysteme mit der Entwicklung leistungsfähiger Sicherheitstechnik. Der Sicherheitslaserscanner microScan3 ist ein Ergebnis dieses intensiven Austauschs mit der Branche. Die Produktfamilie des microScan3 bietet Varianten für jede Anforderung – große Reichweiten, smarte Integration in gängige Industrienetzwerke und eine Vielzahl an intelligenten Funktionen. Führende Hersteller von AGV-Systemen setzen dabei sowohl auf die einfache Handhabung, auf die kompakten Baugrößen trotz hoher Reichweite und auf die große variable Anzahl der Sicherheitsfelder. Denn das ermöglicht die Konstruktion schneller, dynamisch agierender AGVs, die beispielsweise auch bei hohem Tempo und Kurvenfahrten eine hohe Sicherheit gewährleisten.
Hohe Verfügbarkeit und präzise Messdaten
Alle Varianten der microScan3-Produktfamilie bieten die zuverlässige Scantechnologie safeHDDM®, mit der hochpräzise Messdaten erzeugt werden können. Diese entstehen auf Basis der Lichtlaufzeitmessung mit bis zu 88.000 Multipulsen pro Umdrehung sowie mithilfe intelligenter Filter-Algorithmen. Selbst bei Störeinflüssen wie Funkenflug, Fremdlicht oder Staub, bleibt der microScan3 verfügbar und ermöglicht eine kontinuierlich hohe Produktivität ohne Einschränkungen der Sicherheitsfunktion. Auch weniger offensichtlichen Anforderungen wird der microScan3 gerecht und verfügt beispielsweise über eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Eine Anforderung, die durch die immer weiter steigende Komplexität der AGV-Systeme und der zunehmenden Zahl an elektrischen Komponenten immer wichtiger wird. In Summe erfüllt der microScan3 alle Anforderungen an Zuverlässigkeit und Robustheit, sodass ein reibungsloser Einsatz rund um die Uhr ermöglicht wird. Gleichzeitig liefert er hochpräzise Messdaten, die sich z. B. zur Navigationsunterstützung des AGV-Systems einsetzen lassen.
Einbindung in industrielle Netzwerke
Neben der universellen I/O-Einbindung des microScan3 können die Sicherheitslaserscanner auch direkt in gängige industrielle Netzwerke integriert werden, wie beispielsweise in PROFINET PROFIsafe, EtherNet/IP™ CIP Safety™ oder EtherCAT® FSoE. SICK bietet damit ein lückenloses Portfolio, aus dem Hersteller von AGV-Systemen das zum individuellen Netzwerk passende Gerät wählen können. Durch diese Integration können Mess- und Diagnosedaten einfach abgerufen und intelligent weiterverarbeitet werden.
Schutzfeldreichweite von neun Metern für mehr Tempo
Für die Produktivität der Logistik-Prozesskette ist die Geschwindigkeit des Transportsystems von großer Bedeutung. Grundsätzlich gilt: Je höher die Geschwindigkeiten der AGV-Systeme, desto höher der mögliche Durchsatz im Prozess. Die große Schutzfeldreichweite des microScan3 ermöglicht genau diese hohen Fahrzeug-Geschwindigkeiten: Innerhalb von neun Metern kann das AGV vorausschauend fahren und bei Gefahr sicher zum Stillstand kommen. Dank des Scanwinkels von 275°- ist eine lückenlose 360-Grad-Rundumabsicherung möglich, wenn jeweils ein Scanner an zwei diagonalen Ecken eines Fahrzeugs montiert wird. Eine zusätzliche Sensorik ist nicht mehr erforderlich – der entsprechende Installations- und Integrationsaufwand entfällt.
![Kosteneffiziente Lösung: Nur ein einziges Gerät ist nötig, um Ihnen präzise Messdaten zur Absicherung und Navigationsunterstützung Ihrer mobilen Anwendung bereitzustellen. Kosteneffiziente Lösung: Nur ein einziges Gerät ist nötig, um Ihnen präzise Messdaten zur Absicherung und Navigationsunterstützung Ihrer mobilen Anwendung bereitzustellen.](https://cdn.sick.com/media/content/heb/he7/13049951485982.jpg)
An jeden Fahrmodus perfekt angepasst
Alle Varianten des microScan3 verfügen über eine Reihe von Funktionen, die dem AGV-Hersteller mehr Flexibilität bei wechselnden Fahrmodi eröffnen. Bis zu acht simultane und 128 frei konfigurierbare Schutzfelder erlauben die adaptive Anpassung an die Fahrsituation, den Beladungszustand und ganz allgemein an die Umgebung. Verlangsamt ein AGV beispielsweise seine Geschwindigkeit von drei auf zwei Meter pro Sekunde, dann ist das vorher verwendete Schutzfeld eigentlich zu groß. Denn betritt in weiterer Entfernung eine Person die Fahrbahn des AGVs, würde es stoppen, obwohl noch keine Gefahrensituation vorliegt. Der microscan3 ermöglicht die optimale Anpassung an die Arbeitsumgebung und steigert damit die Produktivität der Prozesse.
Einfach zu bedienen: Konfigurationssoftware „Safety Designer“
SICK legt großen Wert auf die Bedienungsfreundlichkeit seiner Konfigurationssoftware. Alle Varianten des microScan3 lassen sich einfach und komfortabel mit der Konfigurationssoftware „Safety Designer“ konfigurieren. Damit kann nicht nur der Sicherheitslaserscanner selbst konfiguriert werden, sondern beispielsweise auch die Sicherheitssteuerung Flexi Soft. Darüber hinaus ist die Parametrierung von Encodern möglich. Auf diese Weise lässt sich auch das SICK-eigene System „Safe EFI-pro“ konfigurieren, eine komfortable Komplettlösung zur Absicherung von AGVs, die mit der Sicherheitssteuerung Flexi Soft zusätzliche Safe-Motion-Funktionen bereitstellt. Anwender schätzen die Summe all dieser Vorteile: eine Software für mehrere Sensor- und Steuerungslösungen, die für alle Komponenten im Sicherheitsverbund intuitiv funktioniert.
Mit Sensorlösungen von SICK Produktivität und Sicherheit verbinden
Die branchengerechte Ausrichtung der Produktfamilie microScan3 mit allen ihren einzelnen Funktionen basiert auf der genauen Kenntnis der jeweiligen Anwendungen sowie dem Antizipieren der stetig wachsenden Anforderungen und Komplexität in der Logistikwirtschaft. SICK bietet mit seinem breiten Lösungsportfolio Herstellern von AGV-Systemen, Systemintegratoren und Anlagenbetreibern zahlreiche Möglichkeiten, um die Produktivität und Sicherheit auf effiziente Art und Weise zu verbinden. So unternimmt SICK mit Blick in die Zukunft die nötige Weichenstellung, um Logistikprozesse, vor allem im boomenden E-Commerce-Sektor, noch effektiver und nachhaltiger gestalten zu können.
Weitere Beiträge
Höhere Autonomie dank modularer Fahrzeugflotte: lückenloser Indoor- und Outdoorbetrieb in der Intralogistik
Jungheinrich automatisiert Hubwagen: kurvenagil und sicher zu mehr Umschlagsleistung
Die perfekte Größe des Schutzfeldes für autonome industrielle Fahrzeuge
Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!