Autonome Fahrzeuge von Asseco CEIT – voll ausgestattet mit intelligenter Sensorik

05.07.2022

Produktion und Intralogistik ergänzen sich und wachsen zusammen. Was bisher strikt in zwei Bereiche geteilt wurde, erfährt durch die fortschreitende Automatisierung und Digitalisierung ein zunehmend gemeinsames Wachstum. Mobile Plattformen, AGVs und mobile Roboter spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Der Technologieexperte Asseco CEIT vertraut als langjähriger Partner auf Sensorlösungen von SICK. Für seine neuen AGVs setzt CEIT nun erneut auf die Safety-Expertise von SICK.

Schneller und sicherer Datenaustausch mit Safe EFI-pro
Schneller und sicherer Datenaustausch mit Safe EFI-pro

Asseco CEIT, a.s. ist ein innovatives Technologieunternehmen, das umfassende Lösungen in den Bereichen Technik und Prozessinnovation, industrielle Automatisierung, Digitalisierung und Optimierung sowie intelligente, innerbetriebliche Logistik anbietet. Das Unternehmen besitzt ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Produktivität, Effizienz und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Industrieunternehmen zu unterstützen. Asseco CEIT hat seinen Sitz in der Slowakei und agiert erfolgreich auf europäischer Ebene. Zu seinen Kunden zählen große Industrieunternehmen, insbesondere aus der Automobil-, Maschinenbau-, Chemie- und Elektroindustrie. Seit 2017 gehört Asseco CEIT zur internationalen Asseco-Gruppe.

„Unsere ersten automatischen AGV-Geräte, bei denen SICK-Komponenten zum Einsatz kamen, waren FTS500- und FTS1300-Zugmaschinen, die wir beim größten Automobilhersteller in der Slowakei eingesetzt haben“, sagt Rastislav Tribula, zuständig für Forschung und konzeptionelle Entwicklung bei Asseco CEIT und ergänzt: „Seitdem werden neue, modernere Generationen von AGV mit Kontur- oder Lasernavigation produziert. Die hervorragende Zusammenarbeit mit SICK sowie die Qualität der Komponenten sind ausschlaggebend dafür, dass SICK-Komponenten in jedem automatisch-intelligenten AGV-Gerät von Asseco CEIT zu finden sind.“

Das Lösungsportfolio von SICK für mobile Plattformen ermöglicht Asseco CEIT eine einfache Implementierung von Spurführung, Navigation, Positionierung, Umgebungserfassung, Sicherheit oder Lastenhandling.
Das Lösungsportfolio von SICK für mobile Plattformen ermöglicht Asseco CEIT eine einfache Implementierung von Spurführung, Navigation, Positionierung, Umgebungserfassung, Sicherheit oder Lastenhandling.

 

Sicherheitslösungen für AGVs von SICK: zuverlässig, effizient, modular erweiterbar

Das Lösungsportfolio von SICK für mobile Plattformen ermöglicht Asseco CEIT eine einfache Implementierung von Spurführung, Navigation, Positionierung, Umgebungserfassung, Sicherheit oder Lastenhandling. Von kleinen autonomen Transportsystemen über AGC- (Automated Guided Carts) bis hin zu spezialisierten AGV-Systemen (Automated Guided Vehicle) decken Sensorlösungen von SICK den gesamten Bereich automatisch gesteuerter Fahrzeuge ab. Das Spektrum reicht von kostengünstigen Lösungen wie Spurführung und einfacher Kollisionsvermeidung bis hin zu vollständig zertifizierten Sicherheitslösungen und integrierter Konturlokalisierung.

Asseco CEIT hat sich entschieden sein Portfolio für eine neue einzigartige Lösung von SICK auszuarbeiten: Das Sicherheitssystem Safe EFI-pro System in Kombination mit dem Inkremental-Encoder DFS60 und dem berührungslosen Sicherheitsschalter IME2S.
Asseco CEIT hat sich entschieden sein Portfolio für eine neue einzigartige Lösung von SICK auszuarbeiten: Das Sicherheitssystem Safe EFI-pro System in Kombination mit dem Inkremental-Encoder DFS60 und dem berührungslosen Sicherheitsschalter IME2S.

 

Intelligentes Sicherheitssystem: Schneller und sicherer Datenaustausch mit Safe EFI-pro

Zur Absicherung der Fahrzeuge mittels Sicherheitslaserscanner wurden die Reihen S300 und S300 mini in Kombination mit Relaismodulen bei Asseco CEIT viele Jahre lang eingesetzt. Schon damals wurden dynamische Signale aus Inkremental-Encodern DFS60 integriert, die zur Anpassung der Überwachungszonen der Scanner verwendet wurden. Im Laufe der Jahre kamen weitere Antikollisionslösungen mithilfe von 2D-LiDAR-Sensoren oder 3D Machine Vision hinzu. Mit den zunehmend steigenden Marktanforderungen in Bezug auf Sicherheit und Lokalisierung hat sich Asseco CEIT entschieden sein Portfolio für eine neue einzigartige Lösung von SICK auszuarbeiten: Das Sicherheitssystem Safe EFI-pro System in Kombination mit dem Inkremental-Encoder DFS60 und dem berührungslosen Sicherheitsschalter IME2S.

Inkremental-Encoder
Hochauflösender, programmierbarer Encoder für anspruchsvolle Anwendungen
DFS60
Sicherheitslaserscanner
Der robuste Sicherheitslaserscanner – herausragend intelligent
microScan3
Sicherheitsschalter
Zylindrischer induktiver Sicherheitsschalter zur Positionsüberwachung
IME2S
Sicherheitssysteme
Sichere Vernetzung im produktiven Zusammenspiel
Safe EFI-pro System

 

Schnelle und einfache Anbindung von Systemkomponenten im Netzwerk

Das Sicherheitssystem Safe EFI-pro ermöglicht eine intelligente Sicherung von automatisch gesteuerten Staplern, Robotern und anderen anspruchsvollen Anwendungen. Die EFI-pro Industrial Ethernet-basierte Netzwerktechnologie ermöglicht den schnellen Austausch und die Übertragung von sicheren und unsicheren Daten auf allen Kommunikationsebenen. Das Safe EFI-pro System kombiniert die modulare Sicherheitssteuerung Flexi Soft mit dem Sicherheitslaserscanner microScan3 – EFI-pro. Die sichere Kommunikation über das Kommunikationsgateway EFI-pro ermöglicht eine schnelle und einfache Anbindung von Systemkomponenten im Netzwerk.

Das Sicherheitssystem Safe EFI-pro ermöglicht eine intelligente Sicherung von automatisch gesteuerten Staplern, Robotern und anderen anspruchsvollen Anwendungen.
Das Sicherheitssystem Safe EFI-pro ermöglicht eine intelligente Sicherung von automatisch gesteuerten Staplern, Robotern und anderen anspruchsvollen Anwendungen.

Die innovative safeHDDM®-Scantechnologie verleiht dem microScan3-Sicherheitslaserscanner eine hervorragende Robustheit, auch bei Staub oder Störlicht, und liefert präzise Messdaten. Es wird nur ein Gerät benötigt, um diese Messdaten zu erhalten - nicht nur für Sicherheitszwecke, sondern auch für die Ortung und die anschließende Navigation.

Zur adaptiven und sicheren Umgebungserfassung können bis zu sechs microScan3 Sicherheitslaserscanner vernetzt werden. Jedes Gerät bietet bis zu acht gleichzeitig zu überwachende Sicherheitsfelder und an die 128 Überwachungsfälle. Zusammen mit der Funktion Safe Motion Control der Sicherheitssteuerung Flexi Soft ist eine dynamische Anpassung der Überwachungsfälle an die jeweiligen überwachten Bereiche möglich, abhängig von Geschwindigkeit und Drehwinkel des automatisch gesteuerten Fahrzeugs.

 

Weitere Neuentwicklungen und Stärkung der Innovationskraft – auch in Zukunft

SICK arbeitet an einer Reihe revolutionärer Innovationen im Bereich der mobilen Plattformen und ist überzeugt davon, weiterhin ein starker Partner von Asseco CEIT zu bleiben. Dies betrifft nicht nur den Bereich der mobilen Plattformen, sondern auch die Produktion von Einzweckmaschinen, an der auch Asseco CEIT beteiligt ist. Im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit werden Beratungen und Schulungen angeboten. Auf diese Weise arbeiten SICK und Asseco CEIT auch zukünftig gemeinsam an der Entwicklung neuer Lösungen.

 

Weitere Beiträge

Im Gleichgewicht: optimale Beladung und Beförderung bei Autonomous Mobile Robots

Lesen Sie mehr

SICK und SOTO: Ein neuer mobiler Roboter für die industrielle Produktion

Lesen Sie mehr

Keine halben Sachen – Fabmatics und SICK machen mobile Roboter sicher

Lesen Sie mehr

Ultrakompakte mobile Roboter optimieren Prozesskette

Lesen Sie mehr

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich an unsere Experten

Mobile Roboter:
Move into new dimensions

Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter

Erfahren Sie mehr

Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!

Jetzt anmelden