Mit dem Sicherheits-Lichtvorhang deTec2 Core präsentiert SICK ein weiteres Highlight der neuen Gerätegeneration deTec. Das Typ-2-Gerät mit PL c und SIL1 überzeugt mit Sicherheit auf dem neuesten Stand der Technik und trägt den aktuellen Änderungen der Produktnorm IEC 61496-1 Rechnung.
Die überarbeitete Produktnorm IEC 61496-1 „lernt aus der Vergangenheit. Eine wesentliche Änderung betrifft die Zuordnung des Performance Levels (PL) und des Sicherheits-Integritätslevels (SIL) zum Typ einer geeigneten Schutzeinrichtung. Sicherheits-Lichtvorhänge des Typs 2 sind für die Absicherung von Maschinen bis Performance Level c / SIL1 zulässig. Kommt bei einer Risikobeurteilung zutage, dass ein Sicherheitsniveau PL d bzw. SIL2 gefordert wird, sehen sich die Anwender seit etwa einem Jahr von einem neuen Stand der Technik unterstützt. Einerseits ermöglicht die überarbeitete Fassung der IEC 61496-1 eine klare Auswahl der berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung; gleichzeitig definiert er aber auch genau, dass für Applikationen nach PL d bzw. SIL2 nur Sicherheits-Lichtvorhänge des Typ 4 und damit der nächst höheren Schutzkategorie eingesetzt werden dürfen. Alternativ dazu sind neben Scannern derzeit sichere Kamerasysteme die einzigen optischen Schutzeinrichtungen am Markt, die exakt dem Sicherheitsniveau SIL 2, bzw. PL d entsprechen.
deTec2 Core: im Kern geht es um Sicherheit und einfache Handhabung
detec2 Core: Absicherung an einer Nietmaschine mit Anforderungen bis PL c
Auf klare Weise setzt der deTec2 Core den Kerngedanken purer Sicherheit für Maschine und Bediener um - bei äußerster Einfachheit für Integrator und Maschinenbetreiber: Äußerlich präsentiert sich der deTec2 Core in einem robusten und klaren Design: Die 4-polige Anschlusstechnologie ermöglicht schnelles Verkabeln oder Anbinden an Bussysteme, z. B. Flexi Loop von SICK. Mit den Schutzarten IP 65 und IP 67 sowie einem Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +55 °C ist der Sicherheits-Lichtvorhang auch für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen bestens geeignet.
deTec2 Core und miniTwin2
miniTwin: Für viele Schutzfeldformen und einfache Integration
Gemäß Risikobeurteilung gehören Maschinen mit einem niedrigen Verletzungspotenzial oder geringen Zugriffsraten seitens des Bedieners zu den typischen PLc bzw. SIL1-Applikationen. Beispiele hierfür finden sich insbesondere an Montagearbeitsplätzen, Beladeeinrichtungen mit Drehtischen oder verfahrbaren Tableaus, Testeinrichtungen sowie Niet- und Klebemaschinen. Je nach Anforderung eignen sich grundsätzlich sowohl deTec2 Core als auch die Sicherheits-Lichtvorhänge miniTwin2. Rauere Bedingungen, die besondere Robustheit erfordern, gepaart mit größeren Reichweiten und Schutzfelddimensionen zwischen 300 mm und 2.100 mm, sprechen für deTec2. Der miniTwin2 spielt seine Stärken dort aus, wo es um kleinere Maschinen mit Schutzfeldern zwischen 120 mm und 1.200 mm geht. Dadurch ist eine designorientierte Integration oder Kaskadierung mehrerer Systeme für U- und L-förmige Überwachungsflächen möglich. Der miniTwin besteht aus Sender und Empfänger in einem Stick und eröffnet somit Vorteile in der Bevorratung und im Service.
Sicheres Kamerasystem V300
V300: Barrierefreier Eckarbeitsplatz zur flexiblen Arbeitsplatzgestaltung bis PL d
Die kompakte, dreieckige Bauform des V300 mit Sender und Empfänger in einem Gehäuse ermöglicht die einseitige Montage in oder auf der Ecke des Profilrahmens einer Arbeitsstation. Da für den Einbau ein beliebiger Ort gewählt werden kann - innerhalb der Maschine oder geschützt direkt hinter einer Maschinenverkleidung -, eröffnet der Sensor neue Lösungsmöglichkeiten: Auf den einander gegenüberliegenden Seiten des Installationsorts wird ein industrietaugliches Reflektorband angebracht. Das Kamerasystem erkennt die gesamte Länge und Breite der Reflektorfläche und richtet das Überwachungsfeld danach aus. Die integrierte LED-Anzeige hilft dem Anwender, Fehler am Sensor und Reflektorband zu sehen und zu beseitigen.
Effiziente Sicherheit auf allen Niveaus
Mit der Entwicklung des neuen Sicherheits-Lichtvorhangs deTec2 Core passt SICK sein Produktportfolio im Bereich Sicherheit der geänderten Norm an: Zum einen vereint er pure Sicherheit mit äußerster Einfachheit bei Auswahl, Montage, Integration, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung. Zum anderen ermöglicht er zusammen mit dem deTec4 Core, den miniTwin2 und miniTwin4 sowie dem sicheren Kamerasystem V300 und anderen Einstrahl- und Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken effiziente Sicherheit auf allen Sicherheitsniveaus.