Mit einem breiten Sichtfeld liefert die neue 3D-High-End-Kamera ScanningRuler extrem schnell sehr genaue und zuverlässige 3D-Messdaten, mit denen Roboter auch in komplexen Pick-Anwendungen stationäre Teile präzise erkennen und die optimale Greifposition ermitteln können. Dadurch eröffnet SICK neue Dimensionen von Produktivität im Bereich Vision-geführter Robotik.
Zu den typischen Anwendungsbereichen, die mit dieser 3D-High-End-Kamera noch produktiver werden, gehören Random Bin Picking in Bearbeitungs- und Montagelinien, Teileentnahme/Kommissionierung von Paletten und aus Fächern, Bestimmung der Greifposition großer Teile, Entpalettierung, Optimierung der Platzausnutzung bei Box-in-Box-Verpackung und Palettierungsanwendungen sowie Prüfung auf Vorhandensein/Vollständigkeit.
ScanningRuler
Vielfältige Funktionen
ScanningRuler ist eine 3D-Kamera mit großem Sichtfeld/Sichtvolumen sowie hoher Auflösung für 3D-Imaging stationärer Objekte. Die Kamera ermöglicht die volle Abdeckung von US- und Europaletten mit einem einzigen Gerät.
ScanningRuler
Mit einem integrierten Laserscanner liefert ScanningRuler werkskonfigurierte Punktwolken in Millimetern. Zusätzlich zu den 3D-Daten generiert die Kamera ein 2D-Graustufen-Overlay, das zur Identifikation von Teilen eingesetzt werden kann. Hiermit kombiniert ScanningRuler die Vorteile der Snapshot- und Lasertriangulationstechnologien, ohne dass hierfür zusätzliche Komponenten für externe Motion-Systeme nötig sind. Neben der hohen Genauigkeit glänzt die Imaging-Technologie des ScanningRuler mit einer hohen Unempfindlichkeit gegen Umgebungslicht. Außerdem eignet sie sich für zahlreiche Arten von Oberflächen und verschiedenste Farben von Objekten.
Graustufenbild und Farbcodierung von Autoteilen
Beim Einsatz von ScanningRuler als Imaging-Kamera für einen Roboter sind keinerlei externe Lichtquellen, Encoder oder zusätzliche Imaging-Geräte erforderlich. Alle Komponenten sind in das stabile Gehäuse mit Schutzart IP 65 integriert. Neben den herausragenden Features der Imaging-Technologie sorgen auch diese Eigenschaften dafür, dass mit ScanningRuler hochgradig wettbewerbsfähige und flexible Roboterlösungen schnell und einfach entwickelt werden können.
- Produktinformation: High-End-Kamera ScanningRuler
- Produktsortiment: High-End-Kameras