Selbst „Unfassbares wird jetzt sicher detektiert: Ultraschwarze Objekte mit nur 1 % Lichtremission, spiegelnde und selbst transparente Objekte werden zuverlässig erkannt. Innovation ist der beste Kopierschutz - und davon besitzt die neue Subminiatur-Lichtschranke W2S-2 eine ganze Menge. Die neue LED-Technologie PinPoint 2.0 von SICK ist 2,5-mal lichtintensiver als die bisherigen PinPoint-LEDs und gewährleistet eine noch bessere Schaltpräzision und Wiederholgenauigkeit.
Die Kompaktheit von Maschinen und Anlagen nimmt fortwährend zu - gleichzeitig verringert sich der Platz, der für die Sensorik zur Verfügung steht. Die ultrakleinen W2S-2 setzen hier einen neuen Leistungsstandard. Davon profitieren unter anderem Robotik- und Handlingsanwendungen oder Applikationen in der Pharma- und Medizintechnik, in denen Objekte mit häufig schwierigen Oberflächen oder Formen zum Beispiel für Greif- oder Positionierprozesse auf engstem Raum sicher detektiert werden müssen. Maschinenbauer freuen sich zudem auch über eine weitere, eher mechanische Innovation: Die gummiweiche Einführung der schock- und vibrationsfesten Leitung in den Sensor erfolgt in einem Winkel von 45°. Dies erlaubt eine flexible und robuste Montage der Sensoren ohne Einschränkungen durch einen störenden Kabelabgang.
Neue ASIC-Technologie SIRIC® optimiert Performance
Neu in den Sensoren der Produktfamilie W2S-2 ist auch der von SICK entwickelte Opto-ASIC Chipsatz. Der SIRIC®-Chipsatz nutzt die erhöhte Lichtstärke der PinPoint-2.0-LED so aus, dass sich für die Einweg- und Reflexions-Lichtschranken, wie auch für die Lichttaster, höhere Schaltabstände sowie verbesserte Funktionsreserven ergeben. Gleichzeitig ermöglicht es eine sehr präzise Hintergrundausblendung und bringt so die Schaltsicherheit auch bei kritischen Objekten und Oberflächen auf ein neues Höchstniveau.
Kundenspezifische Sensor-Versionen ab Werk möglich
W2S-2: Die Tastweite lässt sich per Steuerung und IO-Link millimetergenau einstellen. Entlastet wird die Steuerungssoftware durch Übernahme von „Smart Sensor Solutions wie Zählfunktionen, Entprellung oder Zeitstempel.[/caption] Der erstmals in der W2S-2 realisierte Chipsatz mit integriertem Smart Receiver Array verbessert ebenfalls die optoelektronischen Eigenschaften der Sensoren - aber nicht nur das: Es eröffnet auch die Option, Lichttaster und Lichtschranke auf einfache und wirtschaftliche Weise an spezielle Anforderungen anzupassen. Über IO-Link lassen sich zudem als „Smart Sensor Solution verschiedene Funktionen, z. B. Entprellen oder Zählen, auf intelligente Weise von der Steuerung in den Sensor verlagern.
- Produktinformation: Miniatur-Lichtschranke W2S-2
- Produktsortiment: Miniatur-Lichtschranken
- Mehr Informationen: ASIC-Technologie SIRIC® , Smart Sensor Solutions