So schnell war Begeisterung noch nie angebracht: Minimierter Einstellungsaufwand, hohe Detektionssicherheit, flexible 360°-Ausrichtung und mit optionalem Q-Lock-Halterungssystem in sekundenschnelle fixiert - die Klein-Lichtschranken der neuen Produktfamilie G10 von SICK.
Sekundenschnelle Montage und Fixierung
Mit dem optionalen Q-Lock-Haltersystem von SICK wird die Rundstangenmontage zum „kurzen Vergnügen: Es dauert nur 10 bis 15 Sekunden, bis der Sensor sitzt. Das Q-Lock-System besteht aus zwei fertig vorbereiteten Baugruppen: der Stiftplatte und der Klemmhalterung. Der Sensor wird einfach auf die Stiftplatte aufgesteckt, danach die Klemmhalterung über die Enden der Stifte geschoben und verriegelt. Anschließend wird die gesamte Einheit von der Seite an die 12-mm-Rundstange aufgeschnappt und in der Horizontalen, in der Vertikalen und in 360°-Orientierung beliebig ausgerichtet. Jetzt nur noch die Schraube anziehen - fertig! Alternativ ist es möglich, das Q-Lock-System in gleicher Weise auch an einem bis zu 3 mm dicken Blech zu fixieren. Gerade dort also, wo in einer Anlage, z. B. in der komplexen Fördertechnik eines großen Lager- oder Distributionszentrums, viele hundert Sensoren verbaut werden müssen, kann das bedienungsfreundliche Q-Lock-Befestigungskonzept der Produktfamilie G10 mehrere Manntage Montageaufwand einsparen.
Vielfältige Optionen: Eine Version passt immer
Die Sensoren der Produktfamilie G10 sind zum einen mit 10 bis 30 V DC und PNP- bzw. NPN-schaltendem Transistorausgang verfügbar, z. B. für die Logistikautomation und den Maschinenbau. Des Weiteren gibt es eine Allspannungsversion mit 24 bis 240 V AC /V DC, welche mit Relais-Ausgang insbesondere in automatischen Parkhäusern, Aufzügen sowie Tür- und Toranlagen zu finden ist. G10 umfasst Einweg-Lichtschranken mit 40 m Schaltabstand, Reflexions-Lichtschranken mit bis zu 16 m Schaltabstand, energetische Taster mit 1.400 mm Schaltabstand sowie Taster mit Hintergrundausblendung, die helle Objekte auf 950 mm und tiefschwarze Oberflächen auf 520 mm sicher detektieren - und all das mit hellem, gut sichtbaren PinPoint-Rotlicht. Im Betrieb überzeugen die sehr fremdlichtsicheren G10-Sensoren durch die zuverlässige Erfassung selbst von depolarisierenden Objekten.
Schnellstart-Versionen für die Logistikautomation
Alle G10-Sensoren sind grundsätzlich mit einem Bedienelement zur Einstellung des Schaltabstands bzw. der Empfindlichkeit erhältlich. Speziell für die Bedürfnisse der Logistikautomation gibt es aber auch Varianten, die komplett ohne Bedienelemente auskommen. Das spart wertvolle Zeit bei der Installation - insbesondere in Kombination mit dem Q-Lock-System - und schließt nachträgliche, ungewollte Veränderungen der Sensoreinstellungen aus.
- Produktinformation: Klein-Lichtschranke G10
- Produktsortiment: Klein-Lichtschranken