Lector620 OCR: der Spezialist für die Klarschrifterkennung

30.04.2014

Der kamerabasierte Codeleser Lector620 OCR ist die ideale Lösung für das Lesen und Vergleichen von Klarschrift in verpackungstechnischen Applikationen. Er liest Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargennummern, zum Beispiel auf Lebensmittel- und Pharmaverpackungen und identifiziert gleichzeitig alle gängigen 1D- und 2D-Codes.

LECTOR620

Durch seine integrierte rote und blaue Beleuchtung gewährleistet der Lector620 OCR jederzeit eine optimale und kontrastunabhängige Ausleuchtung des Lesefelds. Mit dem Codeleser ist es möglich, Klarschriftzeichen und -zahlen in einem Abstand zwischen 30 mm und 300 mm zu erfassen. Dies ist sowohl im Stillstand als auch in Bewegung bei Geschwindigkeiten bis 4,0 m/s möglich. Der integrierte Schriftfinder sorgt dafür, dass die Klarschrift auch bei Toleranzen in der Bedruckung von Verpackungen sicher gelesen bzw. verglichen werden kann.

 

Integrierter Webserver und Teach-Assistent unterstützen einfache Inbetriebnahme

LECTOR620Ob Klarschriftvergleich, Klarschriftlesung oder Codeidentifikation - der Lector620 OCR überzeugt bereits bei der Inbetriebnahme durch sein unkompliziertes Handling. Eine bedienungsfreundliche Assistenzfunktion unterstützt das Einlernen von Schriften. Da der Codeleser zudem über einen integrierten Webserver verfügt, ist für das Einlernen bzw. Trainieren von Zeichen und Zahlen keine spezielle Software erforderlich. Für Applikationen, in denen mehrere Codeleser die gleiche Aufgabe lösen, lassen sich Schriften per PC oder MicroSD-Karte schnell von einem Gerät auf beliebig viele weitere kopieren.

 

Ausgelegt auf Flexibilität und Verfügbarkeit

Neue Schrifttypen und Schriftdarstellungen kann der Lector620 OCR auch bei laufender Maschine einlernen. Zu dieser Flexibilität gesellt sich eine sehr zuverlässige Lesesicherheit - erreicht durch den Einsatz intelligenter Decodieralgorithmen, die auch die Qualität der Codelesung auswerten können. Dies hilft dem Anwender, auftretende Probleme auch ohne Expertenwissen nachzuvollziehen und in Eigenregie zu lösen.   Klarschrifterkennung mit dem Lector620 OCR - die ideale Lösung für höchstmögliche Prozesssicherheit und Verfügbarkeit.

 

 

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich an unsere Experten

Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!

Jetzt anmelden