Filtern nach:

662 Treffer:

Treffer 73 - 96 von 662

Klein, einfach, schnell, robust
  • Hohe Graustufenauflösung
  • Zuverlässige Kontrasterkennung bei glänzenden Materialien durch sehr hohen Dynamikbereich
  • Statisches und dynamisches Einlernen (Teach-in) in einer Variante
  • Schaltfrequenz: bis zu 15 kHz
  • Tastweite: 12,5 mm bei RGB- und weißer LED, bis zu 250 mm als Laservariante
  • IO-Link-Schnittstelle
Jetzt vergleichen
Auswählen
Die Lanzen-Ausführung mit Streulichtmessung vorwärts
  • Installation von einer Seite
  • Für sehr kleine bis mittlere Staubgehalte
  • Automatische Prüfung von Null- und Referenzpunkt
  • Verschmutzungskontrolle
  • Hastelloy-Messlanze für korrosive Gase erhältlich
  • Für kleine bis mittlere Kanaldurchmesser
  • Geräteausführung für Ex-Zone 2/22 oder 1/21
Jetzt vergleichen
Auswählen
Das eignungsgeprüfte Transmissiometer zur Emissionsüberwachung
  • Für mittlere bis hohe Staubgehalte
  • Integrierte Verschmutzungskontrolle
  • Automatische Prüfung von Null- und Referenzpunkt
  • Für kleine bis große Messstrecken
Jetzt vergleichen
Auswählen
Motor-Feedback-Systeme in die digitale Welt upgraden
  • Schnittstelle am Ausgang: HIPERFACE DSL®
  • Spannungsversorgung: 7 VDC ... 12 VDC
  • Betriebstemperaturbereich: −30 °C ... +115 °C
  • Schutzart: IP00
  • Eingangsstecker: Stecker, 8-polig
  • Ausgangsstecker: Stecker, 4-polig
  • Zusätzlicher Eingang für externen Temperaturstecker
Jetzt vergleichen
Auswählen
Das eignungsgeprüfte Transmissiometer mit Selbstausrichtung
  • Integrierte Verschmutzungskontrolle für Sende-Empfangs- und Reflektoreinheit
  • Automatische Selbstausrichtung der optischen Baugruppen
  • Automatische Prüfung von Null- und Referenzpunkt
  • Für mittlere bis hohe Staubgehalte
  • Für kleine bis große Messstrecken
Jetzt vergleichen
Auswählen
Flexible Spurführung und Rasterlokalisierung durch Erfassung von Farbbändern und 2D-Codes
  • Erfassen von Farbbändern und 2D-Codes
  • Sichtfeld von 160 x 120 mm ermöglicht das parallele Erfassen von mehreren Codes oder drei Linien
  • Kontinuierliche Erfassung der x-, y- und z-Koordinaten sowie des Winkels
  • Robustes Gehäuse: IP65, Zinkdruckguss
  • Kleiner Kurvenradius von ≥ 0,5 m
Jetzt vergleichen
Auswählen
Die saubere Lösung
  • Füllstandmessung in hygienischen Applikationen
  • Manuell kürzbare Stabsonde bis 4.000 mm Länge mit Ra ≤ 0,8 µm (optional mit Ra ≤ 0,4 µm)
  • Prozesstemperatur bis 180 °C, Prozessdruck bis 16 bar
  • CIP-/SIP-beständig
  • Hohe Schutzart IP 67 und IP 69
  • Wechselbare hygienische Prozessanschlüsse
  • 3 in 1: kombiniert Display, Analogausgang und binären Ausgang
  • Abgesetzte Elektronik mit Prozessanschluss, autoklavierbar
  • IO-Link 1.1
Jetzt vergleichen
Auswählen
RFID-Sicherheitsschalter mit magnetischer Zuhaltung zum Prozessschutz
  • Betätiger mit geringer oder hoher Codierungsstufe
  • Magnetische Zuhaltekraft: 500 N, Rückhaltekraft: 25 N
  • PL e, Kategorie 4 (EN ISO 13849), SIL 3 (EN 61508) für Türüberwachung
  • Versatztoleranz: ± 5 mm
  • Schutzart: IP67
  • Standardisierte oder integrierte Montage
  • Varianten mit zwei M12-Steckverbindern für einfache Kaskadierung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Mit Sicherheit mehr Effizienz
  • Smart Sensor: Diagnosedaten per IO-Link oder NFC und SICK Safety Assistant App
  • Kompaktes Gehäuse, standardisierte Anschlusstechnik, kompatibles Zubehör
  • Integrierte Ausrichthilfe mit Status LEDs direkt am Gerät
  • Konfiguration aller Funktionen ohne Software
  • Varianten für explosionsgefährdete Bereiche sowie in Schutzart IP69K
Jetzt vergleichen
Auswählen
Safety under control – kompakt, einfach und effizient
  • Software-programmierbare Sicherheitssteuerung mit modularer Hardwareplattform
  • Leistungsfähiger Safety-over-EtherCAT®-Rückwandbus
  • Benutzerfreundliches Gehäuse in schmaler Bauweise
  • Intuitive Konfigurationssoftware Safety Designer
  • Datenkommunikation in gängige Feldbussysteme
  • Sichere Reihenschaltung mit Flexi Loop
Jetzt vergleichen
Auswählen
Große Quaderbauformen für den Einsatz im industriellen Umfeld
  • Bauform: 80 mm x 80 mm
  • Erhöhte Schaltabstände: 50 mm bis 60 mm
  • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter oder AC/DC 2-Leiter
  • Schutzart: IP65 oder IP67
  • Temperaturbereich: –25 °C bis +80 °C
  • Kunststoffgehäuse
  • Schließer- oder Öffnerfunktion programmierbar
  • Schaltabstand einstellbar über Potentiometer
Jetzt vergleichen
Auswählen
Flexible Maschinensicherheit für Typ-2-Anwendungen
  • BluePilot: optische Ausrichthilfe
  • Smart Sensor: effiziente Kommunikation mit IO-Link
  • Ultrarobustes VISTAL®-Gehäuse
  • Schutzart IP66, IP67 und IP69K
  • Typische Reichweite bis zu 50 m
  • Lichtart: IR-Licht und sichtbares Rotlicht
  • Standardisierte Anschluss- und Befestigungstechnik
  • Typ 2, PL c, SIL1
Jetzt vergleichen
Auswählen
Flexible Maschinensicherheit für Typ-2-Anwendungen
  • BluePilot: optische Ausrichthilfe
  • Smart Sensor: effiziente Kommunikation mit IO-Link
  • Ultrarobustes VISTAL®-Gehäuse
  • Schutzart IP66, IP67 und IP69K
  • Typische Reichweite bis zu 20 m
  • Lichtart: IR-Licht und sichtbares Rotlicht
  • Standardisierte Anschluss- und Befestigungstechnik
  • Typ 2, PL c, SIL1
Jetzt vergleichen
Auswählen
Sichere Detektion von Objekten jeglicher Art
  • Das flexibelste und kompletteste Portfolio an Hybridsensoren
  • Neue und intuitive Lichtleiste
  • Branchenweit beste Hintergrundausblendung
  • Erkennung transparenter Objekte mit AutoAdapt-Technologie
  • VISTAL-Gehäuse
Jetzt vergleichen
Auswählen
Kleiner magnetischer Sicherheitsschalter zur berührungslosen Türüberwachung
  • Ansprechbereich bis 7 mm
  • 2 oder 3 Kontakte
  • Bis Performance Level PL e (EN ISO 13849)
  • Sensoren mit Steckverbinder oder angeschlossener Leitung
  • Flexi-Loop-kompatibler M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Kompakter magnetischer Sicherheitsschalter zur berührungslosen Türüberwachung
  • Ansprechbereich bis 9 mm
  • 2 oder 3 Kontakte
  • Bis Performance Level PL e (EN ISO 13849)
  • Sensoren mit Steckverbinder oder angeschlossener Leitung
  • LED-Zustandsanzeige (RE27)
  • Flexi-Loop-kompatibler M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Eichpflichtige Erdgasmessung mit intelligenten Diagnosefunktionen
  • Anwenderfreundliche Produktfamilie
  • Automatische Korrektur von Druck- und Temperatureinflüssen
  • Verfügbar unter allen Betriebsbedingungen
  • PowerIn Technology™ für einen sicheren Back-up-Betrieb
  • Intelligenten Applikationsdiagnose mit i-diagnostics™
  • Erweiterbar mit Flowcomputern per Connect-and-go
  • Messfähigkeit bei bis zu 30% Wasserstoff im Erdgas
  • Gasqualitätsindikator zur Quantifizierung des H2-Gehalts
Jetzt vergleichen
Auswählen
Der kleinste Sicherheitslaserscanner von SICK – extrem robust und hochpräzise
  • Nur 80 mm hoch
  • Extrem robust gegen Licht, Staub und Schmutz durch Scantechnologie safeHDDM®
  • Hochpräzise Messdaten durch Ethernetschnittstelle
  • Schutzfeldreichweite: 3 m, Scanwinkel: 275°
  • Bis zu 128 frei konfigurierbare Felder
  • Standardisierte Kommunikationsschnittstellen
  • Systemstecker mit Konfigurationsspeicher
Jetzt vergleichen
Auswählen
Erfasst Bewegungen. Ohne zu berühren.
  • Berührungslose Messung von Geschwindigkeit, Länge und Position ohne Maßverkörperung
  • Kompatibel zu vielen Materialien, Farben und Oberflächen
  • Sehr hohe Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Laserklasse 1
  • Robustes Design, kompakte Abmessungen, geringes Gewicht
  • TTL- oder HTL-Schnittstelle
  • Diagnose- und Parametrierfunktion
Jetzt vergleichen
Auswählen
Kleine Quaderbauformen für den Einsatz im industriellen Umfeld
  • Bauformen: 10 mm x 16 mm x 28 mm oder 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Erhöhte Schaltabstände: 2 mm bis 8 mm
  • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter
  • Schutzart: IP68
  • Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
  • Robustes VISTAL®-Gehäuse
  • Kleine Bauform mit 270°-Schaltzustandsanzeige
Jetzt vergleichen
Auswählen
Schlank, smart, intuitiv bedienbar – Universallösung für Etikettenerkennung
  • Kleines Gehäuse mit besonders schlankem unterem Schenkel (5,5 mm Höhe)
  • Detektiert zahlreiche Etiketten und Folien – auch transparente Materialien
  • Registriert Etikettenabstände ab 1 mm Größe
  • Display zeigt Teach-in-Qualität und Funktionsreserve an
  • Smarter Sensor mit integrierter IO-Link-Schnittstelle
Jetzt vergleichen
Auswählen
Schlanke Quaderbauformen für den Einsatz im industriellen Umfeld
  • Bauformen: 5 mm x 5 mm x 25 mm oder 8 mm x 8 mm x 40 mm
  • Erhöhte Schaltabstände: 0,8 mm bis 4 mm
  • Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
  • Schutzart: IP67 oder IP68
  • Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
  • Robustes VISTAL®-Gehäuse
  • Schlanke Bauform mit 270°-Schaltzustandsanzeige
Jetzt vergleichen
Auswählen
Quaderförmige Miniatursensoren für den Einsatz im industriellen Umfeld
  • Bauformen: 8 mm x 16 mm x 4 mm oder 10 mm x 30 mm x 6 mm
  • Erhöhte Schaltabstände: 1,5 mm bis 3 mm
  • Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
  • Schutzart: IP67
  • Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C
  • Kunststoffgehäuse
  • Flache, platzsparende und leichte Bauform
Jetzt vergleichen
Auswählen
Mit Sicherheit auf gutem Kurs
  • Robustes Design und hohe Messgenauigkeit
  • Von Klassifikationsgesellschaften typzugelassen nach MARPOL Annex VI und IMO MEPC
  • Ausgelegt für SO2-und CO2-Messung nach dem Scrubber
  • Verwendung von felderprobten Komponenten von MARSIC300
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 73 - 96 von 662