Filtern nach:
662 Treffer:
Klein, einfach, schnell, robust
- Hohe Graustufenauflösung
- Zuverlässige Kontrasterkennung bei glänzenden Materialien durch sehr hohen Dynamikbereich
- Statisches und dynamisches Einlernen (Teach-in) in einer Variante
- Schaltfrequenz: bis zu 15 kHz
- Tastweite: 12,5 mm bei RGB- und weißer LED, bis zu 250 mm als Laservariante
- IO-Link-Schnittstelle
Die Lanzen-Ausführung mit Streulichtmessung vorwärts
- Installation von einer Seite
- Für sehr kleine bis mittlere Staubgehalte
- Automatische Prüfung von Null- und Referenzpunkt
- Verschmutzungskontrolle
- Hastelloy-Messlanze für korrosive Gase erhältlich
- Für kleine bis mittlere Kanaldurchmesser
- Geräteausführung für Ex-Zone 2/22 oder 1/21
Das eignungsgeprüfte Transmissiometer zur Emissionsüberwachung
- Für mittlere bis hohe Staubgehalte
- Integrierte Verschmutzungskontrolle
- Automatische Prüfung von Null- und Referenzpunkt
- Für kleine bis große Messstrecken
Motor-Feedback-Systeme in die digitale Welt upgraden
- Schnittstelle am Ausgang: HIPERFACE DSL®
- Spannungsversorgung: 7 VDC ... 12 VDC
- Betriebstemperaturbereich: −30 °C ... +115 °C
- Schutzart: IP00
- Eingangsstecker: Stecker, 8-polig
- Ausgangsstecker: Stecker, 4-polig
- Zusätzlicher Eingang für externen Temperaturstecker
Das eignungsgeprüfte Transmissiometer mit Selbstausrichtung
- Integrierte Verschmutzungskontrolle für Sende-Empfangs- und Reflektoreinheit
- Automatische Selbstausrichtung der optischen Baugruppen
- Automatische Prüfung von Null- und Referenzpunkt
- Für mittlere bis hohe Staubgehalte
- Für kleine bis große Messstrecken
Flexible Spurführung und Rasterlokalisierung durch Erfassung von Farbbändern und 2D-Codes
- Erfassen von Farbbändern und 2D-Codes
- Sichtfeld von 160 x 120 mm ermöglicht das parallele Erfassen von mehreren Codes oder drei Linien
- Kontinuierliche Erfassung der x-, y- und z-Koordinaten sowie des Winkels
- Robustes Gehäuse: IP65, Zinkdruckguss
- Kleiner Kurvenradius von ≥ 0,5 m
Die saubere Lösung
- Füllstandmessung in hygienischen Applikationen
- Manuell kürzbare Stabsonde bis 4.000 mm Länge mit Ra ≤ 0,8 µm (optional mit Ra ≤ 0,4 µm)
- Prozesstemperatur bis 180 °C, Prozessdruck bis 16 bar
- CIP-/SIP-beständig
- Hohe Schutzart IP 67 und IP 69
- Wechselbare hygienische Prozessanschlüsse
- 3 in 1: kombiniert Display, Analogausgang und binären Ausgang
- Abgesetzte Elektronik mit Prozessanschluss, autoklavierbar
- IO-Link 1.1
RFID-Sicherheitsschalter mit magnetischer Zuhaltung zum Prozessschutz
- Betätiger mit geringer oder hoher Codierungsstufe
- Magnetische Zuhaltekraft: 500 N, Rückhaltekraft: 25 N
- PL e, Kategorie 4 (EN ISO 13849), SIL 3 (EN 61508) für Türüberwachung
- Versatztoleranz: ± 5 mm
- Schutzart: IP67
- Standardisierte oder integrierte Montage
- Varianten mit zwei M12-Steckverbindern für einfache Kaskadierung
Mit Sicherheit mehr Effizienz
- Smart Sensor: Diagnosedaten per IO-Link oder NFC und SICK Safety Assistant App
- Kompaktes Gehäuse, standardisierte Anschlusstechnik, kompatibles Zubehör
- Integrierte Ausrichthilfe mit Status LEDs direkt am Gerät
- Konfiguration aller Funktionen ohne Software
- Varianten für explosionsgefährdete Bereiche sowie in Schutzart IP69K
Safety under control – kompakt, einfach und effizient
- Software-programmierbare Sicherheitssteuerung mit modularer Hardwareplattform
- Leistungsfähiger Safety-over-EtherCAT®-Rückwandbus
- Benutzerfreundliches Gehäuse in schmaler Bauweise
- Intuitive Konfigurationssoftware Safety Designer
- Datenkommunikation in gängige Feldbussysteme
- Sichere Reihenschaltung mit Flexi Loop
Große Quaderbauformen für den Einsatz im industriellen Umfeld
- Bauform: 80 mm x 80 mm
- Erhöhte Schaltabstände: 50 mm bis 60 mm
- Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter oder AC/DC 2-Leiter
- Schutzart: IP65 oder IP67
- Temperaturbereich: –25 °C bis +80 °C
- Kunststoffgehäuse
- Schließer- oder Öffnerfunktion programmierbar
- Schaltabstand einstellbar über Potentiometer
Flexible Maschinensicherheit für Typ-2-Anwendungen
- BluePilot: optische Ausrichthilfe
- Smart Sensor: effiziente Kommunikation mit IO-Link
- Ultrarobustes VISTAL®-Gehäuse
- Schutzart IP66, IP67 und IP69K
- Typische Reichweite bis zu 50 m
- Lichtart: IR-Licht und sichtbares Rotlicht
- Standardisierte Anschluss- und Befestigungstechnik
- Typ 2, PL c, SIL1
Flexible Maschinensicherheit für Typ-2-Anwendungen
- BluePilot: optische Ausrichthilfe
- Smart Sensor: effiziente Kommunikation mit IO-Link
- Ultrarobustes VISTAL®-Gehäuse
- Schutzart IP66, IP67 und IP69K
- Typische Reichweite bis zu 20 m
- Lichtart: IR-Licht und sichtbares Rotlicht
- Standardisierte Anschluss- und Befestigungstechnik
- Typ 2, PL c, SIL1
Sichere Detektion von Objekten jeglicher Art
- Das flexibelste und kompletteste Portfolio an Hybridsensoren
- Neue und intuitive Lichtleiste
- Branchenweit beste Hintergrundausblendung
- Erkennung transparenter Objekte mit AutoAdapt-Technologie
- VISTAL-Gehäuse
Kleiner magnetischer Sicherheitsschalter zur berührungslosen Türüberwachung
- Ansprechbereich bis 7 mm
- 2 oder 3 Kontakte
- Bis Performance Level PL e (EN ISO 13849)
- Sensoren mit Steckverbinder oder angeschlossener Leitung
- Flexi-Loop-kompatibler M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
Kompakter magnetischer Sicherheitsschalter zur berührungslosen Türüberwachung
- Ansprechbereich bis 9 mm
- 2 oder 3 Kontakte
- Bis Performance Level PL e (EN ISO 13849)
- Sensoren mit Steckverbinder oder angeschlossener Leitung
- LED-Zustandsanzeige (RE27)
- Flexi-Loop-kompatibler M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
Eichpflichtige Erdgasmessung mit intelligenten Diagnosefunktionen
- Anwenderfreundliche Produktfamilie
- Automatische Korrektur von Druck- und Temperatureinflüssen
- Verfügbar unter allen Betriebsbedingungen
- PowerIn Technology™ für einen sicheren Back-up-Betrieb
- Intelligenten Applikationsdiagnose mit i-diagnostics™
- Erweiterbar mit Flowcomputern per Connect-and-go
- Messfähigkeit bei bis zu 30% Wasserstoff im Erdgas
- Gasqualitätsindikator zur Quantifizierung des H2-Gehalts
Der kleinste Sicherheitslaserscanner von SICK – extrem robust und hochpräzise
- Nur 80 mm hoch
- Extrem robust gegen Licht, Staub und Schmutz durch Scantechnologie safeHDDM®
- Hochpräzise Messdaten durch Ethernetschnittstelle
- Schutzfeldreichweite: 3 m, Scanwinkel: 275°
- Bis zu 128 frei konfigurierbare Felder
- Standardisierte Kommunikationsschnittstellen
- Systemstecker mit Konfigurationsspeicher
Erfasst Bewegungen. Ohne zu berühren.
- Berührungslose Messung von Geschwindigkeit, Länge und Position ohne Maßverkörperung
- Kompatibel zu vielen Materialien, Farben und Oberflächen
- Sehr hohe Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Laserklasse 1
- Robustes Design, kompakte Abmessungen, geringes Gewicht
- TTL- oder HTL-Schnittstelle
- Diagnose- und Parametrierfunktion
Kleine Quaderbauformen für den Einsatz im industriellen Umfeld
- Bauformen: 10 mm x 16 mm x 28 mm oder 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Erhöhte Schaltabstände: 2 mm bis 8 mm
- Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter
- Schutzart: IP68
- Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
- Robustes VISTAL®-Gehäuse
- Kleine Bauform mit 270°-Schaltzustandsanzeige
Schlank, smart, intuitiv bedienbar – Universallösung für Etikettenerkennung
- Kleines Gehäuse mit besonders schlankem unterem Schenkel (5,5 mm Höhe)
- Detektiert zahlreiche Etiketten und Folien – auch transparente Materialien
- Registriert Etikettenabstände ab 1 mm Größe
- Display zeigt Teach-in-Qualität und Funktionsreserve an
- Smarter Sensor mit integrierter IO-Link-Schnittstelle
Schlanke Quaderbauformen für den Einsatz im industriellen Umfeld
- Bauformen: 5 mm x 5 mm x 25 mm oder 8 mm x 8 mm x 40 mm
- Erhöhte Schaltabstände: 0,8 mm bis 4 mm
- Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
- Schutzart: IP67 oder IP68
- Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
- Robustes VISTAL®-Gehäuse
- Schlanke Bauform mit 270°-Schaltzustandsanzeige
Quaderförmige Miniatursensoren für den Einsatz im industriellen Umfeld
- Bauformen: 8 mm x 16 mm x 4 mm oder 10 mm x 30 mm x 6 mm
- Erhöhte Schaltabstände: 1,5 mm bis 3 mm
- Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
- Schutzart: IP67
- Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C
- Kunststoffgehäuse
- Flache, platzsparende und leichte Bauform