Filtern nach:

662 Treffer:

Treffer 49 - 72 von 662

Sicher, einfach, flexibel Encoder für funktionale Sicherheit
  • Encoder für funktionale Sicherheitstechnik: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
  • Elektrische Schnittstelle: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1.024 Perioden
  • Klemm- oder Servoflansch, Auf- oder Durchsteckhohlwelle (Montagemöglichkeiten mit Passfeder)
  • Leitungsanschluss universal, M23- oder M12-Stecker, axial oder radial
  • Schutzart: IP65
  • Betriebstemperaturbereich: –30 °C ... +95 °C (typabhängig)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Einfache und zuverlässige Bahnkantendetektion
  • Gabel in den Breiten 30 mm und 60 mm verfügbar
  • Hohe Auflösung von 0,01–0,02 mm und Wiederholgenauigkeit von 0,1 mm
  • Einfaches Anpassen mit IO-Link
  • Umschaltbarer Analogausgang zwischen Strom (4–20 mA) und Spannung (0–10 V)
  • Visualisierung der Bahnmaterialposition in der Gabel durch drei LEDs
  • Widerstandsfähiges Metallgehäuse
Jetzt vergleichen
Auswählen
Leistungsfähige Quecksilbermessung in Rauchgasen
  • Genaue Messung von „Gesamt-Hg“ direkt im thermischen Konverter (patentiert)
  • Messbetrieb ohne Reagenzien
  • Praktisch verschleißfreie Messgasförderung mittels Ejektorpumpe – keine bewegten Teile
  • Integrierte Justierküvette zur automatischen Driftprüfung
  • Automatische Justierung des Gesamtsystems durch eingebauten Prüfgasgenerator (Option)
  • Modulare Bauweise des gesamten Systems
Jetzt vergleichen
Auswählen
Der wirtschaftliche Standard für den Einsatz im industriellen Umfeld
  • Bauformen: M8 bis M30
  • Erhöhte Schaltabstände: 1,5 mm bis 38 mm
  • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter, DC 2-Leiter
  • Schutzart: IP67
  • Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
  • Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
Jetzt vergleichen
Auswählen
Aggressive Gase direkt und schnell messen — auch im Ex-Bereich
  • Direkte, schnelle In-situ-Messung
  • Keine Gasentnahme, kein Gastransport, keine Gasaufbereitung
  • Bis zu vier Messgrößen gleichzeitig, plus Prozesstemperatur und -druck
  • DOAS-Auswerteverfahren
  • Mehrere voneinander unabhängige Messbereiche bei gleichbleibender Genauigkeit
  • Automatische Selbsttestfunktion (QAL3) ohne Prüfgase
  • Überdruckgekapselte Ausführung für Ex-Zone 2
Jetzt vergleichen
Auswählen
Für viele Detektions- und Messaufgaben – Lichtgitter in sehr kompaktem Gehäuse
  • Gehäusemaße: 12 mm x 24 mm, Detektionshöhen: 100 mm bis 2400 mm
  • Slim und Flat Gehäusevarianten
  • Kreuzstrahlfunktion: bis zu 9 Strahlen
  • Kurze Ansprechzeit durch eigenen Lichtgitter-ASIC
  • Detektions-, Klassifizierungs- und Messfunktionen sowie Smart Tasks
  • Detaillierte Diagnose-Informationen
  • IO-Link-COM3-Schnittstelle
Jetzt vergleichen
Auswählen
Positionssensoren für C-Nut
  • Positionssensor für die Direktmontage in C-Nuten auf pneumatischen Zylindern und Greifern
  • Sensorvarianten mit Messbereichen von 25 mm bis 200 mm
  • Analogausgänge (für Strom oder Spannung), Schaltausgang und IO-Link
  • Montage mit Adaptern auf anderen Zylinderbauformen (z. B. Rundzylinder) möglich
Jetzt vergleichen
Auswählen
Einfache Installation und Bedienbarkeit. Der Lichttaster für zahlreiche Applikationen.
  • Einfach bedienbares Touchscreendisplay und intuitive Benutzeroberfläche
  • Präziser Lasertriangulationssensor mit hochauflösender Empfangszeile
  • Minimierter Aufwand beim Kauf, der Verwaltung, der Lagerhaltung, der Schulung und der Wartung durch reduzierte Varianz
  • Robustes Gehäuse aus Edelstahl V4A (316L), Schutzart IP69k
  • MultiMode-Funktionen „Speed“, „Standard“ und „Precision“ sowie Funktionsprinzipien Vorder- und Hintergrundausblendung
  • Standardisierte Montage, vorkonfigurierte Einstellungen und mehrere Teach-in-Optionen für eine einfache Sensorintegration
  • Optionaler Manipulationsschutz: Sperrfunktion für die Benutzeroberfläche
Jetzt vergleichen
Auswählen
Die smarte Lösung für anspruchsvolle Detektionsaufgaben
  • Ansprechzeit bis zu 16 µs
  • Schaltabstand bis zu 20 m (Einwegsystem) oder bis zu 1,4 m (Tastersystem)
  • Schutzart IP54
  • OLED-Display mit Textanzeige in verschiedenen Sprachen
  • Stand-alone-Version mit IO-Link
  • Diagnosefunktionen und Smart Tasks
  • Einstellbare Hysterese und kontinuierliche Schwellenwertadaption
  • Busausführung verfügbar
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zur effizienten Regelung von Verbrennungs- und Trocknungsprozessen
  • Dynamische Feuchtekorrektur
  • Schnelle In-situ-Messung direkt im Prozess
  • Simultane Erfassung von bis zu drei Gaskomponenten, Temperatur und Druck
  • Keine Gasentnahme und -aufbereitung
  • Gasprüfbare Messlanze verfügbar
  • Integrierte Selbsttest- und Kontrollfunktionen
Jetzt vergleichen
Auswählen
Die zuverlässigen Sensoren für Anwendungen mit großem Schaltabstand und in staubiger Umgebung
  • Zusätzliche Front-LED liefert Informationen zum Status des Lichtempfangs
  • Größerer Schaltabstand mit hoher Funktionsreserve
  • M12-Stecker, Leitung und Anschlusskammer
  • DC- und AC/DC-Spannungsversorgung
  • Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +60 °C
  • Optional mit Zeitverzögerung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Das Sicherheitsrelais für hohen Bedienkomfort
  • Clevere, benutzerfreundliche Gehäusefunktionen
  • Schmales Design mit Baubreiten ab 18 mm
  • Kurze Ansprechzeiten von unter 10 ms (typabhängig)
  • Status-LEDs und Diagnoseschnittstellen
  • Varianten für universellen Einsatz und für sichere Reihenschaltung mit Flexi Loop verfügbar
Jetzt vergleichen
Auswählen
Starke Performance im robusten Metallgehäuse für anspruchsvolle Detektionsaufgaben
  • Präzise Autokollimationsoptik
  • Lichtquellen: Laser, PinPoint-LED, Infrarotlicht
  • MultiMode-Funktion
  • Linienförmiger Lichtfleck zur Detektion perforierter Objekte
  • ApplicationSelect-Modus verfügbar
  • IO-Link und BluePilot für die Parametrierung
  • Diagnosefunktionen via IO-Link
  • Robustes Zinkdruckguss-Metallgehäuse
Jetzt vergleichen
Auswählen
Höchste Präzision für die Bahnbreitenmessung
  • Messgenauigkeit: ± 0,3 mm
  • Auflösung: 0,1 mm
  • Messfeld: 3.150 mm (in 150 mm Schritten)
  • Ansprechzeit: 32 μs (von Strahl zu Strahl)
  • Schnittstellen: 3 Schaltausgänge, analoge Schnittstelle, IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT® und EtherNet/IP™
  • Betriebsreichweite 2.500 mm
  • Interfaceausgabe: 10 Kanten mit 5 Bahnbreiten und 5 Mittenpositionen
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zylindersensoren mit präzisem Schaltpunkt für T-Nut
  • Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit T-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder und Zylinder mit Schwalbenschwanznut
  • Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
  • Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
  • Hochtemperaturvarianten: Temperaturbeständig bis 100 °C
  • Sehr kurzes Sensorgehäuse für den Einsatz in Kurzhubzylindern
  • Schutzarten: IP 67, IP 68, IP 69K
Jetzt vergleichen
Auswählen
Der universelle IO-Link-Master mit IIoT-Kompetenz
  • 8 IO-Link-Ports (M12; 5-polig; A-codiert; Class A/B)
  • Strombelastbarkeit mit bis zu 16 A bei max. 4 A pro Port für US und UA
  • Robustes IP67-Gehäuse
  • Betriebstemperatur –30 °C ... +70 °C
  • PROFINET, EtherNet/IP und EtherCAT verfügbar
  • IIoT-Protokolle REST API, MQTT und OPC UA nutzbar
  • Drehcodierschalter für die IP-Adressierung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zylindrische photoelektrische Sensoren mit Touch-Teach für den Wash-Down-Bereich
  • Zylindrische photoelektrische Sensoren im M18-Edelstahlgehäuse mit Schutzklasse IP69k
  • Beständig gegen alle gängigen Reinigungsmittel, zertifiziert durch unabhängige Institute
  • Erweiterter Temperaturbereich: +85° C (langfristig), +100° C (15 min. kurzfristig)
  • Touch-Teach-Funktion zur Einstellung
  • Alle Materialien, einschließlich Gehäuse, LED und Linse sind beständig gegen Chemikalien
  • Schutzklasse IP69k und IP68 gemäß DIN40050
  • Lasergravierte Teilenummern
  • Zertifiziert nach ECOLAB und JohnsonDiversey
Jetzt vergleichen
Auswählen
Das flexible und effiziente Detektionssystem in einer Kaskade
  • Einfachste Verdrahtung für bis zu 60 Sensoren
  • Sequenzielle Taktung verhindert gegenseitige Beeinflussung
  • Freie Anordnung verschiedener Sensortechnologien
  • Sensoren in unterschiedlichen Leitungslängen erhältlich
  • Sensordatenauswertung im System oder direkte Übertragung der Rohdaten
  • Prozessstabilität dank Diagnosefunktion
Jetzt vergleichen
Auswählen
Effiziente Prozessanalyse – auch unter schwierigen Bedingungen
  • Hohe Selektivität durch hohe spektrale Auflösung
  • Kurze Ansprechzeiten
  • Keine Kalibrierung erforderlich
  • Keine bewegten Teile, nahezu verschleißfrei
  • Keine Gasentnahme und -aufbereitung erforderlich
  • Überdruckgekapselte Ausführung für Ex-Zone 2
Jetzt vergleichen
Auswählen
Mit bewährter FTIR-Messtechnik die Kontrolle behalten
  • Kleiner eignungsgeprüfter HF-Messbereich: 0 ... 3 mg/m³
  • Automatischer Spektrenabgleich AutoVAL für zuverlässige Messwerte
  • Bedienung über Touchscreen
  • Messgasförderung mittels Ejektor ohne bewegte Teile
  • Eignungsgeprüft nach EN15267
  • Fernsteuerung und Ferndiagnose über Software SOPAS ET
  • Automatische Justierung des Analysators
  • Automatische Rückspülung und Filterreinigung der Entnahmeeinheit
Jetzt vergleichen
Auswählen
Messung mit Höchstgeschwindigkeit für lineare Direktantriebe
  • Absolutes Messsystem für lineare Direktantriebe
  • Messlängen: bis 16.384 mm
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeiten: bis zu 10 m/s
  • Status-LED
  • Berührungsloses Messsystem; Leseabstand zum Magnetband: bis zu 0,8 mm
  • Elektronisches Typenschild
  • ETL70 mit Einkabeltechnologie dank HIPERFACE DSL®-Schnittstelle
  • STL70 mit HIPERFACE®-Schnittstelle
Jetzt vergleichen
Auswählen
Doppelfolien einfach und sicher erkennen
  • Bauformen: M8 und M12
  • Erkennung von metallisierten Doppelfolien
  • Elektrische Ausführung: DC, 4-Leiter
  • Temperaturbereich: −25° C ... +70° C
  • Schutzart: IP68
  • Detektion unabhängig von der Greiferposition
  • Teach-in über Leitung oder IO-Link
Jetzt vergleichen
Auswählen
Überwacht Druck sichtbar besser
  • Großes Display zeigt Systemdruck, Schaltzustände und Schaltpunkt an
  • Drei große Tasten, intuitive Menünavigation
  • Messbereiche für Relativdruck (Vakuum und Überdruck)
  • Zwei voneinander unabhängige Schaltausgänge, optionaler Analogausgang
  • Installation auf Hutschiene, Wand oder Schalttafel
  • Variante zur Leckageüberwachung
  • IO-Link
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zuverlässige Gasdurchflussmessung an Fackelgasanlagen in Förderanlagen für Erdöl und Erdgas, Raffinerien und chemischen Betrieben.
  • Zuverlässige Messung selbst bei hohen Gasgeschwindigkeiten und wechselnden Gasgemischen
  • Proprietäre Messbereichserweiterung für hohe Strömungsgeschwindigkeiten dank ASC-Technologie
  • Direkte Massenstromberechnung ohne zusätzliche Gasanalysatoren
  • Intuitive Software FLOWgateTM für Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose
  • I-diagnosticsTM: Selbstüberwachung, Selbstüberprüfung und vorausschauende Wartung
  • Maßgeschneiderte Messperformance dank individueller Bewertung der Anwendung
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 49 - 72 von 662