Filtern nach:
662 Treffer:
Sicher, einfach, flexibel Encoder für funktionale Sicherheit
- Encoder für funktionale Sicherheitstechnik: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Elektrische Schnittstelle: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1.024 Perioden
- Klemm- oder Servoflansch, Auf- oder Durchsteckhohlwelle (Montagemöglichkeiten mit Passfeder)
- Leitungsanschluss universal, M23- oder M12-Stecker, axial oder radial
- Schutzart: IP65
- Betriebstemperaturbereich: –30 °C ... +95 °C (typabhängig)
Einfache und zuverlässige Bahnkantendetektion
- Gabel in den Breiten 30 mm und 60 mm verfügbar
- Hohe Auflösung von 0,01–0,02 mm und Wiederholgenauigkeit von 0,1 mm
- Einfaches Anpassen mit IO-Link
- Umschaltbarer Analogausgang zwischen Strom (4–20 mA) und Spannung (0–10 V)
- Visualisierung der Bahnmaterialposition in der Gabel durch drei LEDs
- Widerstandsfähiges Metallgehäuse
Leistungsfähige Quecksilbermessung in Rauchgasen
- Genaue Messung von „Gesamt-Hg“ direkt im thermischen Konverter (patentiert)
- Messbetrieb ohne Reagenzien
- Praktisch verschleißfreie Messgasförderung mittels Ejektorpumpe – keine bewegten Teile
- Integrierte Justierküvette zur automatischen Driftprüfung
- Automatische Justierung des Gesamtsystems durch eingebauten Prüfgasgenerator (Option)
- Modulare Bauweise des gesamten Systems
Der wirtschaftliche Standard für den Einsatz im industriellen Umfeld
- Bauformen: M8 bis M30
- Erhöhte Schaltabstände: 1,5 mm bis 38 mm
- Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter, DC 2-Leiter
- Schutzart: IP67
- Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
- Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
Aggressive Gase direkt und schnell messen — auch im Ex-Bereich
- Direkte, schnelle In-situ-Messung
- Keine Gasentnahme, kein Gastransport, keine Gasaufbereitung
- Bis zu vier Messgrößen gleichzeitig, plus Prozesstemperatur und -druck
- DOAS-Auswerteverfahren
- Mehrere voneinander unabhängige Messbereiche bei gleichbleibender Genauigkeit
- Automatische Selbsttestfunktion (QAL3) ohne Prüfgase
- Überdruckgekapselte Ausführung für Ex-Zone 2
Für viele Detektions- und Messaufgaben – Lichtgitter in sehr kompaktem Gehäuse
- Gehäusemaße: 12 mm x 24 mm, Detektionshöhen: 100 mm bis 2400 mm
- Slim und Flat Gehäusevarianten
- Kreuzstrahlfunktion: bis zu 9 Strahlen
- Kurze Ansprechzeit durch eigenen Lichtgitter-ASIC
- Detektions-, Klassifizierungs- und Messfunktionen sowie Smart Tasks
- Detaillierte Diagnose-Informationen
- IO-Link-COM3-Schnittstelle
Positionssensoren für C-Nut
- Positionssensor für die Direktmontage in C-Nuten auf pneumatischen Zylindern und Greifern
- Sensorvarianten mit Messbereichen von 25 mm bis 200 mm
- Analogausgänge (für Strom oder Spannung), Schaltausgang und IO-Link
- Montage mit Adaptern auf anderen Zylinderbauformen (z. B. Rundzylinder) möglich
Einfache Installation und Bedienbarkeit. Der Lichttaster für zahlreiche Applikationen.
- Einfach bedienbares Touchscreendisplay und intuitive Benutzeroberfläche
- Präziser Lasertriangulationssensor mit hochauflösender Empfangszeile
- Minimierter Aufwand beim Kauf, der Verwaltung, der Lagerhaltung, der Schulung und der Wartung durch reduzierte Varianz
- Robustes Gehäuse aus Edelstahl V4A (316L), Schutzart IP69k
- MultiMode-Funktionen „Speed“, „Standard“ und „Precision“ sowie Funktionsprinzipien Vorder- und Hintergrundausblendung
- Standardisierte Montage, vorkonfigurierte Einstellungen und mehrere Teach-in-Optionen für eine einfache Sensorintegration
- Optionaler Manipulationsschutz: Sperrfunktion für die Benutzeroberfläche
Die smarte Lösung für anspruchsvolle Detektionsaufgaben
- Ansprechzeit bis zu 16 µs
- Schaltabstand bis zu 20 m (Einwegsystem) oder bis zu 1,4 m (Tastersystem)
- Schutzart IP54
- OLED-Display mit Textanzeige in verschiedenen Sprachen
- Stand-alone-Version mit IO-Link
- Diagnosefunktionen und Smart Tasks
- Einstellbare Hysterese und kontinuierliche Schwellenwertadaption
- Busausführung verfügbar
Zur effizienten Regelung von Verbrennungs- und Trocknungsprozessen
- Dynamische Feuchtekorrektur
- Schnelle In-situ-Messung direkt im Prozess
- Simultane Erfassung von bis zu drei Gaskomponenten, Temperatur und Druck
- Keine Gasentnahme und -aufbereitung
- Gasprüfbare Messlanze verfügbar
- Integrierte Selbsttest- und Kontrollfunktionen
Die zuverlässigen Sensoren für Anwendungen mit großem Schaltabstand und in staubiger Umgebung
- Zusätzliche Front-LED liefert Informationen zum Status des Lichtempfangs
- Größerer Schaltabstand mit hoher Funktionsreserve
- M12-Stecker, Leitung und Anschlusskammer
- DC- und AC/DC-Spannungsversorgung
- Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +60 °C
- Optional mit Zeitverzögerung
Das Sicherheitsrelais für hohen Bedienkomfort
- Clevere, benutzerfreundliche Gehäusefunktionen
- Schmales Design mit Baubreiten ab 18 mm
- Kurze Ansprechzeiten von unter 10 ms (typabhängig)
- Status-LEDs und Diagnoseschnittstellen
- Varianten für universellen Einsatz und für sichere Reihenschaltung mit Flexi Loop verfügbar
Starke Performance im robusten Metallgehäuse für anspruchsvolle Detektionsaufgaben
- Präzise Autokollimationsoptik
- Lichtquellen: Laser, PinPoint-LED, Infrarotlicht
- MultiMode-Funktion
- Linienförmiger Lichtfleck zur Detektion perforierter Objekte
- ApplicationSelect-Modus verfügbar
- IO-Link und BluePilot für die Parametrierung
- Diagnosefunktionen via IO-Link
- Robustes Zinkdruckguss-Metallgehäuse
Höchste Präzision für die Bahnbreitenmessung
- Messgenauigkeit: ± 0,3 mm
- Auflösung: 0,1 mm
- Messfeld: 3.150 mm (in 150 mm Schritten)
- Ansprechzeit: 32 μs (von Strahl zu Strahl)
- Schnittstellen: 3 Schaltausgänge, analoge Schnittstelle, IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT® und EtherNet/IP™
- Betriebsreichweite 2.500 mm
- Interfaceausgabe: 10 Kanten mit 5 Bahnbreiten und 5 Mittenpositionen
Zylindersensoren mit präzisem Schaltpunkt für T-Nut
- Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit T-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder und Zylinder mit Schwalbenschwanznut
- Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
- Hochtemperaturvarianten: Temperaturbeständig bis 100 °C
- Sehr kurzes Sensorgehäuse für den Einsatz in Kurzhubzylindern
- Schutzarten: IP 67, IP 68, IP 69K
Der universelle IO-Link-Master mit IIoT-Kompetenz
- 8 IO-Link-Ports (M12; 5-polig; A-codiert; Class A/B)
- Strombelastbarkeit mit bis zu 16 A bei max. 4 A pro Port für US und UA
- Robustes IP67-Gehäuse
- Betriebstemperatur –30 °C ... +70 °C
- PROFINET, EtherNet/IP und EtherCAT verfügbar
- IIoT-Protokolle REST API, MQTT und OPC UA nutzbar
- Drehcodierschalter für die IP-Adressierung
Zylindrische photoelektrische Sensoren mit Touch-Teach für den Wash-Down-Bereich
- Zylindrische photoelektrische Sensoren im M18-Edelstahlgehäuse mit Schutzklasse IP69k
- Beständig gegen alle gängigen Reinigungsmittel, zertifiziert durch unabhängige Institute
- Erweiterter Temperaturbereich: +85° C (langfristig), +100° C (15 min. kurzfristig)
- Touch-Teach-Funktion zur Einstellung
- Alle Materialien, einschließlich Gehäuse, LED und Linse sind beständig gegen Chemikalien
- Schutzklasse IP69k und IP68 gemäß DIN40050
- Lasergravierte Teilenummern
- Zertifiziert nach ECOLAB und JohnsonDiversey
Das flexible und effiziente Detektionssystem in einer Kaskade
- Einfachste Verdrahtung für bis zu 60 Sensoren
- Sequenzielle Taktung verhindert gegenseitige Beeinflussung
- Freie Anordnung verschiedener Sensortechnologien
- Sensoren in unterschiedlichen Leitungslängen erhältlich
- Sensordatenauswertung im System oder direkte Übertragung der Rohdaten
- Prozessstabilität dank Diagnosefunktion
Effiziente Prozessanalyse – auch unter schwierigen Bedingungen
- Hohe Selektivität durch hohe spektrale Auflösung
- Kurze Ansprechzeiten
- Keine Kalibrierung erforderlich
- Keine bewegten Teile, nahezu verschleißfrei
- Keine Gasentnahme und -aufbereitung erforderlich
- Überdruckgekapselte Ausführung für Ex-Zone 2
Mit bewährter FTIR-Messtechnik die Kontrolle behalten
- Kleiner eignungsgeprüfter HF-Messbereich: 0 ... 3 mg/m³
- Automatischer Spektrenabgleich AutoVAL für zuverlässige Messwerte
- Bedienung über Touchscreen
- Messgasförderung mittels Ejektor ohne bewegte Teile
- Eignungsgeprüft nach EN15267
- Fernsteuerung und Ferndiagnose über Software SOPAS ET
- Automatische Justierung des Analysators
- Automatische Rückspülung und Filterreinigung der Entnahmeeinheit
Messung mit Höchstgeschwindigkeit für lineare Direktantriebe
- Absolutes Messsystem für lineare Direktantriebe
- Messlängen: bis 16.384 mm
- Hohe Verfahrgeschwindigkeiten: bis zu 10 m/s
- Status-LED
- Berührungsloses Messsystem; Leseabstand zum Magnetband: bis zu 0,8 mm
- Elektronisches Typenschild
- ETL70 mit Einkabeltechnologie dank HIPERFACE DSL®-Schnittstelle
- STL70 mit HIPERFACE®-Schnittstelle
Doppelfolien einfach und sicher erkennen
- Bauformen: M8 und M12
- Erkennung von metallisierten Doppelfolien
- Elektrische Ausführung: DC, 4-Leiter
- Temperaturbereich: −25° C ... +70° C
- Schutzart: IP68
- Detektion unabhängig von der Greiferposition
- Teach-in über Leitung oder IO-Link
Überwacht Druck sichtbar besser
- Großes Display zeigt Systemdruck, Schaltzustände und Schaltpunkt an
- Drei große Tasten, intuitive Menünavigation
- Messbereiche für Relativdruck (Vakuum und Überdruck)
- Zwei voneinander unabhängige Schaltausgänge, optionaler Analogausgang
- Installation auf Hutschiene, Wand oder Schalttafel
- Variante zur Leckageüberwachung
- IO-Link
Zuverlässige Gasdurchflussmessung an Fackelgasanlagen in Förderanlagen für Erdöl und Erdgas, Raffinerien und chemischen Betrieben.
- Zuverlässige Messung selbst bei hohen Gasgeschwindigkeiten und wechselnden Gasgemischen
- Proprietäre Messbereichserweiterung für hohe Strömungsgeschwindigkeiten dank ASC-Technologie
- Direkte Massenstromberechnung ohne zusätzliche Gasanalysatoren
- Intuitive Software FLOWgateTM für Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose
- I-diagnosticsTM: Selbstüberwachung, Selbstüberprüfung und vorausschauende Wartung
- Maßgeschneiderte Messperformance dank individueller Bewertung der Anwendung