Filtern nach:
662 Treffer:
Zuverlässige Staubmessung in nassen Gasen
- Für sehr niedrige bis mittlere Staubkonzentrationen
- Gasentnahme und Gasrückführung kombiniert in einer Sonde
- Verschmutzungskontrolle
- Automatische Kontrolle von Null- und Referenzpunkt
- Einfache Parametrierung und komfortable Bedienung – optional über zusätzliches Remote-Display
- Integrierte Systemüberwachung zur frühzeitigen Erkennung von Wartungsbedarf
Zylindersensoren mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis für T-Nut
- Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit T-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder und Zylinder mit Schwalbenschwanznut
- Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
- LED zur Anzeige des Schaltzustands
- Schutzart: IP 67
Reed-Kontakt-Zylindersensoren für T-Nut
- Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit T-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder und Zylinder mit Schwalbenschwanznut
- Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
- LED zur Anzeige des Schaltzustands (typabhängig)
- Schutzart: IP 67
- Versorgungsspannung bis zu 230 V
Weltweit revolutionäre Sicherheitslösung für spurgeführte Kleinstfahrzeuge
- Weltweit erster LiDAR-Mehrstrahlscanner mit sicherer Solid-State-Technologie
- Perfekt auf die Bedürfnisse von spurgeführten AGCs ausgelegt: PL c, 1,1 m Reichweite, 150° Scanwinkel
- Kompakt – nur 43 mm hoch
- Diagnosedaten und Klonfunktion zur Konfiguration über die App Safety Assistant und die Software Safety Designer
Weltspitze in Reichweite und Performance
- Wählbare Ansprechzeit bis zu 16 μs
- Schaltabstand bis zu 20 m (Einweg-System); bis zu 1400 mm (Taster-System)
- Busfähig mit Anti-Interferenz
- 2 x 4-stellige digitale Anzeige
- Einstellbare Hysterese
- Drehbares Display
- Hochauflösende Signalverarbeitung
- Programmierbare Zeitstufen
Flexibel, smart, kompakt Encoder für zahlreiche Einsatzbereiche
- 36-mm Absolut-Encoder mit maximal 26 Bit (Singleturn: 14 Bit Multiturn: 12 Bit)
- Klemm-/Servoflansch, Aufsteckhohlwelle
- Drehbarer Stecker oder Leitungsanschluss
- IO-Link-, CANopen-, SAE J1939-, SSI-Schnittstelle mit konfigurierbarer Parametrierung
- Diagnosefunktionen
- Edelstahldesign (Inox-Versionen)
- Schutzart bis IP67 bzw. IP69K
Sicherheitsgerichtete Sensoren für mobile und stationäre Applikationen
- Breiter Erfassungsbereich: 0,05 m bis maximal 25 m
- Zertifiziert nach ISO 13849
- Geringer Stromverbrauch (typisch: 4 W, maximal: 16 W)
- Sofortige Inbetriebnahme und Konfiguration über USB-Schnittstelle
- Kommunikationsschnittstelle, die intelligente Feldauswertung und Messdatenausgabe kombiniert
Bewährte Messtechnik zur Rauchgasüberwachung
- Messung von bis zu 10 IR-Komponenten plus O2 und TOC
- Heiß-extraktive Messtechnik
- Verschleißfreie Gasförderung durch Ejektorpumpe
- Referenzpunktkontrolle mit internen Justierfiltern
- Zertifizierte digitale Modbus®-Schnittstelle
- Webserver zur plattformunabhängigen Gerätesteuerung
- Einsatz trockener Prüfgase bei HCl und NH3
- Klassifizerung für ATEX-Zone 2, IIC T3 gb
Der Sicherheitslaserscanner für die Automatisierung im Außenbereich
- Zertifiziert nach ISO 13849 und IEC 62998 für Personenschutz im Innen- und Außenbereich
- Scantechnologie outdoor safeHDDM®
- Modulares Zubehör für hohe Performance
- Bis zu 128 frei konfigurierbare Felder
- Diagnose mit Safety Designer und Monitoring-App
- Geschwindigkeitsanpassung mit AGV Dynamic Weather Assist
Kompakte Quaderbauformen für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen
- Bauform: 40 mm x 40 mm
- Erhöhte Schaltabstände: 20 mm bis 40 mm
- Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter
- Schutzart: IP68, IP69K
- Temperaturbereich: –25 °C bis +85 °C
- Kunststoffgehäuse
- Push-Lock-Montage-System
- Sensorkopf in fünf Richtungen drehbar
Sichere Radarsysteme für die Gefahrbereichsüberwachung in rauen Umgebungen
- Auswerteeinheit und bis zu 6 Sensoren
- Schutzfeld: Reichweite bis 9 m, flexibel einstellbarer Öffnungswinkel
- Hohe Robustheit gegenüber Staubwolken, Holzspänen, Funkenflug und Kunststoffpartikeln
- Schutzklasse IP67; Betrieb bei –40 °C bis +60 °C
- Hohe Toleranz gegenüber Verschmutzung
- Einfache Konfiguration via Software
Flexibel einsetzbar für Längen-, Breiten- und Höhenmessungen
- Strahlabstände: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
- Maximale Reichweite: 12 m
- Funktionen: Kreuzstrahl messend, 4 x Zonen messend, Highspeedscan, Transparent-Modus
- Schnittstellen: PNP, analog, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
- Sonnenresistenz-Modus mit robuster Schaltschwelle
Eichfähige Messung in der Erdgasverteilung
- Modernste Technologie: Ultraschall
- Diagnose und permanente Funktionskontrolle
- Robust und zuverlässig durch den Verzicht auf bewegte Teile
- Austauschbare Kartusche
- Keine gerade Ein-/Auslaufstrecke notwendig
- Überlastsicher
- Optional integrierte Mengenumwertung/Datenregistrierung
- Batterie- oder eigensichere Netzversorgung
Frühzeitige und zuverlässige Branddetektion im Tunnel
- Sichttrübungsmessung (K-Wert) nach dem Streulichtmessprinzip
- Hohe Verfügbarkeit, keine bewegten Teile
- Schnelle und zuverlässige Rauchdetektion
- Software gemäß EN 61508 (SIL1) entwickelt
- Niedrige Fehlalarmquote
- Schutzart IP 6K9K durch robustes Edelstahlgehäuse
- Nebelausblendung durch integrierte Heizung (Option)
Modularer Seilzug-Encoder in Kleinstbauform
- Messlängen: 1,25 m ... 10 m
- Modulares Messsystem mit einer großen Auswahl an Schnittstellen/Messlängen
- Sehr kleines, schlankes Gehäuse (55 mm ... 190 mm) mit in Messtrommel integrierter Feder
- Leichtes, aber stoßfestes und temperaturbeständiges Kunststoffgehäuse
- Analogschnittstelle mit Teach-in-Funktion am Encoder
Hochauflösender, programmierbarer Encoder für anspruchsvolle Anwendungen
- Impulse pro Umdrehung: bis 65.536 (16 Bit)
- Gehäusedurchmesser: 60 mm
- Vollwelle, Aufsteck-, Durchsteckhohlwelle
- Schutzart: IP65/IP67
- Kommunikationsschnittstellen: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
- Anschlussart: M12-, M23-Stecker oder Universalleitung
- Programmierbar, kompakte Bautiefe, Remote-Zero-Set möglich
Sichere 3D-Umgebungserfassung erschließt neue Dimensionen
- 3D-Time-of-Flight-Kamera mit Performance Level c
- Bis zu 4 m Schutzfeldreichweite
- 2 simultane Schutzfelder und 8 Überwachungsfälle
- Messdatenausgabe via Gigabit-Ethernet
- Kompaktes, schock- und vibrationsresistentes Design mit Schutzart IP65 und IP67
- Bewährte intuitive Konfigurationssoftware Safety Designer
Schlanker und kompakter Inkremental-Encoder für wirtschaftliche Lösungen
- Impulse pro Umdrehung: bis zu 1.024
- Gehäusedurchmesser: 40 mm
- Vollwelle und Aufsteckhohlwelle
- Schutzart: IP50 (Vollwelle)
- Kommunikationsschnittstellen: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- Anschlussart: Leitung
- Schlankes, kompaktes Design
Zylindrischer induktiver Sicherheitsschalter zur Positionsüberwachung
- Bauformen: M12 bis M30
- Erhöhte Ansprechbereiche: 4 mm bis 15 mm
- Zwei OSSD-Sicherheitsausgänge
- Schutzart: IP67
- Temperaturbereich: –25 °C bis +70 °C
- Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
- Bis Performance Level PL d (EN ISO 13849)
- Anschlussvarianten: M12-Stecker, Leitung oder Leitung mit M12-Stecker
Kleiner, quaderförmiger induktiver Sicherheitsschalter zur Positionsüberwachung
- Quaderförmige Bauform: 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Ansprechbereich: 4 mm
- Zwei OSSD-Sicherheitsausgänge
- Schutzart: IP67
- Temperaturbereich: –25 °C bis +70 °C
- Robustes VISTAL®-Gehäuse
- Bis Performance Level PL d (EN ISO 13849)
- Anschlussvarianten: M8-Stecker, Leitung oder Leitung mit M12-Stecker
Robuster, universell einsetzbarer Inkremental-Encoder
- Impulse pro Umdrehung: bis 10.000
- Gehäusedurchmesser: 60 mm
- Vollwelle, Aufsteck- und Durchsteckhohlwelle
- Schutzart: IP67, IP69K
- Kommunikationsschnittstellen: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Universalschnittstelle (TTL, HTL)
- Anschlussart: M12-, M23-Stecker, Leitung, Leitung mit Stecker M12, M23
- Gehäuse in Edelstahl oder Aluminium
Verbesserte Messleistung für die Luftqualität im Tunnel
- Sichttrübungsmessung (K-Wert) nach dem Streulichtmessprinzip
- CO- und NO-Messung mit elektrochemischen Sensoren gemäß EN 50545
- Software gemäß EN 61508 (SIL1) entwickelt
- Hohe Zuverlässigkeit, keine bewegten Teile
- Kombination von Sichttrübungsmessung mit zwei unterschiedlichen Gasmessungen
- Schutzart IP 6K9K durch robustes Edelstahlgehäuse
- Nebelkorrektur durch integrierte Heizung (Option)
Zylindersensoren für den Ex-Bereich für T-Nut
- Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit T-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder und Zylinder mit Schwalbenschwanznut
- Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
- Varianten entsprechen den Anforderungen der ATEX-Kategorien 1D, 1G und 3D, 3G
- Sehr kurzes Sensorgehäuse für den Einsatz in Kurzhubzylindern
- Schutzart: IP 67
Zylindersensoren mit optischer Einstellhilfe für T-Nut
- Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit T-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder und Zylinder mit Schwalbenschwanznut
- Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
- Gelbe LED als optische Einstellhilfe und Schaltzustandsanzeige
- Betriebsanzeige durch grüne LED
- Sehr kurzes Sensorgehäuse für den Einsatz in Kurzhubzylindern
- Schutzarten: IP 67, IP 68, IP 69K
- IO-Link und Automatisierungsfunktionen