Gepäck verloren? Flughafen Atatürk setzt auf Track-and-trace-Systeme von SICK

14.03.2014

Wenn am Ende eines Fluges der Koffer nicht vom Gepäckband rollt, ist der Schrecken groß. Der Istanbuler Flughafen Atatürk setzt zur Identifizierung ankommender Gepäckstücke auf automatische Track-and-trace-Systeme von SICK. So können vor allem Transparenz und Rückverfolgbarkeit des Fluggepäcks entscheidend verbessert werden.

Flughafen Istanbul Atatürk_ Flughafen Istanbul Atatürk

Der Flughafen Istanbul Atatürk ist der größte Flughafen in der Türkei und steht aktuell auf Platz 20 der Liste der größten Flughäfen weltweit. Der Flughafen wird von TAV Airport betrieben, einem der weltweit führenden Flughafenbetreiber. Das Passagieraufkommen des Flughafens Istanbul-Atatürk ist im letzten Jahr um 20 % gestiegen. Weltweit gesehen können heute nur relativ wenige Flughäfen zuverlässige und detaillierte Daten über das ankommende Fluggepäck liefern und diese Informationen für Fluggäste und Fluggesellschaften bereitstellen. In aller Regel wird bestenfalls die Anzahl der ankommenden Gepäckstücke erfasst, ohne dass eine eindeutige Zuordnung zu einzelnen Passagieren vorgenommen wird. Dies hat der Istanbuler Flughafen nun geändert und hierfür innovative Track-and-trace-Systeme von SICK im Einsatz.  

 

Steigerung der Transparenz

Track-and-trace-System ALIS Track-and-trace-System ALIS

Heute sorgen im Inbound-Bereich des Flughafens Atatürk insgesamt elf Track and- trace-Systeme ALIS für eine deutliche Steigerung der Transparenz. Das Fluggepäck wird vom Bodenpersonal vom Flugzeug zum Terminal transportiert und dort der Gepäckförderanlage des Flughafens zugeführt. In den Anlagensegmenten, die noch vor dem für die Passagiere zugänglichen Gepäckrückgabebereich liegen, wurden die SICKLesestationen auf den Zuführlinien zu den Ankunftskarussells installiert. Hier durchlaufen die mit eindimensionalen Barcode-Labels gekennzeichneten Koffer die automatischen Lesetore. Eine spezielle Diagnose- und Visualisierungs- Software stellt Statistiken zur Überwachung der Lesesysteme und der Systemperformance zur Verfügung. Darüber hinaus werden zahlreiche weitere Daten für Auswerte-Reports aufbereitet. Optional besteht die Möglichkeit, an jeder Lesestation ein Bild des Gepäckstücks aufzunehmen und zusammen mit der zugehörigen Koffer-ID zu archivieren.

 

Informationen für den Lost-and-Found-Prozess

Track-and-trace-System ALIS Ideal zur Rückverfolgbarkeit von Gepäckstücken: das Track-and-trace-System ALIS

„Mit den neu installierten Lese-Stationen ist die Transparenz im Inbound- Bereich des Flughafens Atatürk deutlich gestiegen, sagt Bergman Gulsun, SICK-Verantwortlicher für das Projekt. „So ist es heute zum Beispiel problemlos möglich, die gelandeten Passagiere über den exakten Ort und Zeitpunkt der Gepäckrückgabe zu informieren. Aber auch für den Lost-and-Found-Prozess können die von den SICK-Systemen bereitgestellten Informationen einen wichtigen Beitrag leisten. Wird von einem Passagier der Fluggesellschaft ein Koffer als „verloren gemeldet, kann diese nun überprüfen, ob dieser Koffer noch zum Gepäckrückgabekarussell transportiert wurde und erst danach nicht mehr auffindbar war. Das erleichtert und beschleunigt die Suche nach vermissten Gepäckstücken.

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich an unsere Experten

Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!

Jetzt anmelden