Developers Conference 2018: Der SICK AppSpace wächst

29.05.2018

Die SICK AppSpace Developers Conference 2018 in der Messe Freiburg stand ganz im Zeichen von Vernetzen & Teilen. Die 124 Teilnehmer - darunter doppelt so viele externe Teilnehmer wie vor einem Jahr - nutzten die Präsentationen, interaktiven Marktplätze, LIVE-Hacking-Sessions und Barcamp-Workshops intensiv zum Netzwerken.

 

 

Entwickler-Community entwickelt sich prächtig 

Unser Ziel, in den zwei Tagen einen Austausch zwischen den Nutzern - intern und extern - von SICK AppSpace und seinen Entwicklern zu schaffen, haben wir erreicht. Einerseits wollten wir Feedback zum aktuellen Zustand des Ökosystems sammeln, die Anforderungen der Anwender kennen lernen und deren Ziele mit SICK AppSpace verstehen. Andererseits haben wir unsere neuesten Innovationen und Weiterentwicklungen vorgestellt.
Die Community ist seit der Developers Conference vor einem Jahr stark gewachsen. Dieses Wachstum ist auf eine Reihe von Verbesserungen zurückzuführen, aber auch auf die Gewissheit, dass SICK das AppSpace-Ökosystem weiter verbessern und ausbauen wird.

So erreicht SICK hohe Qualität und mehr Komfort mit den neuen AppStudio- und AppManager-Versionen. Das neue AppSpace-Handbuch bietet eine Top-Down-Dokumentation und ist im Support Portal verfügbar. Zudem besteht die Möglichkeit, AppSpace-Geräte ohne Programmierkenntnisse mit dem neuen Configurator View Framework zu konfigurieren und in Betrieb zu nehmen. 
Ein SICK AppPool wird als Cloud-Service für die Präsentation und den Austausch von SensorApps im Sommer 2018 an den Start gehen. Auch die weiteren Pläne bzgl. API-Dokumentation oder UI-Builder zeigten der Community, dass ihr Feedback ernst genommen wird. 
Das Portfolio an programmierbaren Geräten ist ebenfalls gewachsen. Die Teilnehmer konnten die pro-grammierbaren 3D-Kamera TrispectorP an einem der Marktplätze live erleben.

 

Brot und Spiele 

Insgesamt trug die persönliche bzw. informelle Note der Veranstaltung erheblich zum Austausch un-tereinander bei.  LIVE-Hacking-Sessions mit anschließenden Diskussionsrunden führten sogar zum Austausch von Code Snippets und der Idee, Tests offenzulegen bzw., sich gegenseitig abschreiben zu lassen. 
Das Rahmenprogramm mit Retro Game Evening u.a. mit Super Mario und XL-Kickertisch ließen die Community in spielerischer Atmosphäre weiter fachsimpeln. 

 

 

Das Format: SICK AppSpace Developers Conference 

Die jährlich stattfindende Entwicklerkonferenz ist die optimale Plattform, um alle Mitglieder des SICK AppSpace Developers Club zusammenzubringen. Der offene Austausch unter den Clubmitgliedern und den SICK-Entwicklern steht dabei im Vordergrund. Aber auch die aktive Mitgestaltung für die strategische Weiterentwicklung des Eco-Systems SICK AppSpace ist hier möglich. In offenen Workshops (Barcamps) werden Erfahrungen geteilt und es wird über zukünftige Verbesserungen in allen Bereichen, von der Software über die Hardware, Dokumentation und den Support bis hin zum Netzwerken in der Community, diskutiert. Anwendungsbeispiele vor Ort zeigen mögliche Umsetzungen und stellen die SICK-AppSpace-Produkte vor. Die Ergebnisse der Developers Conference sind für alle Mitglieder offen und transparent einsehbar – inklusive der Planung seitens SICK, wie die erarbeiteten Themen in die weitere Entwicklung einfließen.

Detlef Deuil 

Head of Product Management Vertical Integration Products

Als Leiter des Produktmanagements Vertical Integration Products verantwortet Detlef Deuil bei SICK unter anderem die Markteinführung relevanter Produkte für die Industrie 4.0. Dazu zählt das Eco-System SICK AppSpace, das die Programmierung anwendungsspezifischer Applikationen direkt im Sensor ermöglicht, sowie die Sensor Integration Machine (SIM). Diese fusioniert Daten von Sensoren und Kameras, wertet sie aus und ermöglicht ihre Übertragung in die Cloud.

 

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich an unsere Experten

Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!

Jetzt anmelden