Coole Lösung für Stahlkocher: Druckschalter von SICK in chinesischen Warmwalzwerken

16.08.2013

Die Jiangsu Sha Steel Group ist der größte private Stahlkonzern der Volksrepublik China. Zur Öl- und Wasserdruckmessung sind Druckschalter PBS von SICK im Einsatz. Messumformer, Druckschalter und Display sind hier in einem einzigen kompakten Sensorgehäuse und erfüllen aufgrund der rauen Betriebsbedingungen besondere Anforderungen.

 

Stahlwerk Jiangsu Sha Steel Group

 

Die Produktionskapazität der Jiangsu Sha Steel Group beträgt jährlich 30,5 Millionen Tonnen Eisen, 37,8 Millionen Tonnen Stahl und 36,6 Millionen Tonnen Walzstahl. Hergestellt werden unterschiedlichste Stahlprodukte - darunter Stahlplatten, Bleche, Drähte und Edelstähle - in über 2.000 Spezifikationen. Um Produkte höchster Qualität zu erzeugen, setzt die Jiangsu Sha Steel Group auf automatisierte Prozesse. Sensoren, die hierbei Verwendung finden, müssen aufgrund der rauen Betriebsbedingungen besondere Anforderungen erfüllen.

 

Drucksensor PBS weit verbreitet

  Druckschalter-PBS

 

Insbesondere in den Warmwalzwerken der Jiangsu Sha Steel Group wird der Druckschalter PBS von SICK sehr geschätzt. Messumformer, Druckschalter und Display sind in einem einzigen kompakten Sensorgehäuse in Schutzart IP65 bzw. IP67 untergebracht. Eingesetzt wird der Druckschalter unter anderem zur Erfassung von Öl- und Wasserdrücken. Die rundum verschweißte Edelstahlmembran macht den PBS gegenüber vielen aggressiven Medien sehr widerstandsfähig. Besonders gelobt wird die Bedienfreundlichkeit des PBS: Für eine optimale Montage lassen sich der elektrische Anschluss und der Sensorkopf mit dem blauen 14-Segment-Display flexibel anpassen und entsprechend der jeweiligen Einbausituation ausrichten. Dadurch sind immer die bestmögliche Kabelführung und eine ideale Ablesbarkeit sichergestellt. Die Einstellung des PBS erfolgt auf einfache, schnelle und damit kostensparende Weise über drei Tasten - ohne irgendein Werkzeug. Der Druckschalter ist in diversen Varianten mit unterschiedlichen Ausgangssignalen erhältlich. Auch IO-Link für erweiterte Betriebs- und Abfrageoptionen steht zur Verfügung.

 

Druckschalter PBS

 

Jiangyin Xingcheng Special Steel

Der führende chinesische Lager- und Spezialstahl-Hersteller Jiangyin Xingcheng Special Steel vertraut bei der  Drucküberwachung in seinen Warmwalzwerken ebenfalls auf den Druckschalter PBS von SICK. Die Genauigkeit und die Robustheit des wartungsfreien Sensors sind auch hier die entscheidenden Argumente zugunsten des PBS.

 

Animation Druckmesstechnik PBS, PBT, PFT

 

ALLES AUS EINER HAND!
FÜR JEDE ANWENDUNG DEN PASSENDEN SENSOR.

Bestellen Sie jetzt Ihre Sensoren zu besonders günstigen Aktionspreisen im My SICK Webshop! Einfach online auf My SICK anmelden oder registrieren– und schon können Sie die ausgewählten Sensoren zu besonders günstigen Aktionspreisen online im My SICK Webshop bestellen.

Weitere Informationen

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich an unsere Experten

Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!

Jetzt anmelden