Erhöhen Sie Ihre Produktivität – mit Sicherheitslösungen von SICK
Gefahrstelle
Die Gefahrstelle befindet sich direkt in einer Maschine. Wenn eine Person sehr nahe an der Maschine arbeitet und in sie hineingreift, muss sie abgesichert werden. Sicherheits-Lichtvorhänge und sichere Kamerasysteme schützen Hand und Finger.
Zugang
Optoelektronische Schutzeinrichtungen überwachen den Zugang zu einem Gefahrbereich. Die Interaktion des Werkers mit der Maschine ist regelmäßig, aber nicht häufig. Bei Zugangsabsicherung von automatischen Materialtransportsystemen hat die zuverlässige Unterscheidung zwischen Mensch und Material oberste Priorität. Material soll passieren, ohne dass die Anlage stoppt. Betritt jedoch ein Mensch den Bereich, muss die Gefahr bringende Bewegung sicher anhalten.
Gefahrbereich
Der Gefahrbereich ist jeder Bereich in oder um eine Maschine herum, in dem eine Person einer Verletzung oder Gesundheitsschädigung ausgesetzt ist. Die Gefährdung, die das Risiko hervorruft, ist entweder permanent gegenwärtig oder kann unerwartet auftreten.
Gebäude und Liegenschaften
Bei der Absicherung von öffentlichen Gebäuden, Industriebauten, Privathäusern und anderen Liegenschaften sind elektronische Schutzeinrichtungen sinnvoll. Sie ergänzen den vorhandenen Schutz wie Wachpersonal oder bauliche Veränderungen hervorragend. Die Sensoren schützen vor Vandalismus, Diebstahl, Ein- und Ausbruch. Die gestaffelte Absicherung von außen nach innen ermöglicht ein frühes Auslösen des Alarms. Das gibt dem Wachpersonal mehr Interventionszeit. SICK stellt zum Objektschutz vielfältige und wirksame Möglichkeiten bereit.
Maschine
Produkte zum Absichern von Maschinen finden Sie in folgenden Bereichen
Wertgegenstände
Hochwertige Güter sind stark diebstahlgefährdet. Deshalb überwachen Laserdetektoren und andere Sensoren von SICK die Wertgegenstände äußerst zuverlässig.
Türen und Klappen
Türen, Tore und Klappen von trennenden Schutzeinrichtungen werden für Sicherheitsfunktionen verriegelt. Sicherheitszuhaltungen sorgen für eine zeitweilige Verhinderung des Zugangs. Aber auch Security-Systeme überwachen Türen, Tore sowie Dachluken.
Position
Maschinenpositionen, Maschinenendlagen oder Positionen von Maschinenteilen werden sicher überwacht.
Bewegung
Stillstand, Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung von Maschinen und Anlagen werden sicher überwacht.
Blogartikel
Südafrikanischer Erdgasversorger setzt auf Gaszähler von SICK
FLOWgate™: Das Tor zu Ultraschall-Gasdurchflussmessgeräten von SICK
Mit PowerIn Technology™ auch bei Stromausfall kontinuierlich weitermessen
Innovation für die Erdgasverteilung
SOCAR Turkey: sicherer Betrieb von CNG Stationen dank FLOWSIC500