Transparente Objekte
Detektion transparenter Objekte wie durchsichtige Kunststoffverpackungen, Flaschen aus Glas oder PET, Ampullen und Pipetten sowie Folien.
Perforierte Objekte
Sichere Detektion von perforierten Objekten wie Gitterboxen oder Leiterplatten.
Kontrast, Farbe, Lumineszenz, Glanz
Detektion unterschiedlicher optischer Objekteigenschaften wie Kontrast, Farbe, Lumineszenz oder Glanz sowie Muster.
Abmessungen und Profile
Sensoren und Systeme ermitteln aus ihren Messdaten die Abmessungen oder Profile von Objekten. Die Ergebnisse werden über eine geeignete Schnittstelle zur Weiterverarbeitung im Steuerungssystem zur Verfügung gestellt.
Metall im Nahbereich
Kontaktlose Detektion metallener Objekte jeder Art, egal ob diese aus Stahl, Aluminium, Messing, Kupfer oder anderen Metallen gefertigt sind. Schaltabstände bis zu 60 mm, auch in staubigen, schmutzigen oder nassen Umgebungen.
Magnete
Kontaktlose Detektion von Dauermagneten durch nicht magnetische Materialien hindurch, unabhängig von den Umgebungsbedingungen.
Druckmarken und Etiketten
Detektion von Druckmarken auf Folien oder Verpackungen und in der Druckindustrie. Detektion von Etiketten aus glänzendem, metallischem oder transparentem Material auf weißem, opakem oder farbigem Trägermaterial.
Kolbenposition
Detection and determination of cylinder piston position.
Staudrucklose Förderung
Detektion und Steuerung des Produktflusses auf Förderbändern.
Doppellagenerkennung
Erkennung von doppelten Lagen unterschiedlicher Materialien, wie beispielsweise Papier auf Papier (Doppelbogenerkennung), Folie auf Folie oder aufeinanderliegende Metallplatten.
Vorderkantenerkennung
Detektion der Vorderkante eines sich bewegenden Objekts.
Vollständigkeit und Leerbehälter
Auf Basis der im Sensor oder System ermittelten Daten wird erkannt, ob Behälter oder Gebinde vollständig befüllt oder belegt sind. Ebenso können die Sensoren oder Systeme feststellen, ob Behälter leer sind und beispielsweise wiederverwendet werden können.
Blogartikel
Südafrikanischer Erdgasversorger setzt auf Gaszähler von SICK
FLOWgate™: Das Tor zu Ultraschall-Gasdurchflussmessgeräten von SICK
Mit PowerIn Technology™ auch bei Stromausfall kontinuierlich weitermessen
Innovation für die Erdgasverteilung
SOCAR Turkey: sicherer Betrieb von CNG Stationen dank FLOWSIC500