Der Paketdienstleister General Logistics Systems, B.V. (GLS) sucht nach einer noch wirksameren Absicherung seiner beladenen Wechselkoffer, als das die bisherigen Vorkehrungen leisten können und findet diese in den 2D-Laserscannern LMS531Pro von SICK.
Bisher vorhandene Systeme, die aus Lichtschrankensäulen und Kameraüberwachungen bestanden, können Diebe umgehen. GLS möchte die relevanten Wechselkoffer weg vom Gebäude auf einem separaten Platz abstellen. Dafür ist das Unternehmen auf der Suche nach einer zuverlässigen Art der Absicherung und findet diese in den 2D-Laserscannern LMS531Pro von SICK. Zusätzlich zu den LMS installiert GLS noch Kameras und Beleuchtungen, um den Bereich unter den Wechselkoffern entsprechend ausleuchten und visualisieren zu können.
Pilotprojekt bei GLS
Ein Servicetechniker von SICK nimmt in einem Testdepot von GLS drei LMS531Pro in Betrieb. Da das Gelände Gefälle aufweist, feinjustierte der Techniker die Sensoren. Die GebäudeTechnik Neuenstein (GTN) übernimmt die Montage und Einbindung der LMS in die vorhandene Einbruchmeldeanlage (EMA). Die Einbindung und Anschaltung der Teach-in-Funktion in die EMA führt SICK gemeinsam mit K. Schade von GTN durch. Die Position der Wechselkoffer ändert sich jede Nacht. Die einfach per Knopfdruck bedienbare Teach-in-Funktion passt die Überwachungsfelder an die jeweilige Position der Wechselkoffer an. Betritt eine Person den Überwachungsbereich, löst der Laserscanner Alarm aus.
Laserscanner in Aktion
Der 2D-Laserscanner LMS531 ist für Anwendungen im Außenbereich konzipiert. Der LMS verfügt über einen großen Scan-Bereich und somit über eine hohe Bereichsabdeckung. Die selektive Feldauswertung sorgt für eine höhere Genauigkeit. Eine höhere Messgeschwindigkeit führt zur Verringerung der Täuschungsalarmrate. Die Laserscanner sind unempfindlich gegen Witterungseinflüsse aller Art. Die neue 5-Echo-Technologie von SICK gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit. Durch die kompakte Bauform lässt sich der LMS einfach und schnell montieren. So fallen die Installationskosten niedrig aus.
Zukünftige Anforderungen von GLS
Anne Putz, Leiterin Unternehmenskommunikation bei General Logistics Systems (GLS) über die Anforderungen von GLS: „Verlustprävention ist für unsere deutschland- und europaweiten Standorte ein generelles Thema. Deshalb rüsten wir zunächst kurzfristig zwei Depots mit 2D-Laserscannern LMS von SICK aus. Auch für die flexible Freigabe der Zufahrtswege zu bestimmten Toren, für ankommende und herausfahrende Lkws planen wir den Einsatz der LMS.
Der LMS erfüllt auch die Erwartungen des Trends zur horizontalen Überwachung von Freiflächen und der Objektverfolgung mit automatischer Kameranachführung. Mit mehreren Überwachungsfeldern und mit selektiver Feldauswertung kann der Laserscanner flexibel den Zugang zu bestimmten Toren für hereinkommende und herausfahrende Lkws freigeben. Mit LMS von SICK haben Einbrecher und Diebe nichts mehr zu lachen.
- Produktinformationen: 2D-Laserscanner LMS531
- Produktportfolio: 2D-Laserscanner
- Kundeninformation: General Logistics Systems, B.V. (GLS), GebäudeTechnik Neuenstein (GTN)