Im Sommer schützen uns Sonnenbrille und Sonnencremes vor ihm. Für Viren aber gibt es kein Entkommen. Die Rede ist vom UV-Licht. So schädlich es auch für Haut und Augen sein kann, so hilfreich ist seine zerstörerische Wirkung auf Viren. Gerade bei der Desinfektion von Räumen, wird UV-Licht daher mittlerweile regelmäßig und erfolgreich eingesetzt. Und um auch bei diesen Anwendungen Menschen zu schützen, haben findige Köpfe hierfür Roboter entwickelt. Das chinesische Start-up Youibot greift dabei mit dem nanoScan3 von SICK auf eine bewährte Lösung für die Steuerung mobiler Plattformen zurück.
Licht am Horizont - Desinfektion mit Hilfe von UV-Licht und nanoScan3
Während weltweit nach Lösungen gesucht wird, die Pandemie zu stoppen und möglicherweise einen Impfstoff zu entwickeln, setzt man bei der Desinfektion von Flächen und Räumen mehr und mehr auf UV-Licht. Unternehmen auf der ganzen Welt arbeiten an mobilen, auf UV-Licht basierenden Desinfektionslösungen für Oberflächen. So auch das chinesische Start-up Youibot, das einen Desinfektionsroboter entwickelt hat. Der etwas martialische anmutende Name "ARIS-K2 Viruskilling-Roboter" weist dabei unmissverständlich auf die wichtigste Funktion dieser Neuentwicklung hin. Die funktioniert aber vor allen Dingen auch wegen seiner "inneren Werte", die SICK als Partner in Form des nanoScan3 beisteuert. Dadurch wird unter anderem gewährleistet, dass der Roboter auch wirklich ohne jegliche Gefährdung für die beteiligten Menschen seine Arbeit verrichten kann.
Multiple Funktion, mobile Plattform
Ausgestattet mit einem nanoScan3 bewegt sich ARIS-K2 wie eine mobile Plattform sicher im Raum. Der nanoScan3 ist der kleinste Sicherheits-Laserscanner von SICK. Er eignet sich perfekt für die Absicherung und Lokalisierung von mobilen Plattformen. Die einfache Bedienbarkeit der Konfigurationssoftware Safety Designer und seine smarten Integrationsmöglichkeiten waren ein weiteres Argument für die chinesischen Roboter-Konstrukteure. Sie bringen hohe Flexibilität und Zeitersparnis auch bei der Implementierung für die Desinfektions-Anwendung. "Wir sind sehr froh, dass wir Youibot bei der Realisierung dieses Roboters in so kurzer Zeit unterstützen konnten. Mit unserem nanoScan3 wird er sicher auf seinen Desinfektionstouren navigieren“, resümiert Benny Liu, der zuständige Produktmanager bei SICK.
Flächendeckende Desinfektion
Der mobile Roboter ist neben den UV-Lichtröhren zusätzlich mit einer Wärmekamera ausgerüstet. Das ermöglicht ihm eine Doppelfunktion: Tagsüber kontrolliert der Roboter die Körpertemperatur von Passanten und nachts desinfiziert er mit seinen vertikal montierten Lichtröhren z.B. leere Produktionshallen. "Die Hauptanwendungsgebiete sind z.B. Einkaufszentren, Produktionsstätten und alle Bereiche, in denen viele Menschen zusammenkommen", erklärt Benny Liu. Konkret erstrahlt der faszinierende Roboter bereits in Fabriken, im Flughafen und in einem Krankenhaus – ein echter Silberstreif am Horizont. Und mit dem nanoScan3 dabei immer ganz auf der sicheren Seite.
Weitere Beiträge:
Sensoren steuern die Zukunft der kollaborativen Roboter
Raus in die Welt - SICK präsentiert mit dem outdoorScan3 eine Weltneuheit
„Beim Einsatz neuer Robotersysteme kommt es auf die Sicherheit an“
Mobile Roboter:
Move into new dimensions
Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter