Контакт

Системы помощи водителю

Предупреждение о столкновении в системе

Вождение промышленных транспортных средств предъявляет к водителю высокие требования в части безопасности и точности. Тем не менее, всегда возможны критические ситуации — именно на их предотвращение ориентированы системы помощи водителю и предупреждения о столкновении от SICK. Системы своевременно обнаруживают опасное приближение транспортного средства к другим ТС, объектам инфраструктуры или людям. Кроме того, системы помощи водителю помогают лучше и эффективнее выполнять сложные или монотонные задачи.

Фильтровать по:

6 результатов:

Результаты 1 - 6 из 6

Вид: Галерея Список
Семейство RAS Prime
Помощь водителю для защиты от столкновений при перегрузке контейнеров
  • Контроль всего пространства позади ТС для предупреждения о столкновении
  • 2-ступенчатая система защиты: предупреждение и инициирование действия
  • Отображение препятствий на сенсорном дисплее
  • Возможность настройки безопасных расстояний
  • Подавление ложных срабатываний для более четкой работы водителя
  • Функция самодиагностики, облегчающая поиск неисправностей и обслуживание
Семейство MINESIC100 TCW
Эффективная помощь водителям машин для подземных работ
  • Предупреждение об опасности фронтального столкновения и наезда
  • Предупреждение при нарушении траектории в повороте
  • Активная помощь водителю при маневрировании в ограниченном пространстве (выводится изображение туннеля)
  • Визуальное оповещение (сенсорный дисплей) и акустический сигнал
  • Открытый интерфейс для системы управления парком через протокол событий
  • Полная функциональность во всем диапазоне рабочих скоростей (0...vmax)
Семейство MINESIC100 TPS
Предупреждение о столкновении и помощь водителю для самосвалов
  • Предупреждение о фронтальном столкновении, система помощи при движении задним ходом и контроля полосы
  • Визуальная и звуковая обратная связь
  • Регулируемые безопасные расстояния и сигнальные поля
  • Ведение журнала событий и мониторинг состояния системы
  • Функция самодиагностики, облегчающая поиск неисправностей и обслуживание
Семейство MINESIC100 EPS
Предупреждение о столкновении и помощь при погрузке для экскаваторов
  • Предупреждение водителя о столкновении с другими транспортными средствами и разрабатываемой стеной
  • Помощь при позиционировании и погрузке для водителей экскаваторов и самосвалов с ковшовой платформой
  • Отображение контура транспортного средства и стены на сенсорном экране
  • Регулируемые безопасные расстояния и сигнальные поля
  • Ведение журнала событий и мониторинг состояния системы
Семейство WGS
Помощь водителю для обнаружения и определения размеров валка
  • Определение траектории движения валка и вывод абсолютного положения валка для автоматического поперечного управления
  • Вывод объема валка для автоматического регулирования скорости
  • Интегрированная модель транспортного средства для расчета правильных параметров самопередвижения
  • Встроенная функция самодиагностики
Семейство MINESIC100 WPS
Предупреждение о столкновении и ассистент движения задним ходом для колесных погрузчиков и бульдозеров
  • Предупреждение при движении задним ходом
  • Визуальное оповещение (сенсорный дисплей) и акустический сигнал
  • Открытый интерфейс для системы управления парком через протокол событий
  • Полная функциональность во всем диапазоне рабочих скоростей (0 ... vmax)
  • Активная помощь водителю в рабочей зоне
  • Визуальное изображение всех критически важных объектов позади транспортного средства (насыпей, ТС, людей) в режиме реального времени

Результаты 1 - 6 из 6

Наверх