Контакт

Световые завесы безопасности

Оптимальные и экономичные решения для индивидуальных требований

Световые завесы безопасности применяются там, где необходимо надежно и экономично контролировать опасные места и зоны. В зависимости от варианта различные функции машин могут быть встроены или выбраны через надежные решения по управлению. Спектр изделий включает в себя малогабаритные и компактные конструкции или исключительно прочные и устойчивые к самым разным воздействиям варианты для особых условий окружающей среды на самом высоком уровне безопасности.

Фильтровать по:

18 результатов:

Результаты 1 - 18 из 18

Вид: Галерея Список
Семейство deTec
Потому что мы думаем о безопасности в будущем
  • NFC-диагностика и приложение для смартфонов
  • Диагностика и автоматизация через IO-Link
  • 2-сигнальное выборочное отключение
  • Интеллектуальная защита от обхода защитного устройства
  • Переменные ширины защитного поля
  • Конфигурация всех функций без использования программного обеспечения
  • Уменьшенное разрешение: 1 или 2 луча
  • Виды защиты IP65, IP67 и IP69K, а также варианты для взрывоопасных зон
Семейство C4000 Fusion Ex

Готов для эксплуатации во взрывоопасной зоне

  • Сертифицирован для использования во взрывоопасных зонах в соответствии с ATEX, IECEx и NEC благодаря взрывозащищённому корпусу
  • Защита доступа с функцией различения человека и материала – без мьютинга
  • Защита опасных мест с дополнительным, стабильным гашением
  • Поставляется для защитного поля высотой 600, 900 и 1200 мм
Семейство C4000 Advanced ATEX II 3G/3D
Гибкое решение, даже во взрывоопасной атмосфере
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (зоны 2/22)
  • ATEX для газов: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX для пыли: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7-сегментный индикатор
  • Контроль внешних устройств (EDM) и блокировка повторного запуска
  • Кодирование луча для точного упорядочения системы
  • Конфигурирование и диагностика через ПК
Семейство C4000 Advanced Ex
Безопасность во взрывоопасной атмосфере
  • ATEX для газов: II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX для пыли: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 класс I, Div. 1, группы C и D
  • NFPA 70/NEC 500 класс II, Div. 1, группы E, F и G
  • NFPA 70/NEC 500 класс III, Div. 1
  • Поставляется для защитного поля высотой 600, 900 и 1200 мм
  • Разрешение: 30 мм
  • Дальность сканирования: 16 м
Семейство C4000 Standard ATEX II 3G/3D
Гибкое решение, даже во взрывоопасной атмосфере
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (зоны 2/22)
  • ATEX для газов: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX для пыли: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7-сегментный индикатор
  • Кодирование луча для точного упорядочения системы
  • Конфигурирование и диагностика через ПК
  • Контроль внешних устройств (EDM) и блокировка повторного запуска
Семейство C4000 Select Ex
Безопасность во взрывоопасной атмосфере
  • ATEX для газов: II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX для пыли: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 класс I, Div. 1, группы C и D
  • NFPA 70/NEC 500 класс II, Div. 1, группы E, F и G
  • NFPA 70/NEC 500 класс III, Div. 1
  • Поставляется для защитного поля высотой 600, 900 и 1200 мм
  • Разрешение: 30 мм
  • Дальность сканирования: 16 м
Гибкое решение, даже во взрывоопасной атмосфере
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (зоны 2/22)
  • ATEX для газов: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX для пыли: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7-сегментный индикатор
  • Контроль внешних устройств (EDM) и блокировка повторного запуска
  • Кодирование луча для точного упорядочения системы
  • Конфигурирование и диагностика через ПК
Семейство C4000 Fusion ATEX II 3G/3D
Гибкое решение, даже во взрывоопасной атмосфере
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (зоны 2/22)
  • ATEX для газов: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX для пыли: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7-сегментный индикатор
  • Контроль внешних устройств (EDM) и блокировка повторного запуска
  • Кодирование луча для точного упорядочения системы
  • Конфигурирование и диагностика через ПК
Семейство miniTwin2
Компактный дизайн, большая гибкость и универсальные возможности
  • Тип 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Устройство с небольшим поперечным сечением (15 x 32 мм), основанное на концепции, исключающей образование мертвых зон
  • Twin Stick: передатчик и приемник в одном корпусе, возможность каскадного подключения
  • Точное определение значений высоты защитного поля с шагом 60 мм: от 120 до 1200 мм
  • Типичная дальность сканирования 0...8 м
  • Продуманная конфигурация контроля внешних устройств без программного обеспечения и функция сброса
  • Разъем подключения устройства M12, 5-конт.
Семейство miniTwin4
Самая компактная световая завеса с максимальным уровнем защиты — PL e
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Устройство с небольшим поперечным сечением (15 x 32 мм), основанное на концепции, исключающей образование мертвых зон
  • Twin Stick: передатчик и приемник в одном корпусе, возможность каскадного подключения
  • Точное определение значений высоты защитного поля с шагом 60 мм: от 120 до 1200 мм
  • Типичная дальность сканирования 0...5 м
  • Продуманная конфигурация контроля внешних устройств без программного обеспечения и функция сброса
  • Разъем для подключения устройства M12, 5-конт.
Семейство TWINOX4
Компактный дизайн для чистой надёжности
  • Устойчивость к средами посредством корпуса из нержавеющей стали
  • Удобный для очистки дизайн с закруглёнными краями и без внутренних пазов
  • Концепция Twin: передатчик и приёмник в одном корпусе
  • Блокировка повторного запуска, контроль внешних устройств (EDM), кодирование луча
  • Степени защиты IP65 и IP67
Семейство M4000 Advanced Curtain
Подключение сигналов выборочного отключения на месте, а также высокое разрешение
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Прочный корпус с 3 монтажными пазами
  • 7-сегментный индикатор
  • Разрешение 14 или 30 мм, дальность сканирования до 19 м
  • Блокировка повторного запуска, контроль внешних устройств (EDM), диагностический выход (ADO) и SDL-интерфейс
  • Кодирование луча для точного упорядочения системы
  • Выборочное отключение: подключение на месте и обработка в комбинации с переключаемым усилителем выборочного отключения UE403
  • Конфигурирование и диагностика через ПК
Семейство C4000 Palletizer
Инновационная альтернатива выборочного отключения для контроля доступа
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL 3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Самонастраиваемое динамическое гашение для распознавания товаров и поддонов
  • Распознавание направления
  • Многократная оценка
  • Уменьшенное разрешение
  • Альтернатива выборочного отключения
  • Кодирование луча
  • Подавление расстояния до объекта
Семейство C4000 Entry/Exit
Революционная защита доступа с помощью системы различения «человек-материал»
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Самонастраивающееся динамическое гашение
  • 7-сегментный индикатор
  • Многократное сканирование для повышения доступности
  • Контроль внешних устройств (EDM), блокировка повторного запуска
  • Кодирование луча
  • Конфигурирование и диагностика через ПК
Семейство C4000 Select
Универсальность и гибкость даже в неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Тип 4 (IEC 61496), PL e (EN ISO 13849)
  • Конфигурирование с помощью DIP-переключателя без ПК
  • Большая дальность сканирования до 19 м
  • Встроенное лазерное устройство для выравнивания и индикация выравнивания
  • Прочный корпус с 3 монтажными пазами увеличивает гибкость монтажа
  • 1-/2-лучевое гашение
  • Диагностика осуществляется с помощью 7-сегментного индикатора, коды ошибок указаны на самом устройстве
  • Кодирование луча для точного упорядочения системы
  • Возможность каскадного подключения, до трех систем или с одним лазерным сканером безопасности
Семейство C4000 Fusion
Многофункциональность и удобство управления, доступность и надежность
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL 3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Самонастраиваемое и динамичное гашение в рамках организации защиты доступа в конкретном случае применения
  • Защита рук и обеспечение безопасности зон в загрязненных условиях
  • Многократная оценка
  • Уменьшенное разрешение
  • Фиксированное гашение
  • 2 виртуальных фотовыключателя
  • Встроенное лазерное устройство для выравнивания
Семейство C4000 Standard
Увеличенная дальность сканирования обеспечивает максимальный уровень гибкости
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • 7-сегментный индикатор
  • Режим PSDI с устройством обработки сигнала UE402
  • Контроль внешних устройств (EDM) и блокировка повторного запуска
  • Конфигурирование и диагностика через ПК
  • Возможность каскадного подключения, до трех систем
  • Диагностический выход (Application Diagnostic Output) для индикации степени загрязнения
  • Принадлежности Clone Plug для сохранения конфигурации
Семейство C4000 Advanced
Повышение производительности при высокой безопасности машин
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Различные возможности гашения объектов: неподвижных, подвижных или по настройке
  • 7-сегментный индикатор
  • Режим PSDI с устройством обработки сигнала UE402
  • Контроль внешних устройств (EDM) и блокировка повторного запуска
  • Кодирование луча для точного упорядочения системы
  • Конфигурирование и диагностика через ПК
  • Возможность каскадного подключения, до трех систем

Результаты 1 - 18 из 18

Наверх