Контакт

Сканеры штрихкода
CLV60x

Надежная скорость считывания при самой малой потребности в месте для монтажа

Преимущества

  • Минимальная потребность в месте для встраивания в самые малые машины
  • Очень хорошее соотношение цены и качества
  • Надежные инвестиции в будущее благодаря проверенной в течение многих лет технологии CMOS и испытанному качеству фирмы «SICK»
  • Опциональное согласование с пожеланиями заказчика экономит расходы при вводе в эксплуатацию
  • Простое управление и установка посредством пользовательского интерфейса SOPAS ET и умело позиционированного светодиодного индикатора состояния
  • Интерфейс RS-232 или USB для соединения с системой управления или с промышленным компьютером

Обзор

Надежная скорость считывания при самой малой потребности в месте для монтажа

Штрихкод должен надежно идентифицироваться считывающим устройством на малом расстоянии с незначительными колебаниями этого расстояния, фиксированной ориентацией и самой малой потребностью в месте для монтажа? К тому же должен выдерживаться ограниченный бюджет расходов? В качестве стартовой модели сканер штрихкода CLV60x с датчиком 2-KPixel-CMOS обеспечивает надежное считывание штриховых кодов при очень хорошем соотношении "цена - качество". Он компактен и как раз при малых расстояниях считывания отличается выдающимися техническими характеристиками, благодаря чему для его установки требуется совсем мало места. Благодаря высокой частоте сканирования 750 Гц возможно также решение задач с высокой скоростью движения объектов. Благодаря программному обеспечению SOPAS ET сканер штрихового кода CLV60x можно удобно и быстро конфигурировать.

Краткий обзор
  • Большая высота поля считывания уже при расстоянии считывания 30 мм
  • Технология 2-KPixel-CMOS
  • Светодиодная индикация состояний видна почти со всех направлений
  • Согласование с пожеланиями заказчика в качестве опционального сервиса
  • Частота сканирования 750 Гц
  • Окно считывания с торцевой стороны или сбоку

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ФокусФиксированный фокус
    Угол раскрытия≤ 71°
    Частота сканирования750 Hz
    Разрешение кода0,125 mm ... 0,5 mm
    Расстояние считывания15 mm ... 70 mm
    Последовательный✔ , RS-232
    Вес230 g
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх