| |
OD max – Displacement-Sensor mit 10fach verbesserter Genauigkeit Waldkirch, im April 2005 – Als weiteres Produkt innerhalb der erfolgreichen OD-Baureihe von Displacementsensoren setzt der OD max einen neuen Standard. Durch die 10fach verbesserte Genauigkeit ermöglicht der Sensor High End-Lösungen z. B. bei der Qualitätskontrolle oder der Oberflächeninspektion. Weitere Vorteile bietet das Konzept getrennter Sensorik und Auswertung. Der äußerst kompakte Optikkopf passt auch in enge Montagepositionen; die Auswerteeinheit bietet neben der Messwertverarbeitung die Anschlussmöglichkeit für zwei Sensoren sowie eine Reihe integrierter, arithmetischer Grundfunktionen, z. B. zur Dickenmessung.
Der OD max arbeitet mit hochpräziser CMOS-Technologie und steht in drei Varianten für Arbeitsabstände von 30 mm, 85 mm und 350 mm zur Verfügung. Alle Geräte bieten zwei Analogausgänge sowie fünf, per Teach in einstellbare Schaltausgänge. Jeweils zwei Statusanzeigen am Sensor informieren über den aktuellen Betriebszustand.
High End Lösung für anspruchsvolle Aufgaben
Mit dem OD max können z. B. in der Elektronikfertigung oder bei der Oberflächeninspektion, hochgenaue Qualitätsprüfungen vorgenommen werden, bei dem selbst das Fehlen kleinster Teile oder eines feines Materialauftrages sicher und µ-genau erkannt wird. Möglich macht dies ein Quantensprung in der Messgenauigkeit, die bei diesem Gerät um den Faktor 10 gegenüber anderen Systemen auf jetzt 0,1% des Messbereiches verbessert werden konnte. Ferner können im Bereich der Automobil- bzw. Automobilzulieferindustrie Anwendungen wie Toleranz-/Güteprüfung für die Qualitätskontrolle gelöst werden.
|
|