Suche   Starten
 
DRS 61 – Kundenseitig programmierbarer Incremental-Encoder
Waldkirch, im April 2005 – Die Programmierbarkeit durch den Kunden selbst, ist die Stärke des neuen Incremental-Encoders DRS 61 von SICK-STEGMANN. Mit PC und Programming Tool kann der Anwender oder Systemintegrator jetzt selbst jede Strichzahl zwischen 1 und 8.192 frei programmieren und auch die gewünschte Nulliumpusbreite – 90° oder 180° – vorgeben. Hieraus resultieren eine reduzierte Lagerhaltung und hohe Flexibilität, da es nicht mehr erforderlich ist, maschinen- oder applikationsspezifische Geräteversionen vorzuhalten oder zu beschaffen. Damit ist der DRS 61 das Basisgerät für die Ermittlung von Winkel, Position, Geschwindigkeit oder Beschleunigung in der Automatisierungstechnik.

Der DRS 61 gehört zur Encoder-Markenfamilie CoreTech. Das Herzstück dieser Incremental Encoder – im englischen core – ist eine optische Codescheibe, auf der alle Strichzahlen zwischen 1 und 8.192 abgetastet werden können. Die differenzielle Abtastung durch das ASIC-Abtastelement im DRS 61 garantiert eine hohe Störfestigkeit und Signalgüte. Darüber hinaus bietet der Drehgeber die Möglichkeit, im eingebauten Zustand die Zuordnung des Nullimpulses per Drucktaster vorzunehmen. Dies ermöglicht eine kundenfreudliche und schnelle Inbetriebnahme und hilft damit Kosten und Zeit zu sparen.

Flexibilität gesteigert

Durch die jetzt mögliche Programmierung von Strichzahl und Nullimpulsbreite durch den Anwender, Maschinenbauer oder Systemintegrator wurde die Einsatzflexibiltät des DRS 61 deutlich gesteigert, da mit einer einzigen Basisversion durch individuelle Programmierung die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen gelöst werden können. Ob Verpackungsmaschine, Medizintechnik, Aufzugs- oder Fördersysteme, Robotik, Krananlagen, Metallbearbeitung oder Maschinenbau – überall ist mit dem DRS 61 die Beschaffung und Bereitstellung maschinenindividueller Encoder-Varianten nicht mehr erforderlich. Die Lagerhaltung wird einfacher und kostengünstiger, Stillstandszeiten werden minimiert – denn der DRS 61 ist für jede Anwendung kurzfristig verfüg- und programmierbar.

Im Handumdrehen startklar

Die Programmierung erfolgt mit Hilfe eines handelsüblichen PCs oder Notebooks und dem dafür vorgesehenen Programming Tool, bestehend aus SICK-STEGMANN Software und Programmierkabel.

Der Bediener wird per Menü zum Dialog „Programmierung“ geführt. In diesem Dialog kann die Strichzahl und Nullimpulsbreite ausgewählt und anschließend programmiert werden.