Suche   Starten
S3000 - der Baukasten mit System
Mit S3000 kaufen Sie nur das, was Sie wirklich brauchen

Für mobile und stationäre Anwendungen
System- und Anwendervorteile
  • Modulares Konzept
  • Reichweite 4 m, 5,5 m oder 7 m
  • Konfigurationsspeicher
  • Wählbare Auflösung
  • Zertifiziert für vertikalen Einsatz
  • 7-Segment-Anzeige
  • Integrierte Schützkontrolle (EDM)
  • Anbindung an Bussysteme

Varianten
   Umschaltbare Feldsätze   Inkrementalgeber - anschlüsse   Reflektormarken - erkennung   erweiterte Messdaten - ausgabe   
S3000 Professional 8 ja nein nein
S3000 Advanced 4 nein nein nein
S3000
Standard
1 nein nein nein
S3000
Remote
8 nein nein nein
S3000 Professional CMS 8 ja ja ja
S3000
PROFINET IO
4 / 8 nein nein nein
S3000
Cold Store
4 nein nein nein
Infoservice
Produktfinder