Suche   Starten
 
IN4000
 
 
Der berührungslose Sicherheitsschalter IN4000 ist ein induktiver Sicherheitsschalter, der durch Metall (z. B. Stahl ST37) betätigt wird. Er benötigt deshalb keinen separaten Betätiger.
Aufgrund der berührungslosen Arbeitsweise liegen seine Vorteile in der einfachen Justage und Montage sowie in der erhöhten Schock- und Vibrationsfestigkeit.
Die Ansprechzeit des Sensors ist zeitlich und räumlich überwacht. Dadurch wird ein besserer Manipulationsschutz sichergestellt.

Merkmale IN4000
  • Kategorie 4 gemäß EN 954-1
  • Kein Betätiger erforderlich
  • Sensor mit LED-Statusanzeige
  • Sichere Reihenschaltung von Sensoren möglich
  • Direkter Anschluss der Sensoren an sichere SPS
  • Anschluss von bis zu 10 Sensoren an eine Auswerteeinheit

Details zu den Produkten
 
Infoservice
Produktfinder