Skip Navigation Linkssick.com > EN > Home > Products > Product Portfolio > System solutions
Print
Home>Products>Product Portfolio>System solutions

Hybrid systems and further system solutions 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 
Click to show / hide content block    Portlet 1
Hide Content Element 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

DWS - Dimensioning Weighing Scanning Systems 

Dimensioning Weighing Scanning Systems (DWS) from SICK automatically measure weight and volume of packages and identify them by reading 1D or 2D Codes. They can be integrated in existing conveyor systems and work reliably at conveyor speeds up to 2,9 m/s.
Of course our DWS are complete legal- for- trade solutions with integrated alibi storage meeting the requirements of the regulations OIML R129 and R51-1 as well as the Measuring Intruments Directive 2004/22/EG ("MID").
Please ask for a fully customized solution that fits perfect to your requirement.

  • Automated invoicing of freight charges using legal- for - trade weight and volume data (Revenue Recovery)
  • Highest read rates in combination with our well known product reliability lead to the shortest payback period on the market
  • Several freely parametrisable host interfaces which can be used to generate additional data for sorting parcels.
Click to show / hide content block    Portlet 3
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Show Title 

Fluggepäckidentifikation mit RFID und Barcodes 

 

ALIS Hybrid 

Ja, wir finden auch, dass man über die Copy noch mal reden sollte. Das hier kann es jedenfalls nicht sein. Das klingt ja wie auf dem Totenbett getextet. Da muss wesentlich mehr Produktaussage rein. Ja, wir finden auch, dass man über die Copy noch mal reden sollte. Das hier kann es jedenfalls nicht sein. Das klingt ja wie auf dem Totenbett getextet. Da muss wesentlich mehr Produktaussage rein. Ja, wir finden auch, dass man über die Copy noch mal reden sollte. Das hier kann es jedenfalls nicht sein. Das klingt ja wie auf dem Totenbett getextet. Da muss wesentlich mehr Produktaussage rein. Ja, wir finden auch, dass man über die Copy noch mal reden sollte. Das hier kann es jedenfalls nicht sein. Das klingt ja wie auf dem Totenbett getextet.
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
Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12