Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Vision

3D-Kameras 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Schnelle 3D-Messungen für komplette Bildverarbeitungslösungen!

Ranger und Ruler sind Hochgeschwindigkeits-3D-Kameras für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Die Kameras prüfen bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten Objektform (3D) und gleichzeitig weitere Eigenschaften wie Helligkeit und Streulicht (MultiScan). Das Erfassen der dritten Dimension liefert Informationen über Objekthöhe, Form oder Volumen. Mit der MultiScan-Technik erfasst eine einzelne Kamera die meisten Objektinformationen, die für sichere und zuverlässige Entscheidungen erforderlich sind. Damit werden Lösungen einfacher und kostensparend.

Die Kameras Ranger und Ruler sind Schlüsselkomponenten in vielen führenden In-Line-Prüfsystemen für 3D-Vision. Die Prüfergebnisse werden zur weiteren Auswertung über Standardschnittstellen wie CameraLink oder Gigabit-Ethernet an einen Computer geleitet. Mit der Entwicklungssoftware für 3D-Kameras lassen sich entsprechende Applikationen programmieren. Die Software enthält fertige Werkzeuge für die 3D-Datenvisualisierung und die Kamerakonfiguration. Die 3D-Kameras decken ein breites Anwendungsspektrum ab und bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

 

 

Ranger C 

Mit bisher unerreichter Geschwindigkeit alles zugleich messen

  • 3D-Formprüfung für Hochgeschwindigkeitsproduktion (bis zu 30.000 Profile/s)
  • 3D für robuste und verlässliche Ergebnisse: unabhängig von Kontrast und Farbe
  • MultiScan - mehr Ergebnisse bei der Überprüfung:
    3D, Helligkeit und Streulicht gleichzeitig
  • Mehrere zeitgleiche 3D-Bereiche
  • Einfache Integration über CameraLink
  • Hohe Flexibilität mit Sensorauflösungen bis 1.536 3D-Koordinaten und bis zu 3.072 Pixeln im Grauwertbild
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

Ranger D 

Kostengünstiges 3D für Applikationen mittlerer Geschwindigkeit

  • 3D-Formprüfung für Applikationen mittlerer Geschwindigkeit (bis zu 1.000 Profile/s)
  • 3D für stabile und verlässliche Ergebnisse:
    unabhängig von Kontrast und Farbe, 3D mit hoher Auflösung
  • Einfache Integration über Gigabit-Ethernetschnittstelle
  • Hohe Flexibilität zur Anpassung an eine Vielzahl von Applikationen
  • Bis zu 1.536 3D-Koordinaten je Profil
  • Gleiche Schnittstelle wie Ranger E: Passen Sie Ihre Systemleistung mit wenig Aufwand an
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

Ranger E 

Mit bisher unerreichter Geschwindigkeit alles zugleich messen

  • 3D-Formprüfung für Hochgeschwindigkeitsproduktion (bis zu 35.000 Profile/s)
  • 3D für robuste und verlässliche Ergebnisse: unabhängig von Kontrast und Farbe
  • MultiScan - mehr Ergebnisse bei der Überprüfung:
    3D, Helligkeit und Streulicht gleichzeitig
  • Mehrere simultane 3D-Bereiche
  • Einfache Integration über Gigabit-Ethernetschnittstelle
  • Hohe Flexibilität mit Sensorauflösungen bis 1.536 3D-Koordinaten und bis zu 3.072 Pixeln im Grauwertbild
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

ColorRanger E 

Hochgeschwindigkeits-3D und Farbe mit nur einer Kamera

  • Hochgeschwindigkeits-3D mit Farbe bei bis zu 11 kHz
  • Bis zu 3.072 Pixel Auflösung bei Vollfarben und 1.536 Pixel in 3D
  • Multilinear: RGB + Graustufen (mit und ohne IR-Anteil)
  • On-chip-Weißabgleich
  • Räumlich korrigierte Farbausgabe
  • Integriertes 3D-Kalibrierkonzept
  • Flexibles Datentriggerkonzept
  • Gigabit-Ethernet-Schnittstelle
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

Ruler E 

Gigabit-3D für raue Umgebungen!

  • Werkskalibriertes Hochgeschwindigkeits-3D (Koordinaten in mm)
  • 3D für stabile und verlässliche Ergebnisse:
    unabhängig von Kontrast und Farbe
  • Mehr Ergebnisse bei jeder Objektprüfung:
    3D, Helligkeit und Streulicht gleichzeitig
  • Ausgelegt auf raue Umgebungen: Widerstandsfähiges Gehäuse und Anschlüsse gemäβ IP65, Betrieb bei Temperaturen bis zu
    –30 °C
  • Einfache Integration, da keine externe Beleuchtung erforderlich
  • Prüfungen über großen Distanzen dank Gigabit-Ethernet
  • Hochgenaue 3D-Messungen für Sichtbreiten von 100 mm bis 1,5 m
Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
Show Content 
Show Title 

Folgendes Produkt könnte für Sie auch interessant sein   

 

LMS400 

  • Die im Sensor integrierte Applikation Level Control erlaubt durch eine lückenlose Scan-Fläche ein ‚schattenfreies‘ Detektieren von Objekten in Kisten. Auch kleine Objekte mit beliebiger Farbe werden an jeder Stelle im Behälter erkannt.
  • Großer Messdynamikbereich von 0,7 m bis 3 m
  • Hohes Maß an Fremdlichtunempfindlichkeit
  • Robustes Design
  • Hohe Winkelauflösung

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Knopf zum Starten der Suche