Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Sicherheitsschalter
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Sicherheitsschalter

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

safetyPLUS
Alles rund um die Sicherheit Ihrer Maschinen

Berührungslose Sicherheitsschalter 

 

Die Forderung nach manipulationssicherem Arbeitsschutz sowie strengere Sicherheitsvorschriften machen heute moderne Sicherheitsschalter unverzichtbar. Berührungslose Sicherheitsschalter von SICK können sowohl zur sicheren Überwachung von beweglichen Schutzeinrichtungen wie auch zur Positionsüberwachung verwendet werden.

Die Möglichkeit, zwischen drei Wirkprinzipien (Magnetisch, Transponder und Induktiv) und verschiedenen Bauformen zu entscheiden, erlaubt es, die am besten mit den Anforderungen der Anwendung übereinstimmende und effizienteste Lösung zu wählen.

Die Produktfamilien 

 

Produkt Sensorprinzip Performance Level Gesicherter Einschaltabstand Sao (mm) Individuelle Kodierung Anschließbar an Steuerung
RE11/RE21/RE31 Magnetisch PL e1) 3 / 6 nein ja

RE13/RE23

Magnetisch PL e1) 7 / 9 nein ja
RE27 Magnetisch PL e1) 9 nein ja
RE300 Magnetisch PL e1) 5 nein ja
T4000 Transponder PL e 52) ja nein
T4000 Multi Transponder PL e 102) ja nein
T4000 Compact Transponder PL e 183) ja ja
T4000 Direct Transponder PL e

153)

ja ja
IN4000 Induktiv PL e 4 / 6 / 12 / 15 nein ja
IN4000 Direct Induktiv PL e 15 nein ja

1) In Verbindung mit geeignetem Sicherheitsbaustein

2) Abhängig von der Auswerteeinheit

3) Abhängig vom Betätiger

Knopf zum Starten der Suche