Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Sichere Steuerungslösungen
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Sichere Steuerungslösungen

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

safetyPLUS
Alles rund um die Sicherheit Ihrer Maschinen

Sicherheits-Relais 

 
Mit den Auswertegeräten der UE10-Serie steht Ihnen eine umfangreiche Produktfamilie zur sicheren Weiterverarbeitung der Ausgangssignale zur Verfügung. Die Sicherheits-Relais der UE10-Serie ermöglichen die Anbindung an taktile und optoelektronische Sicherheitskomponenten.

Die Produktfamilien 

 Produkt        Kategorie nach EN ISO 13849 Anzahl Freigabe-/ Meldestrompfade Eingangsbeschaltung (Anzahl Kanäle)
Basisgeräte        
  UE23-2MF 41) 2 / 1 1
  UE23-3MF         41) 3 / 1 1
  UE42-2HD 4 2 / 1 2
  UE43-2MF 4 2 / 1 1 oder 2
  UE43-3MF 4 3 / 1 1 oder 2
UE43-3AR 4

3 / 1

1 oder 2
UE43-4AR 4 4 / 0 1 oder 2
  UE44-3SL 42) oder 33) 35) / 0 1 oder 2
  UE45-3S1 42) oder 33) 36)/ 0 1 oder 2
  UE48-2OS 4 2 / 1 1 oder 2
  UE48-3OS 4 3 / 0 1 oder 2
Kontakterweiterungen
UE10-2FG 44) 2 / 0 1 oder 2
UE12-2FG 44) 2 / 0 1 oder 2
UE10-3OS 44) 3 / 1 1 oder 2
UE10-4XT 44) 4 / 2 -
UE11-4DX 44) 4 / 27) -

1) Maximal Kategorie 2, Performance Level d in der Anwendung

2) Für Kontakte 13/14, 23/24

3) Für Zeitkontakte 37/38

4) Bei Überwachung des Rückmeldestrompfades Y1 – Y2 (Schützkontrolle) durch entsprechendes Basisgerät

5) Davon ein Freigabestrompfad ansprechverzögert

6) Davon ein Freigabestompfad abschaltverzögert

7) Abschaltverzögert

Knopf zum Starten der Suche