|
Produkt |
Typ nach EN 61496 |
Performance Level nach EN ISO 13849 |
Reichweite (m) |
Betriebs-umgebungs-temperatur (°C) |
Bauform |
Baugröße (mm) |
Front-scheiben-heizung |
|
L4000-Systeme
|
Typ 4 |
PL e |
0 ... 5 0 ... 10 0 ... 60 |
–20 ... +55 |
zylindrisch |
M18x108, M18x98, M30x100 |
nein |
|
L4000/L41
|
Typ 4 |
PL e |
0 ... 5 0 ... 10 0 ... 60 |
–40 ... +55 |
zylindrisch |
M18x108, M18x98, M30x100 |
nein |
|
WSU/WEU26-3
|
Typ 4 |
PL e |
0,5 ... 20 15 ... 70 |
–25 ... +55 |
rechteckig |
156x50x116 |
ja |
|
L2000/L21
|
Typ 2 |
PL c |
0 ... 5 0 ... 16 0 ... 60 |
–40 ... +55 |
zylindrisch |
M18x108, M18x98, M30x100 |
nein |
|
L2000/L27
|
Typ 2 |
PL c |
0...25/35 |
–40 ... +60 |
rechteckig |
80,6x24,6x54 |
ja |
|