Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Optoelektronische Schutzeinrichtungen
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Optoelektronische Schutzeinrichtungen

Sichere Kamerasysteme 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

V300 Work Station Extended und V200 Work Station Extended sind völlig neue Sensoren auf Basis innovativer Kameratechnologie, entwickelt zur Gefahrstellenüberwachung an typischerweise rechteckigen Eingriffsöffnungen – mit nur noch einer Komponente, geschützt und platzsparend montiert. Ebenso lassen sich flexible Schutzfeldgeometrien, wie Radien, Schrägen oder Stufen, z.B. für Kabelkanäle, schnell und einfach realisieren. Die Schutzfelder können von Vertikal- bis Horizontalausrichtung individuell gestaltet werden und sind somit auch für die Gefahrbereichsabsicherung, z.B. Hintertretschutz, bestens geeignet.

Das V4000 Press Brake ist ein kamerabasiertes Sicherheitssystem für Gesenkbiegepressen. Es besteht aus Sender und Empfänger, welche auf Höhe des Werkzeuges montiert werden und ein Schutzvolumen unterhalb des Werkzeuges erzeugen. Dieses dient zur Überwachung der schnellen Schließbewegung der Presse. Das V4000 Press Brake beinhaltet neben der Optik auch die komplette Signalauswertung und erfordert keine weiteren Komponenten.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Die Produktfamilien 

 

V300 Work Station Extended 

  • Einfachste Integration
  • Ein System für alle Höhen (bis 1,5 m x 1,5 m)
  • Keine Blindzonen
  • Typ 3 (IEC 61496)
  • Automatische Ausrichtung
  • Diagnose-LEDs
  • Synchronisation von zwei Sensoren
  • Mehr Flexibilität im Maschinendesign
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

 

 

V200 Work Station Extended 

  • Einfachste Integration
  • Ein System für alle Höhen (bis 1,5 m x 1,5 m)
  • Keine Blindzonen
  • Typ 2 (IEC 61496)
  • Automatische Ausrichtung
  • Diagnose-LEDs
  • Synchronisation von zwei Sensoren
  • Mehr Flexibilität im Maschinendesign
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

 

 

V4000 Press Brake 

  • Sicheres Kamerasystem mit kontinuierlich überwachtem und angepasstem Schutzvolumen
  • Unterschiedliche Schutzmodi für die häufigsten Biegeaufgaben
  • Einfache Integration in die Maschinensteuerung
  • Maximiert die Maschineneffizienz durch selbstoptimierende Algorithmen
  • Ausgelegt für größere Maschinen mit bis zu 7,5 m Breite und bis zu 300 mm/s Maximalgeschwindigkeit

Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Show Title 

 

 

V4000 Press Brake Eco 

  • Sicheres Kamerasystem mit kontinuierlich überwachtem und angepasstem Schutzvolumen
  • Unterschiedliche Schutzmodi für die häufigsten Biegeaufgaben
  • Einfache Integration in die Maschinensteuerung
  • Ausgelegt für größere Maschinen mit bis zu 4,5 m Breite und bis zu 200 mm/s Maximalgeschwindigkeit
Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

safetyPLUS
Alles rund um die Sicherheit Ihrer Maschinen
Knopf zum Starten der Suche