Spiegel- und Gerätesäulen kommen dort zum Einsatz, wo mehrseitige Absicherungen erforderlich sind oder opto- elektronische Schutzeinrichtungen freistehend im Raum positioniert werden. Bei Schleusen mit automatischem Materialtransport wird zur Absicherung häufig ein Entry-/Exit-System eingesetzt. Stabile Gerätesäulen mit 2 außenliegenden Montagenuten in Kombination mit Montagearmen, Halterungen und Schutzblechen gewährleisten eine schnelle, einfache und flexible Anbringung der Muting-Sensoren. Die Kombination von Sicherheits-Lichtschranken mit Umlenkspiegeln ist die richtige Lösung bei Perimeterabsicherungen. Das Justieren der in stabilen Säulen montierten Umlenkspiegel gestaltet sich dabei sehr einfach.
C2000/C4000
M2000/M4000
1223