|
|

Page Header
SICK bietet ein umfassendes Portfolio an Magnetischen Näherungssensoren metrischer (MM) und quadratischer (MQ) Bauform. Die MM-Sensoren sind mit Standard-Schaltabständen und bei der Advanced-Serie mit erweiterten Schaltabständen verfügbar. So können auch durch den Einsatz kleinerer Magnete völlig neue Einsatzmöglichkeiten erschlossen werden. Die Namur-Ausführung der MM-Sensoren rundet diese komplette Baureihe ab.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
MM
|
- Höchste Schaltabstände (bis 120 mm) bei kleiner Bauform
- Einsatz unter rauen Bedingungen wie Schmutz, Hitze und Vibration
- Sicheres Schalten auch bei großen Toleranzen der Targetposition
- Detektion durch Wände hindurch
- Baugrößen M08 bis M18
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
MQ
|
- Höchste Schaltabstände (bis 60 mm) bei kleiner Bauform
- Einsatz unter rauen Bedingungen wie Schmutz, Hitze & Vibration
- Sicheres Schalten auch bei großen Toleranzen der Targetposition
- Detektion durch Wände hindurch
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
MM Namur
|
- Schaltabstände bis 70 mm
- Namur nach EN 60 947-5-6
- EG-Baumusterprüfbescheinigung EX II 2G EEx ib IIC T6, TÜV 99 ATEX 1398
- Einsatz unter rauen Bedingungen wie Schmutz, Hitze und Vibration
- Sicheres Schalten auch bei großen Toleranzen der Targetposition
- Detektion durch Wände hindurch
|
|
|
|
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|