Skip Navigation Linkssick.com > Deutsch > Home > Produkte > Produktsortiment > Industrial Sensors
Print
sick.com>Home>Produkte>Produktsortiment>Industrial Sensors

Induktive Nährungssensoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 
Induktive Sensoren sind millionenfach in nahezu allen industriellen Bereichen im Einsatz. Sie detektieren berührungslos Metallobjekte und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und äußerste Robustheit aus. 

Mit modernster ASIC-Technologie bieten die Sensoren von SICK höchste Präzision und Zuverlässigkeit.

Egal ob zylinder- oder quaderförmige Sensoren mit einfachem, zweifachem oder dreifachem Schaltabstand sowie spezielle Sensoren für den Ex-Bereich oder raue Umgebungen – SICK bietet immer die passende Lösung für Ihre Anforderungen.
Somit werden branchenspezifische und individuelle Automatisierungsaufgaben intelligent und zuverlässig gelöst.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Metrische Bauform 

 

IM Miniatur 

  • Kleine Bauformen mit großem Schaltabstand
  • Baugröße M04 und M05
  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Variabel mit Anschlussleitung oder Steckverbindung

 

Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

IM Standard 

  • Baugröße M08 bis M30 verfügbar
  • Schaltabstand von 1,5 mm bis 20 mm
  • DC-, AC- und AC/DC-Versionen verfügbar
  • Kundenspezifische Varianten verfügbar
  • Variabel mit Anschlussleitung oder Steckverbindung
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

Triplex-Reihe mit 3-fachem Schaltabstand 

  • Schaltabstand bis 40 mm
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung
  • Baugrößen M08-M30

     
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Show Title 

Quaderbauform 

 

IQ Miniatur 

  • Klein und platzsparend
  • Schaltabstände bis zu 4 mm
  • Messing- und Kunststoffgehäuse


 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

IQ Standard 

  • Schaltabstand bis zu 60 mm
  • DC-, AC- und AC/DC-Versionen verfügbar
  • Kundenspezifische Varianten verfügbar
  • Anschlussleitung, Steckverbindung oder Klemmraum


 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Show Title 

Hülsenbauform 

 

IH Miniatur 

  • Sichere Detektion von metallischen Objekten auf kleinem Raum
  • Hülsendurchmesser 3 und 4 mm
  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Variabel mit Anschlussleitung oder Steckverbindung

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

IH Standard 

  • Schaltabstand bis zu 30 mm
  • Hohe Schaltfrequenzen bis 5 kHz
  • DC- und AC/DC-Versionen verfügbar
  • Kunststoff- und Edelstahlgehäuse
  • Extrem kurze Bauformen
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Show Title 

Hygiene-/Nassbereich 

 

Hygienisch, widerstandsfähig und vielseitig: IMF Induktive Sensoren für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie 

  • Gehäuse aus Edelstahl (1,4404/316L)
  • Extrem wasserdicht (IP 68/IP 69K)
  • Erweiterter Temperaturbereich von -40 bis +80 °C (kurzzeitig +100 °C)
  • Beständig gegen alle gängigen Reinigungsmittel gemäß Ecolab und JohnsonDiversey
  • Frontkappe aus FDA-zertifiziertem Kunststoff (PPS)
Click to show / hide content block    Portlet 9
Show Content 
Hide Title 

 

 

INOX-Serie Ganzmetallschalter  

  • Komplettgehäuse aus Edelstahl V4A/316L
  • 3-facher Schaltabstand
  • Extrem wasserdicht (IP 68/IP 69K)
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung
  • Verfügbar in den Baugrößen M12-M30
  • Besonders geeignet zum Einsatz für den Hygiene- und Nassbereich
Click to show / hide content block    Portlet 10
Show Content 
Show Title 

Ex-Bereich 

 

IM EX 

  • Namur
  • ATEX-Gerätekategorie 2G
  • Bauformen M08-M30

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen