Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Identifikationslösungen
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Identifikationslösungen

Radio-Frequenz-Identifikation (RFID) – HF (13,56 MHz) & UHF (860-960 MHz) 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Eine neue Dimension der Identifikation

Seit Jahrzehnten bietet SICK im Bereich der Identifikation eine große Anzahl von Lösungen für beinahe jedes Problem. Nun wurde das Produktportfolio um eine neue Technologie erweitert: Radio-Frequenz-Identifikation (RFID).
Ob in der Logistik, bei Kurierpaket-Express-Dienstleister, im Automobilbau – RFID lässt sich einsetzten, um Paletten zu identifizieren, den reibungslosen Transport von Behältern zu garantieren oder den richtigen Inhalt zuzuordnen.
RFID ermöglicht Identifikation auch unter schwierigen Umweltbedingungen, ohne Sichtkontakt zwischen Lesegerät und zu identifizierendem Objekt und damit eine zuverlässige und schnelle Erkennung. Schneller Identifizieren heißt schneller Abwickeln – schneller Abwickeln heißt höhere Effizienz und damit Kostenreduktion.
SICK als Komplettanbieter bei Auto Ident Anwendungen eröffnet mit RFID und Barcode eine große Anzahl an Applikationsmöglichkeiten.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Die Produktfamilien für HF (13,56 MHz) 

RFI341 

Interrogator (Schreib-/Leseeinheit) RFI341 

  • Industrielles 13,56-MHz-(HF)-RFID-System für hohe Reichweite
  • Weltweit standardisierte Luftschnittstelle (ISO 15693)
  • Flexibles Datenausgabeformat (frei parametrierbar)
  • Schalteingänge für Lesetrigger (Lichtschranken, Laser-
    scanner,…)
  • Schaltausgänge für Prozesssteuerung (Good Read/No Read)
  • Verschiedene Antennenkonzepte realisierbar (Splitter, Multiplexer)
  • Servicefunktion für Kalibrierung der Antennen
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

RFH62x 

Interrogator (Schreib-/Leseeinheit) RFH62x 

  • 13,56 MHz ISO/IEC-15693 kompatibles RFID Schreib-/Lesegerät
  • Kompakte, industriegerechte Bauform mit integrierter Antenne
  • Anschlusstechnik für alle gängigen Feldbus- und Netzwerkkonzepte
  • Applikationsspezifische Einsatzmodi: Command-, Trigger- und Continious-Mode
  • Unterstützt die SOPAS Bediensoftware
  • Weitreichende interne und externe Diagnosefunktionen
Click to show / hide content block    Portlet 3
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

RFA3xx 

Antennen RFA3xx 

Die wartungsfreien Hochleistungsantennen RFA3xx für den Betrieb z.B. am RFID-Interrogator RFI341 dienen zur drahtlosen Identifikation von Objekten mit passiven Transpondern. Ein maximaler Wirkbereich des Nahfeldes wird durch einen optimierten Antennengewinn (Q-Faktor) ermöglicht. Die Antennen RFA321 und RFA341 können zusätzlich für das spezifische Umfeld mit Hilfe von Abgleichkondensatoren individuell angepasst werden.

  • Industriegerecht
  • Große Schreib-/Lesereichweiten
Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Show Title 

Die Produktfamilien für UHF (860-960 MHz) 

RFI641 

Interrogator (Schreib-/Leseeinheit) RFI641 

  • Bis zu 4 Antennen anschließbar
  • Flexible Datenschnittstellen (Ethernet, RS-232)
  • Programmierbare digitale Ein- und Ausgänge
  • Integriertes Linux-Betriebssystem mit Web-Server-Funktionalität
  • Mit 2 Watt (erp) Sendeleistung bis zu 5 m Reichweite erzielbar
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

RFA641 

Antenne RFA641 

Die wartungsfreie Antenne RFA641 ist eine Mehrzweck-UHF-Antenne. Der breitbandige Frequenzbereich erlaubt eine Verwendung in Europa, USA und anderen Ländern.
Die Eigenschaften sind ideal für einen Gebrauch in Logistik- und Industrieanwendungen. Das kompakte Design erlaubt eine einfache und flexible Installation. Die Öffnungswinkel der Abstrahlcharakteristik erfüllen die Standards FCC, EN 300220 und EN 302208.

  • Industriegerecht
  • Hohe Schreib-/Lesereichweite
Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Show Title 
Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 
Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

Transponder RFT661-4654 (Ultrahochfrequenz) 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Knopf zum Starten der Suche