Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Identifikationslösungen
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Identifikationslösungen

Handheldscanner 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

In so gut wie allen Branchen müssen Daten schnell und flexibel erfasst werden. Hier leisten Handscanner von SICK erstklassige Arbeit, denn ohne automatische Scanner müsste alles abgelesen und manuell registriert werden. Das dauert lange und ist fehleranfällig. Mit Handscannern als Schnittstelle zu ausgereiften Auto-Ident-Lösungen geht das Erfassen sekundenschnell und Lesefehler sind nahezu ausgeschlossen. Mitarbeiter werden entlastet, Prozesse beschleunigt und Fehlerquellen eliminiert – in allen Unternehmensbereichen.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Die Produktfamilien 

 

IDM1xx 

  • Flexibler Einsatz dank Kontakt- und Nahbereichslesung
  • Erhöhte Produktivität dank kurzer Lesezeit
  • Preiswerte Lösung für viele Identifikationsaufgaben
  • Intuitive Bedienung durch deutlich sichtbare Scanlinie
  • Hoher Benutzerkomfort durch ergonomisches Gehäusedesign und geringe Gewicht
  • Offen für gängige Schnittstellen wie Tastatureinschleifung
    oder RS-232-TTL
  • Zuverlässige Lesung auch schlecht gedruckter Barcodes – keine manuelle Dateneingabe notwendig
Click to show / hide content block    Portlet 2
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

IT3xxx 

  • Schnelle und sichere Identifikation auch schlecht gedruckter oder beschädigter Codes
  • Scangeschwindigkeiten von bis zu 270 Scans/Sekunde
  • Robustes Design ohne bewegliche Teile, bis zu 50 Fallproben aus 2 m (IT3800i)
  • Leseabstand je nach Gerätevariante bis zu 2 m
  • Bluetooth-Funkvarianten für den mobilen Einsatz in bis zu 10 m plus integriertem Codespeicher
  • Funkgeräte ausgestattet mit modernen Li-Ionen-Akkus
Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

IT4xxx 

  • Zuverlässige Identifikation von 1D-, Stapel-, 2D-Codes sowie OCR-A und OCR-B
  • Leseabstände bis zu 330 mm
  • Grüne Ziel-LEDs zur einfachen Anzeige des Bildfeldes
  • Horizontale Bewegungstolleranz bis zu 50 cm/sec
  • IP-54-Gehäuse, übersteht 50 Fallproben aus 2 m (IT4800i)
  • Bluetooth-Funkvariante für kabelloses Arbeiten (IT4820 und IT4820i)
Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Hide Title 

 

 

IT6xxx 

  • Beleuchtung an Applikation anpassbar
  • Dekodieralgorithmen speziell für DPM-Codes
  • USB-, RS-232-, PS2-Schnittstellen
  • Funkvariante mit BluetoothTM, Klasse 2
  • Robustes IP-54-Gehäuse
Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Knopf zum Starten der Suche